Jatkuvan virtauksen periaatteella toimivissa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä kiertää suuria vesimääriä. Järjestelmää voidaan tehostaa varmistamalla, että järjestelmän eri osien mitoitusvirtaamat ovat oikein. Manuaaliset linjasäätöventtiilit ovat paras vaihtoehto tämän tyyppisiin järjestelmiin. Asennuksen jälkeen venttiilit voidaan käyttöönoton aikana asettaa mitoitusvirtaamaan ilman riskiä virtauksen muuttumisesta osittaisissa kuormitusolosuhteissa. Koko järjestelmän vesikierron tasapainottamiseksi järjestelmään asennetaan monia erikokoisia manuaalisia linjasäätöventtiilejä sen mukaan, millaista virtausta järjestelmän eri osissa tarvitaan.
Danfossilla on laaja valikoima manuaalisia linjasäätöventtiilejä, sulkuventtiilejä, mittalaitteita ja niihin liittyviä lisävarusteita.
- Laippaventtiilit tyyppi MSV-F2 koossa DN 15–400
- Kierreventtiilit tyypit LENOTM MSV-BD, MSV-B ja MSV-O koossa DN 15–50
- Kierresulkuventtiilit tyyppi LENOTM MSV-S koossa DN 15–50
- Mittalaitteet tyypit PFM 5001 ja PFM 100
Ominaisuudet ja hyödyt
Laaja tuotevalikoima
Manuaalisia linjasäätöventtiilejä on valikoimassa DN 15 -koosta DN 400 -kokoon, ja asennusvaihtoehtoja ovat sisä- ja ulkokierre ja laippaliitäntä. Laaja venttiilien, mittalaitteiden ja lisävarusteiden kirjo takaa, että Danfossin valikoimasta löytyy aina tarpeisiin sopiva manuaalinen linjasäätöventtiili.
Kompakti rakenne
Danfossin linjasäätöventtiilit vievät vähän tilaa ja ovat helppoja asentaa. LENOTM MSV -venttiilien irrotettava käsipyörä on tästä hyvä esimerkki.