Danfossin yhdistetyt automaattiset AB-PM-linjasäätöventtiilit tekevät LVI-järjestelmästä luotettavan ja laskevat kokonaiskustannuksia. Venttiili varmistaa tasapainon kaikissa kuormituksissa takaamalla vakaan virtauksen ja paine-eron jokaisella alueella. Samalla yksittäisten alueiden säätöä varten voidaan lisätä toimilaite. Ratkaisu sopii poikkeuksellisen hyvin kahteen pääkäyttökohteeseen:
- Asuinrakennuksiin (kerrostalot), joissa on 2-putkilämmitysjärjestelmä ja asuntokohtainen jakelujärjestelmä, esimerkiksi vesikiertoisen lattialämmityksen jakotukki
- Liikerakennuksiin (muokattavat), joissa eri osapuolet rakentavat LVI-järjestelmiä vaiheittain.
Asuintalojen käyttökohteissa käytetään yleisimmin AB-PM-kokoja DN10–32, jolla varmistetaan vesikierron tasapaino yksittäisissä asunnoissa, esimerkiksi ennen vesikiertoisen lattialämmityksen jakotukkia. Valinnaisella liitännällä huonelämpötilan säätimeen voidaan toteuttaa huoneistokohtaisesti yölämpötilan pudotus tai lomatila.
Liiketilojen LVI-käyttökohteissa yleisimmät AB-PM-koot ovat DN 40–100. Automaattista linjasäätöventtiiliä voidaan käyttää muokattavissa rakennuksissa, kuten ostoskeskuksissa ja toimistotiloissa, varmistamaan luotettava lämmitysjärjestelmä omistajille ja vuokralaisille. AB-PM on ihanneratkaisu tämän tyyppisiin rakennuksiin, joissa on usein vaiheittaisia asennuksia, käyttäjävaihdoksia ja käyttöönottoja. Näissä tapauksissa 1. vaihe on pääputkiston asentaminen ilman päätelaitteita (rakennuksen vastaava omistaja). 2. vaihe käsittää päätelaitteiden asentamisen kullekin alueella (vastaava vuokralainen).
AB-PM varmistaa vaaditun virtaaman jokaiselle alueelle sekä ylläpitää järjestelmän vesikierron tasapainoa kaikissa olosuhteissa ja eri alueilla joko yhdellä tai useammalla päätelaitteella.
Ominaisuudet ja edut
Monia ominaisuuksia yhdessä pienikokoisessa venttiilissä
Yhdistetty linjasäätöventtiili, jolla voi säätää paine-eroa, rajoittaa virtausta ja huolehtia aluesäädöstä.
Δp:n ja virtauksen varmistaminen jokaiselle alueelle
Helppo, nopea ja joustava suunnitteluprosessi
Nopea asennus ja helppo asetus

AB-PM:n animoidut ohjeet, pienet DN-koot
Katso AB-PM:n animoidut asennusohjeet
Asiakirjat
Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|
Esite | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | slovakki | Slovakia | 23 maalisk., 2021 | 2.9 MB | |
Esite | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | saksa | Useita | 06 elok., 2018 | 539.5 KB | |
Esite | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | puola | Useita | 19 helmik., 2019 | 1.3 MB | |
Esite | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | englanti | Useita | 13 maalisk., 2018 | 629.4 KB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 10-32) | tšekki | Useita | 14 syysk., 2022 | 2.2 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 10-32) | viro | Useita | 14 syysk., 2022 | 2.2 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 10-32) | ruotsi | Useita | 14 syysk., 2022 | 2.2 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 10-32) | liettua | Useita | 14 syysk., 2022 | 2.2 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 10-32) | Espanja-Kastilia | Useita | 14 syysk., 2022 | 2.2 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 10-32) | ranska | Useita | 14 syysk., 2022 | 2.2 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 10-32) | kiina (CN) | Useita | 14 syysk., 2022 | 2.3 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 10-32) | englanti | Useita | 15 heinäk., 2022 | 1.8 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 10-32) | latvia | Useita | 14 syysk., 2022 | 2.2 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 10-32) | tanska | Useita | 14 syysk., 2022 | 2.2 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 10-32) | venäjä | Central Asia Unit | 20 marrask., 2019 | 1.3 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 10-32) | saksa | Useita | 14 syysk., 2022 | 2.3 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 10-32) | ukraina | Ukraina | 23 syysk., 2024 | 1.5 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 10-32) | Romanian, Moldovan, Moldovan | Useita | 14 syysk., 2022 | 2.3 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 10-32) | puola | Useita | 14 helmik., 2019 | 1.2 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 10-32) | turkki | Useita | 14 syysk., 2022 | 2.2 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 10-32) | unkari | Useita | 14 syysk., 2022 | 2.3 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 40-100) | italia | Useita | 14 elok., 2018 | 1.7 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 40-100) | Espanja-Kastilia | Useita | 12 huhtik., 2019 | 1.9 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 40-100) | turkki | Useita | 14 elok., 2018 | 1.7 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 40-100) | tšekki | Useita | 14 elok., 2018 | 1.9 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 40-100) | latvia | Useita | 14 elok., 2018 | 1.7 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 40-100) | englanti | Useita | 07 maalisk., 2018 | 1.8 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 40-100) | Romanian, Moldovan, Moldovan | Useita | 14 elok., 2018 | 1.7 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 40-100) | viro | Useita | 14 elok., 2018 | 1.7 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 40-100) | puola | Useita | 14 elok., 2018 | 1.7 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 40-100) | liettua | Useita | 14 elok., 2018 | 1.7 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 40-100) | suomi, suomen kieli | Useita | 14 elok., 2018 | 1.7 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 40-100) | ruotsi | Useita | 14 elok., 2018 | 1.7 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 40-100) | saksa | Useita | 20 jouluk., 2019 | 2.3 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 40-100) | ranska | Useita | 14 elok., 2018 | 1.7 MB | |
Tekninen esite | AB-PM (DN 40-100) | unkari | Useita | 12 huhtik., 2019 | 1.9 MB | |
Esite | AB-PM brochure | italia | Italia | 14 marrask., 2014 | 2.9 MB | |
Esite | AB-PM brochure | englanti | Useita | 03 syysk., 2014 | 817.4 KB | |
Esite | AB-PM brochure | puola | Puola | 17 elok., 2017 | 1.7 MB | |
Esite | AB-PM brochure | Romanian, Moldovan, Moldovan | Romania | 01 syysk., 2014 | 576.4 KB | |
Esite | AB-PM brochure | tšekki | Tšekin tasavalta | 18 marrask., 2014 | 719.6 KB | |
Tekninen esite | AB-PM Rack set DN 15-20, PN10 | ranska | Useita | 25 lokak., 2017 | 1.1 MB | |
Tekninen esite | AB-PM Rack set DN 15-20, PN10 | englanti | Useita | 30 heinäk., 2017 | 1.2 MB | |
Esite | Hydronic Balancing & Control product overview | englanti | Useita | 12 jouluk., 2016 | 1.1 MB | |
Esite | Hydronic Balancing & Control product overview | saksa | Sveitsi | 14 lokak., 2022 | 1.8 MB | |
Esite | Hydronic Balancing & Control product overview | saksa | Useita | 30 elok., 2022 | 1.6 MB | |
Esite | Hydronic Balancing & Control product overview | englanti | Yhdistynyt kuningaskunta | 11 marrask., 2014 | 7.1 MB | |
Esite | Hydronic Balancing & Control product overview | italia | Italia | 07 maalisk., 2021 | 1.0 MB | |
Esite | Hydronic Balancing & Control product overview | tšekki | Tšekin tasavalta | 18 marrask., 2014 | 1.0 MB |
Piirustukset
Asiaan liittyvät tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-PM-liitäntäsarjatTehtaalla asennettu automaattinen linjasäätöratkaisu jakotukeille. Ripustinsarja asennetaan jakotukin eteen joko patteri- tai lattialämmitysjärjestelmissä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jakotukit ja toimilaitteetDanfossin lattialämmitysjärjestelmien jakotukeille on tyypillistä joustavuus vaatimusten mukaan. Voit valita kaikista komponenteista ja koota jakotukkiin parhaiten projektiisi sopivat esiasetukset, virtausmittarit, sulkuventtiilit ja ilmausventtiilit.
Artikkelit
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Rakennusautomaatiojärjestelmien tasapainottaminen muokattavissa rakennuksissaMuokattavat rakennukset, ts. suuremmat rakennukset, jotka on vuokraustarkoitusta varten jaettu pienempiin alueisiin (esim. toimistot tai kauppakeskukset) kasvattavat nopeasti suosiotaan. Tällaisissa rakennuksissa rakennusautomaatiojärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto edellyttää erilaista lähestymistapaa. Jos tätä ei oteta huomioon, eteen tulee ongelmia, kuten pitkät luovutusajat ja ylimitoitetut ja epäluotettavat järjestelmät.