2-putkilämmitys- ja jäähdytysjärjestelmille on ominaista, että olosuhteet muuttuvat venttiilien avautuessa ja sulkeutuessa sen mukaan, tarvitaanko lämmitystä vai jäähdytystä. Tästä seuraa jatkuvasti virtauksen ja paine-eron muutoksia.
Ilman oikeanlaista säätöä näissä järjestelmissä on usein ongelmana lämmön epätasainen jakautuminen, melu ja heikko energiatehokkuus. Automaattiset linjasäätöventtiilit ovat paras ratkaisu tällaisiin järjestelmiin. Venttiilit optimoivat järjestelmää kaikissa mahdollisissa kuormitusolosuhteissa säätämällä paine-eroa. Kun niihin yhdistetään esisäädettävät venttiilit, saadaan oikeanlainen virtaus jokaiseen patteriin ja lattialämmityskiertoon tai jäähdytysyksikköön, ja järjestelmän lämpötilansäätö toimii moitteettomasti. Näin syntyy energiansäästöä ja melukin vähenee.
Danfossilla on laaja valikoima automaattisia linjasäätöventtiilejä, partneriventtiilejä ja niiden lisävarusteita.
- Paluuputkeen asennettavat paine-erosäätimet, tyypit ASV-P ja ASV-PV
- Menoputkeen asennettavat ASV-apuventtiilit, tyypit ASV-BD, ASV-M ja ASV-I
- Menoputkeen asennettavat yhdistetyt automaattiset linjasäätö-, virtauksenrajoitin- ja vyöhykesäätöventtiilit, tyyppi AB-PM
Ominaisuudet ja edut
Vähemmän valituksia
Tasapaino säilyy kaikilla kuormituksilla, joten epätasaiseen lämmön jakautumiseen ja meluun liittyvä kielteinen palaute vähenee.
Parempaa lämpötilan säätöä
Automaattisella tasapainotuksella sisätiloihin saadaan parempi lämpötilan säätö.
Energiansäästö
Järjestelmässä ei tapahdu enää ylivirtausta, joten energiaa ei kulu hukkaan.
Säästöä käyttöönottokuluissa
Säätömittauksia ei tarvita, joten käyttöönottokustannuksissa tulee selvää säästöä.
Tehokas projektisuunnittelu
Projekteja voidaan hoitaa ja antaa toimeksi vaiheittain, mikä helpottaa projektin suunnittelua ja toteuttamista.
![](/media/6134/automatic-balancing-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131715464295100000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Automaattiset linjasäätöventtiilit -video
Animaatio näyttää, miten automaattiset linjasäätöventtiilit ovat erinomainen ratkaisu lämmitysjärjestelmän suorituskyvyn parantamiseen ja samalla kustannusten pienentämiseen.