Digitaalinen NovoCon® S toimilaite

  • Yleiskatsaus
  • Ohjelmistot
  • Asiaan liittyvät tuotteet
  • Tapauskertomukset
  • Videot
  • Tarjouspyyntötekstit

Digitaalinen toimilaite NovoCon® S on suunniteltu yhteensopivaksi Danfossin AB-QM venttiiliin, joka on paineesta riippumaton linjasäätö- ja säätöventtiili. Nämä tuotteet yhdessä takaavat LVI-järjestelmän suorituskykyisen ja älykkään toiminnan.

Perinteisesti ohjatut toimilaitteet tarjoavat parhaimmillaan analogisen palautesignaalin rakennusten kiinteistöautomaatiojärjestelmän laitteisiin. NovoCon® S sen sijaan välittää digitaalisena tietoa järjestelmän tilasta suoraan rakennusten kiinteistönautomaatiojärjestelmään BACnet- tai Modbus-väylän kautta. Se esimerkiksi välittää tarkkoja tietoja toimilaitteen/venttiilin asennosta, asetuksista, lämpötiloista, hälytyksistä jne.

Kaikki nämä kiinteistöautomaatiojärjestelmään välitetyt tiedot mahdollistavat LVI-järjestelmän suorituskyvyn ja energiatehokkaan optimoinnin sekä sisäilmaston parantamisen.

Digitaalinen toimilaite tarjoaa myös sisäänrakennetun I/O:n, mikä lisää toimivuutta, joustavuutta ja kustannussäästöjä. Esimerkkejä toimilaitteen I/O-käytön mahdollisuuksista ovat:

  • Virtauksen ja energian ilmaiseminen kytkemällä anturit paluu- ja syöttölämpötilan mittaukseen NovoCon® Energialla;
  • Liitettävyys 4-putkisiin changeover -ratkaisuihin NovoCon® CO6:lla;
  • Yhdistäminen erilaisiin antureihin (esim. huonelämpötila, kosteus tai kondensaatio) ja erilaisten laitteiden, kuten tuulettimien, ohjaus NovoCon® etä-I/O-kaapelilla.

NovoCon® on olennainen laite siirryttäessä älykkäästi yhdistettyihin rakennuksiin, joissa on jatkuva seuranta, energianhallinta ja ennaltaehkäisevä kunnossapito korkeimmalla mukavuustasolla ja alhaisimmilla käyttökustannuksilla. Digitaalisia toimilaitteita voidaan käyttää monenlaisissa rakennuksissa, kuten toimistoissa, hotelleissa ja sairaaloissa. Samoin myös risteilyaluksilla, yliopistoissa, datakeskuksissa, ostoskeskuksissa, museoissa tai supermarketeissa.

NovoCon® S soveltuu erityyppisiin LVI-järjestelmiin, kuten ilmankäsittelylaitteisiin (AHU), puhallinyksiköihin (FCU), jäähdytettyihin kattoihin, jäähdytettyihin palkkeihin, lämpöpaneeleihin ja neliputkisiin vaihtojärjestelmiin.

Ominaisuudet ja hyödyt

Etäkäyttö

Kaikkia toimilaitteita voidaan etäkäyttää rakennusten hallintajärjestelmän (BMS) ja väylätiedonsiirron avulla. Tämä säästää paljon aikaa järjestelmän asennuksen ja käyttöönoton aikana sekä rakennuksen monien käyttövuosien aikana.

Jatkuva käyttöönotto

Järjestelmätietoja voidaan hakea ja analysoida LVI-järjestelmän optimoimiseksi. Mikäli esim. mitoitusvirtaamien asetuksia on muutettava, se on helppo tehdä. Muutokset voidaan tehdä yhteen, useampaan tai kaikkiin toimilaitteisiin samalla kertaa. Jatkuva järjestelmän valvonta ja käyttöönotto säästävät aikaa ja rahaa rakennuksen elinkaaren aikana.

Ennakoiva huolto

Älä odota LVI-komponenttien vikaantumista, niistä aiheutuvia valituksia ja kiireellisten ja häiriötä aiheuttavien huoltojen tarvetta. Sen sijaan voit nähdä missä ja milloin ongelma saattaa ilmetä, ja voit ryhtyä varotoimiin ja toimia ennakoivasti.

Joustavuus

Rakennusten hallintajärjestelmien (BMS) suunnittelijat ja järjestelmäintegraattorit voivat toteuttaa räätälöityjä LVI-ratkaisuja jokaisessa projektissa. Jos rakennuksen käyttäjä haluaa kunnostaa rakennusta, LVI-järjestelmää voidaan mukauttaa vastaavasti ilman BMS-komponenttien fyysisiä säätöjä.

Esittelyssä uusi digitaalinen NovoCon® S toimilaite – täydelliseen linjasäätöön

Uudella NovoCon® S toimilaitteella on luokkansa paras suoritusteho. AB-QM-säätöventtiilille räätälöity digitaalinen toimilaite mahdollistaa lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän täydellisen etäohjauksen asennuksesta kunnossapitoon. Katso animaatiosta lyhyt uuden NovoCon® S toimilaitteen esittely.

Ohjelmistot

Danfoss C.H: ohjelmisto

Danfoss C.H: ohjelmisto

Edistyksellinen Danfoss C.H. -ohjelmisto auttaa sinua suunnittelemaan ja laskemaan täydellisen lämmitys- tai jäähdytysratkaisun Danfossin tuotteilla.

Tyyppi Software Characteristic Nimi Versio Kieli Julkaistu Tila Lataa Tiedostotyyppi
Application software Firmware Firmware for NovoCon® L/XL v. 1.42 English 28 marrask., 2024 Released 315.0 KB .zip
Application software Firmware Firmware for NovoCon® M V1.42 English 22 heinäk., 2024 Released 309.2 KB .zip
Application software Firmware Firmware for NovoCon® S 5.44 English 02 jouluk., 2024 Released 451.9 KB .zip
Application software Configuration file Software for NovoCon® configuration tool V2.3.0.12 English 04 maalisk., 2024 Released 50.3 MB .zip

Asiaan liittyvät tuotteet

  • if (isSmallPicture) { AB-QM - Danfoss; } else if (isBigColumns) { AB-QM - Danfoss } else { AB-QM - Danfoss }
    AB-QM

    Paineesta riippumattomat linjasäätö ja -säätöventtiilit (PIBCV) tarjoavat dynaamisen ja säätöominaisuuksiltaan monipuolisen tasapainotusratkaisun LVI-järjestelmiin. PIBCV-venttiilit sopivat moniin päätelaitetyyppeihin ja parantavat sisätilojen mukavuutta ja energiatehokkuutta sekä julkisissa että kaupallisissa rakennuksissa.

Tapauskertomukset

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    LVI-säädöt Katowicen liikekeskuksessa Puolassa

    Katowicen liikekeskus on moderni toimistorakennus, jossa käytetään Danfossin järjestelmän tasapainotusratkaisuja: AB-QM-linjasäätö- ja säätöventtiileitä yhdessä mullistavien NovoCon®-toimilaitteiden kanssa.

Videot

Tarjouspyyntötekstit

Moduloiva, tarkka hammasratastoimilaite kenttäväylällä (BACnet MS/TP ja Modbus RTU), jota käytetään ohjaamaan itsenäisiä linjasäätö- ja säätöventtiilejä tyyppiä AB-QM DN10-32.
Ohjaussignaali digitaalinen: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Ohjaussignaali analoginen: 0–10 V / 2–10 V, 0–20 mA / 4–20 mA

Suora kytkentä 6-tieventtiilin toimilaitteeseen, jossa on asennon palautesignaali (*1)

Suora kytkentä 2x PT1000 pinta-antureihin / upotettuihin antureihin ja päästötehon ilmaisin (*2)

Suora kytkentä I/O: 2x resistanssi, AO ja AI (*3)

Toimilaitetta voi käyttää etänä kenttäväylän kautta:
- Mitoitusvirtaaman esiasetus
- Venttiilin ja päätelaitteen huuhtelu
- Laitteiston hälytysten raportoinnin aikana tapahtui virhe
- Hälytys, jos CO6 6-porttisen palloventtiilin toimilaite on tukossa, ohitettu manuaalisesti tai irrotettu (*1)
- Syöttö- ja paluulämpötilojen lukemat, päästötehon ilmaisu (*2)
- Energialaskuri (kWh, MJ, kBTU) (*2)
- Hälytys korkea/alhainen deltaT ja lämpötila-anturit irrotettu (*2)
- Alfa-ominaisuuksien asetus
- Nopeuden valinta 3/6/12/24 s/mm
- Avautumis-/sulkeutumisajan valinta 18–700 s
- Automaattinen MAC-osoite (vain BACnet)
- Automaattinen tiedonsiirtonopeuden tunnistus
- Virtauksen osoittaminen perustuu mitattuun iskuun l/h

Eu.bac keskinäinen vaihdettavuus hyväksytty PIBCV-venttiilin kanssa

Syöttöjännite: 24 V DC / AC 50/60 Hz

Karan asennon tarkkuus: ±0,05 mm

Kaapelit: Halogeeniton plug-in, saatavana pituudet 1,5 m, 5 m ja 10 m

Lämpötila-anturit: plug-in 2x PT1000 pinta tai upotettu, pituus 1,5 m

Samaan verkkoon voidaan yhdistää 64 toimilaitetta

Tukee BACnet-palvelua Change of Value (COV)

Tukee laiteohjelmiston etäpäivityksiä

IP-luokka: 54

Iskun pituus: 7 mm

BACnet Testing Laboratorion (BTL) luetteloima BACnet MS/TP -kenttäväylälaite (*4)

Manuaalinen ohitustoiminto

Konfiguraatiotyökalu saatavana helpottamaan konfiguraatiota, käyttöönottoa ja laiteohjelmiston päivityksiä

Käyttöönottotyökalu saatavana osoitteen määritykseen, parametrien asetukseen ja jatkuvaan hydroniseen käyttöönottoon

(*1) CO6-sovellus
(*2) Energiasovellus
(*3) Etä-I/O-sovellus
(*4) Sertifiointi Q2 2019

Moduloiva, tarkka hammasratastoimilaite väyläyhteydellä, jota käytetään ohjaamaan paineesta riippumattomia säätöventtiilejä tyyppiä AB-QM NovoCon® DN 40-100. 

Ohjaussignaali digitaalinen: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Ohjaussignaali analoginen: 0–10 V / 2–10 V, 0–20 mA / 4–20 mA 

Toimilaitetta voi käyttää etänä kenttäväylän kautta: 
- mitoitusvirtaaman esiasetus 
- venttiilin ja päätelaitteen huuhtelu 
- virhe sulkemis-/avaamis-/kalibrointihälytyksen aikana 
- LIN-/LOG-/α-asetusominaisuuksien asettaminen 
- valittava nopeus 
- avautumis-/sulkeutumisajan valinta 
- automaattinen MAC-osoite (BACnet) 
- automaattinen pariteetin tunnistus (Modbus) 
- automaattinen tiedonsiirtonopeuden tunnistus 
- Virtauksen ja energian ilmaisin 

Syöttöjännite 24 V AC/DC 

Samaan verkkoon voidaan yhdistää 32 toimilaitetta 

IP-luokka: 54 

Iskun pituus: 20 mm 

Manuaalinen ohitustoiminto 

Asennus napsauttamalla 

Tilan LED-merkkivalo 

BACnet Testi Laboratorion (BTL) luetteloima BACnet MS/TP -kenttäväylälaite