Kaukolämpö- ja -jäähdytysverkot vaihtelevat biomassalla ja muilla uusiutuvilla energianlähteillä toimivista mikroverkoista suuriin kaukolämpöverkkoihin.
Suuremmat järjestelmät käyttävät tyypillisesti yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannossa syntyvää hukkalämpöä, jätteenpolttoa tai teollisuusprosesseista peräisin olevan lämmön talteenottoa. Kaukolämpöjärjestelmissä voidaan käyttää myös höyryä edellyttäen, että asiaankuuluvat tekniset vaatimukset ja turvallisuusmääräykset täyttyvät.
Laaja kokemuksemme kaukolämpöjärjestelmien suunnittelusta ja asennuksesta varmistaa, että ratkaisusi täyttää kaikki sovellettavat ehdot energiantoimittajan teknisistä kriteereistä ja käyttäjän, rakennuksen omistajan tai asukkaan vaatimuksista turvallisuuteen, energiatehokkuuteen, asennukseen ja käytön helppouteen.
Ominaisuudet ja edut
Laaja valikoima lämmönjakokeskuksia samalta toimittajalta
Valitut komponentit varmistavat turvallisen käytön, pitkän käyttöiän ja minimoivat käyttökustannuksia
Etuna optimoitu lämmönsiirto ja suorituskyky

DSE Flex: Flex lämmönjakokeskus
Kevyt DSE Flex asennetaan lattialle, ja pienikokoisen yksikön kuljettaminen on helppoa ja turvallista. Se soveltuu rivi- ja kerrostalojen, liiketilojen ja teollisuusrakennusten lämmitykseen.
Tuotevalikoima
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DSE FlexDSE FLEX on kompakti lämmönjakokeskus, joka on suunniteltu epäsuoraan kaukolämmitykseen. Siinä on enintään kolme piiriä, ja moduuleita voi yhdistellä tarpeen mukaan, jos piirejä tarvitaan enemmän.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Epäsuora lämmitys ja lämmin käyttövesiEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskuksessa on lämmönsiirrin erottamassa ensiöpuolen toisiopuolesta. Epäsuoria lämmönjakokeskuksia suositellaan PN16-verkkoihin ja sitä korkeampiin paineluokkiin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Epäsuora lämmitysEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskuksessa on lämmönsiirrin erottamassa ensiöpuolen toisiopuolesta. Epäsuoria lämmönjakokeskuksia suositellaan PN16-verkkoihin ja sitä korkeampiin paineluokkiin. Tämän kategorian lämmönjakokeskukset toimitetaan tavallisesti siten, että niissä on liitosputket lämpimän käyttöveden säiliöön ensiöpuolella kiinnitetyissä rakenteissa tai toisiopuolella hitsatuissa rakenteissa.