Epäsuoraa lämmönjakokeskusta käytetään silloin, kun kaukolämpöverkon olosuhteet, kuten paine ja lämpötila, eivät mahdollista suoraa yhdistämistä. Kun lämmönjakokeskus yhdistetään epäsuorasti, lämmönsiirrin on energiatehokas lämmön siirtotapa. Se varmistaa myös sen, että verkon ensiöpuoli ja rakennuksen toisiopuolen putkisto ovat turvallisesti erotettuja toisistaan.
Tällä tavalla epäsuorakytkentä toimii kaukolämpöensiöpuolen paineen tai lämpötilan vaihteluista huolimatta toivotulla tavalla.
Danfossin epäsuorat lämmönjakokeskukset ovat itsenäisiä yksiköitä, jotka asennetaan yleensä seinälle. Ne voivat tukea yhtä tai useampaa lämmityspiiriä, joissa on tai ei ole lämpimän käyttöveden tuotanto ensiö- tai toisiopuolella.
Näihin edistyksellisiin ratkaisuihin on saatavilla myös elektroninen säädin ulkoilman kompensaatioon. Tämä varmistaa helpon ja energiatehokkaan käytön sallien samalla keskitetyn valvonnan ja energiankulutuksen seurannan.
Ominaisuudet ja edut
Edistyksellisiä ratkaisuja saatavilla elektronisella säätimellä tai ilman säädintä
Micro Plate™-lämmönsiirtimillä varustetut lämmönjakokeskukset siirtävät lämmön energiatehokkaasti.

Pienempi, kevyempi, tehokkaampi: Danfossin kompakti lämmönjakokeskus DSA1 Mini
Tutustu keskuksen asentamiseen, samalla saat käyttöönottoa ja kunnossapitoa koskevia vinkkejä.
Tuotevalikoima
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Epäsuora lämmitys tai suoralämmitys ja lämpimän käyttöveden varaajaEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskuksissa on lämmönsiirrin erottamassa ensiöpuolen toisiopuolesta. Epäsuoria lämmönjakokeskuksia suositellaan PN16-verkkoihin ja sitä korkeampiin paineluokkiin. Suoralämmityksen lämmönjakokeskuksissa ei ole lämmönsiirrintä erottamassa ensiöpuolesta toisiopuolesta. Niitä suositellaan enintään PN10- tai PN6-verkkoon. Lämmin käyttövesi lämmitetään varaajassa kaukolämpövedellä kierukalla, joka on varaajan sisällä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DSA - Danfoss Station Advanced CompactLisää teknistä tietoa DSA - Danfoss Station Advanced Compact -järjestelmästä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DSP - Danfoss Station Pre-engineeredLisää teknistä tietoa DSP - Danfoss Station Pre-engineered -järjestelmästä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Epäsuora lämmitys ja lämmin käyttövesiEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskuksessa on lämmönsiirrin erottamassa ensiöpuolen toisiopuolesta. Epäsuoria lämmönjakokeskuksia suositellaan PN16-verkkoihin ja sitä korkeampiin paineluokkiin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Epäsuora lämmitysEpäsuoran lämmityksen lämmönjakokeskuksessa on lämmönsiirrin erottamassa ensiöpuolen toisiopuolesta. Epäsuoria lämmönjakokeskuksia suositellaan PN16-verkkoihin ja sitä korkeampiin paineluokkiin. Tämän kategorian lämmönjakokeskukset toimitetaan tavallisesti siten, että niissä on liitosputket lämpimän käyttöveden säiliöön ensiöpuolella kiinnitetyissä rakenteissa tai toisiopuolella hitsatuissa rakenteissa.