Danfossin lämmön talteenottolaitteet pienentävät supermarketin lämmityskustannuksia ja CO2-päästöjä
Lämmön talteenottolaite on tarkoitettu hyödyntämään CO2-jäähdytysjärjestelmistä peräisin oleva hukkalämpö. Talteenotettua lämpöä voidaan käyttää omiin lämmitystarpeisiin tai se voidaan palauttaa kaukolämpöverkkoon. Laite sopii täydellisesti supermarketeihin, joissa on kylmälaitteita. Järjestelmä sisältää lämmönjakokeskuksen, jossa on keräyssäiliöt.
Etäohjaus ja -valvonta
Lämmön talteenottolaite sisältää Danfossin automaattisen ECL-säätimen, joka mahdollistaa ulkoisen tiedonsiirron. Danfossilla on myös verkkopohjainen ECL-portaali (ecl.portal.danfoss.com), joka mahdollistaa etäohjauksen ja -valvonnan sekä hälytystoiminnot lämmönjakokeskuksesta. ECL-portaalin visualisointi takaa helppokäyttöisyyden ja portaalin käyttö PC:llä tai älypuhelimella parantaa palvelutasoa ja pienentää kustannuksia 24/7-käytettävyyden ansiosta.
Rakenne ja asennus
Lämmön talteenottolaite sijoitetaan lattialle ja se toimitetaan yhtenä kappaleena. Laitteen voi kuitenkin jakaa kolmeen osaan, minkä ansiosta sitä voidaan kuljettaa kapeilla käytävillä. Kaikissa lämmönvaihtimissa käytetään Danfossin kehittämää Micro Plate -teknologiaa, mikä nostaa merkittävästi lämmönjakokeskuksen tehokkuutta ja käyttöikää. Laitteiden vakiorakenne mahdollistaa liitosputkiston valmistelun rakennuksessa ennen jakokeskusten toimittamista. Automaattisilla hitsauslaitteilla valmistellut putkistot varmistavat korkeimman mahdollisen hitsauslaadun.
![](/media/0avhvq23/mom-child-in-store-1120.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Supermarketit lämmöntuottajiksi
Supermarketketjut keskittyvät siirtymään vihreään energiaan Danfossin lämmön talteenottolaitteiden avulla.
Ympäristöystävällinen ratkaisu
Lämmön talteenottolaite on ympäristöystävällinen valinta, joka pienentää CO2-päästöjä. Etenkin supermarketeissa myymälätilaa voidaan lämmittää jäähdytysjärjestelmistä syntyvällä lämmöllä. Joillakin alueilla hukkalämpö voidaan ohjata lämmitysverkkojen kautta kotitalouksien käyttöön. Järjestelmän tehokkuus varmistaa sijoitetun pääoman nopean tuoton ja mahdollistaa lämmityksen kustannussäästöt pitkällä aikavälillä.
Tehdasvalmisteiset tuotteet takaavat tehokkuuden käyttöpaikassa
Lämmön talteenottolaite valmistetaan suunnittelemamme 3D-mallin mukaan. Kaikki komponentit, esimerkiksi lämmönvaihtimet, säätöventtiilit, pumput ja mittalaitteet, yhdistetään virtuaalisesti putkistoon. 3D-mallinnuksen mukaan putket taivutetaan, leikataan ja hitsataan automaattisilla laitteilla, millä varmistetaan korkea laatu ja lyhyet toimitusajat. Yksiköt ovat rakenteeltaan modulaarisia, minkä ansiosta niiden kuljetus ja kokoaminen on helppoa. Lämmitysyksiköt sisältävät sähköisen, johdollisen paneelin, jonka toiminnallisuus on testattu ja se on käyttövalmis heti, kun käyttöjännite on kytketty jäähdytyksen jakokeskukseen käyttöpaikassa.
Danfossin jakokeskus on käyttövalmis tuote, joka on huolella suunniteltu, valmistettu ja testattu. Danfossilla on yli 40 vuoden kokemus jakokeskusten valmistuksesta, mikä takaa niiden erinomaisen toimivuuden.
Ominaisuudet ja edut
Lämmön talteenottolaite pienentää lämmityskustannuksia merkittävästi (sijoitetun pääoman tuotto 1–3 vuodessa nykyisestä lämmönlähteestä riippuen)
Tehdasvalmisteiset jakokeskukset pienentävät tilantarvetta jopa 30 % verrattuna käyttöpaikassa rakennettuihin ratkaisuihin
Helppo asennus ja käyttö etäyhteydellä Danfossin maksuttoman pilvipohjaisen ECL-portaalin tai muiden protokollien, kuten Modbusin, kautta
Kaikki Danfossin tuotteet on valmistettu standardin PED 2014/68/EU mukaisesti, ja ne vastaavat standardien ISO9001 / ISO14001 / IATF 16949 automotive vaatimuksia
![](/media/12051/heat-recovery-unit.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Lue lisää erilaisista lämmön talteenottolaitteista
- Kaksisäiliöinen lämmön talteenottolaite, jossa epäsuora liitäntä ja lämmön jälleenmyyntioptio
- Kaksisäiliöinen lämmön talteenottolaite, jossa suora liitäntä ja lämmön jälleenmyyntioptio
- Yksisäiliöinen lämmön talteenottolaite, jossa epäsuora liitäntä, ei lämmön jälleenmyyntioptiota
- Kaksisäiliöinen lämmön talteenottolaite, jossa epäsuora liitäntä, ei lämmön jälleenmyyntioptiota
- Kaksisäiliöinen lämmön talteenottolaite, jossa suora liitäntä, ei lämmön jälleenmyyntioptiota
- Yksisäiliöinen lämmön talteenottolaite, jossa suora liitäntä, ei lämmön jälleenmyyntioptiota
Haluatko tietää lisää?
Asiakirjat
Koulutus
Asiaan liittyvät tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektroniset jäähdytyksen ja ilmastoinnin säätimetElektroniset säätimet on on kehitetty kaupallisten ja teollisten jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien valvontaan ja optimointiin.