Suuret lämmönjakokeskuksemme soveltuvat melkein mihin tahansa lämpimän käyttöveden järjestelmään sekä lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmiin. Ne tarjoavat korkeatasoista mukavuutta ja toiminnallista suorituskykyä. Järjestelmät voidaan räätälöidä käyttäjien erityisvaatimusten mukaan. Saat monia etuja siitä, että järjestelmässä on käytetty monipuolista komponenttien valikoimaa.
Oikean kaukolämmön lämmönjakokeskuksen valitseminen on taloudellisesti järkevää
Danfossilla on laaja valikoima lämmönjakokeskuksia ja lämmönsiirtoratkaisuja riippumatta siitä, minkälaista kaukolämmön tai -jäähdytyksen lämmönjakokeskusta tarvitset.
Jokaisessa rakennuksessa on omat erityiset lämmitysvaatimuksensa, jokaisella kaukolämpöyhtiöllä on omat tekniset liitäntävaatimuksensa ja jokaisella asukkaalla yksilölliset lämmitystavat. Nämä kriteerit vaikuttavat rakennusten ja taajamien lämmönjakokeskusten valintaan sekä pienissä että suurissa kaukolämpöverkoissa.
Keskuksen koon määrittää lämmitettävän huoneiston tai rakennuksen lämmöntarve. Ensiöpuolen tulon lämpötila ja paine määrittävät sen, toimiiko keskus suoraan vai epäsuoraan.
Lisäksi monilla kaukolämpöverkoilla on erityisiä teknisiä vaatimuksia, jotka vaativat erityisiä säätökomponentteja. Lopuksi lämmityspiirien määrä ja tyyppi sekä lämpimän käyttöveden lämmitysmuoto ja toiminta vaikuttavat tarvittaviin laitteisiin.
Danfoss tarjoaa täydellisen valikoiman lämmönjakokeskuksia ja huoneistokohtaisia lämmönjakokeskuksia muutamasta kW:sta aina useisiin MW:hin. Toiminta voi olla suora tai epäsuora, lämmityspiirejä voi olla yksi tai useampi ja ensiö- tai toisiopuolen lämpimän käyttöveden lämmitys voidaan toteuttaa lämmönsiirtimellä, varaajalla tai anti-legionellajärjestelmällä varustettuna.
Keskukset voivat olla joko standardimalleja tai räätälöityjä ratkaisuja. Danfossilla on vankka kokemus isoista ja pienistä lämmitys- ja kaukolämpöprojekteista. Ota siis meihin yhteyttä, niin asiantunteva ja kokenut tiimimme auttaa löytämään ja mitoittamaan vaatimuksianne vastaavat keskukset.
Ominaisuudet ja edut
Laaja valikoima lämmönjakokeskuksia samalta toimittajalta
Valitut komponentit varmistavat turvallisen käytön, pitkän käyttöiän ja minimoivat käyttökustannuksia
Etuna optimoitu lämmönsiirto ja suorituskyky

DSE Flex: säästää tilaa ja on helppo asentaa
Työtä helpottavan lämmönjakokeskuksen DSE Flexin esittely ja tiedot.
Tuotevalikoima
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Moduulirakenteiset tai räätälöidyt epäsuorat järjestelmätModuulirakenteiset tai räätälöidyt epäsuorat lämmönjakokeskukset soveltuvat kaikkiin verkkoihin ja rakennuksiin, joiden tehovaatimukset ovat keskitasoa tai korkeat.