Leanheat® Monitor - etäohjaus
Toiminnan hallinnan parantaminen ja valvonta
Leanheat® Monitor on luotettava yhteysratkaisu kaukolämpöjärjestelmän tehokkaaseen ja kustannustehokkaaseen hallintaan. Se mahdollistaa etävalvonnan, ohjauksen ja optimoinnin ja säästääsiten aikaa ja kustannuksia.
- Uusi ja yhdistetty ratkaisu tulevaisuuden kaukolämpöjärjestelmiin
- Toiminnan hallinnan tehokkuuden ja valvonnan parantaminen
- Säästä aikaa ja rahaa käyttämällä modernia SCADA-ratkaisua
Leanheat® Monitor tulevaisuuden haasteisiin

Uusi yhdistetty ratkaisu kaukolämpöjärjestelmän tehokkaaseen hallintaan

Paranna toiminnan hallinnan tehokkuutta ja valvontaa

Säästä aikaa ja rahaa käyttämällä modernia SCADA-ratkaisua
Avoin, yhteydessä oleva ja läpinäkyvä
- Voidaan yhdistää mihin tahansa laitteeseen vakiotiedonsiirtoa käyttäen
- Helppo integrointi liiketoimintatiedon hallintaan ja optimointiratkaisuihin
- Osa Danfoss Leanheat® -ohjelmisto ja palvelupakettia
Moderni verkkopohjainen ratkaisu
- Aina ajan tasalla: uusin versio on automaattisesti käytettävissäsi
- Selkeä ja mukautettava käyttöliittymä
- Käyttö mistä tahansa ja miltä tahansa laitteelta (mobiili ja pöytätietokoneen kanssa yhteensopiva)
- Luotettavat tietoturvamekanismit turvalliseen ja suojattuun tietojen tallennukseen
Räätälöity kaukolämmölle
- Paranna ymmärrystä järjestelmäsi todellisesta tilasta koontinäytön ja vuokaavioiden tiedoilla (suorituskykyilmaisimet)
- Työskentele nopeammin esimääritettyjen mallien avulla käyttäen esim. raportteja ja hälytyksiä tai mukauta ne tarpeisiisi
- Integroi uudet laitteet helposti käyttämällä Danfossin ECL-säätimien automaattisia käyttöönottotoimintoja. Siirry ECL:n liittämisestä virtauskaavion visualisointiin näytöllä alle minuutissa
Alhaisemmat investointikustannukset ja ennustettavat käyttökustannukset
- Pienennä kokonaiskustannuksia ja paranna sijoitetun pääoman tuottoa
- Pienennä IT-investointeja ja ylläpitokustannuksia käyttämällä ohjelmistoa palveluna
- Paikallista IT-infrastruktuuria ja tietämystä ei tarvita
- Vapauta resurssisi keskittymään ensisijaiseen liiketoimintaasi

Leanheat® Monitor -esite
Haluatko lisätietoja Leanheat® Monitorista? Tutustu esitteeseen!