• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Leanheat® Building

  • Yleiskatsaus
  • Esimerkkitapauksia
  • Lataa esite
  • Aiheeseen liittyvät ratkaisut
  • Yhteystiedot

Tekoälypohjaiset ratkaisut kestävään ja kannattavaan tulevaisuuteen

Leanheat® Building hyödyntää tekoälyä ja IoT:tä lämmityksenohjauksessa, joka takaa optimaaliset sisäolosuhteet vähentäen samalla energiakustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. Älykkäämmät ja kestävämmät rakennukset, jotka säästävät energiaa ja tukevat vihreää siirtymää.

Leikkaa kustannuksia. Lisää asumismukavuutta. Paranna ympäristöystävällisyyttä.

Vähennä energiankulutusta reaaliaikaisen optimoinnin avulla.

Älykäs energianhallinta vähentää CO₂-päästöjä jopa 30 %.

Maksimoi kannattavuus ja kasvata omaisuuden arvoa tekoälyoptimoinnin avulla.

Älykäs lämmityksen optimointi rakennusten omistajille

Kysyntäjousto energiayhtiöille

Leanheat-rakennuksen toiminta

Lue, miten Leanheat® Building toimii

Leanheat Buildingin tekoäly hyödyntää yli vuosikymmenen ajalta saatua 6 000 rakennuksen reaaliaikaista dataa. Se oppii kunkin kiinteistön yksilöllisen käyttäytymisen ja mukautuu jatkuvasti kiinteistössä tapahtuviin muutoksiin. Se integroi sääennusteeet, lämmitysjärjestelmän tiedot, energiatariffit ja muut signaalit, joiden avulla lämmitystä optimoidaan. Reaaliaikaisen ohjauksen ja minuuttitason tarkkuuden ansiosta järjestelmä ennustaa optimaalisen lämmityssuunnitelman 48 tunniksi ja päivittää sen tunnin välein energiankulutuksen, kustannusten ja CO2-päästöjen vähentämiseksi sekä tehokkuuden parantamiseksi. Ratkaisu on joustava ja se säästää energiaa, optimoi kustannuksia ja mahdollistaa rakennuksien käyttämisen virtuaalisina lämpöakkuina.

Leanheat® Building -ratkaisu sisältää:

  • Lämmityksen optimointi
  • Huipputehon optimointi
  • Tariffioptimointi
  • Paluulämpötilan optimointi
  • Sisäilman laadun valvonta
  • Kysyntäjousto
Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Miksi valita Leanheat® Building?

Esimerkkitapauksia

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Danfoss Leanheat tuo älyä Vantaan Energian kaukolämpöön – tuotantokustannukset laskevat

    Danfoss Leanheatin lämmityksen optimointiratkaisu tukee kaukolämpöyhtiöitä vihreässä siirtymässä. Tekoälyyn ja ennakoivaan analytiikkaan perustuva järjestelmä optimoi lämmityksen reaaliajassa, mikä auttaa vähentämään kiinteistöjen energiankulutusta ja leikkaamaan huipputehon tarvetta.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Säästä energiaa ja rahaa tekoälyn ja virtaamien dynaamisen tasapainotuksen avulla

    Rakennus: 12 asunnon kerrostalo
    Sovellus: Parantaa kaukolämpöön kytketyn kaksiputkisen patterilämmitysjärjestelmän energiatehokkuutta ja suorituskykyä.
    Haaste: Vakauttaa sisälämpötilat, optimoida energiankulutus ja automatisoida järjestelmä kiinteistön tehokasta hallintaa varten.
    Ratkaisu: Danfoss Leanheat® Building ja lämmitysverkoston virtaamien dynaaminen tasapainotus

Lataa esite

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

leanheat – todelliseen optimointiin

Leanheat® - Todelliseen energianoptimointiin. Ihmisistä tuotantoon.

Rakennusten osuus maailman energiankulutuksesta on huikeat 40 %. Pelkästään Euroopassa lähes kolmasosa asuinrakennusten lämmityksestä tulee fossiilisista polttoaineista.

Leanheat tehostaa kaukolämpöverkkoja optimoimalla rakennusten toiminnan tehokkuutta ja lisäämällä loppukäyttäjien mukavuutta kokonaisvaltaisten ohjelmistoratkaisujen avulla

Danfoss - kumppanisi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Historiamme ja asiantuntemuksemme lämmitystekniikoista takaavat, että saat laadukkaita ratkaisuja, jotka ovat räätälöity juuri sinun tarpeisiisi. Yhdistämme syvällisen toimialatuntemuksemme kehittyneisiin tekoäly- ja IoT-teknologioihin ja tarjoamme monipuolisia ohjelmistoratkaisuja, jotka optimoivat energiankulutusta, edistävät kestävyyttä ja parantavat sisäolosuhteita. 

Lisätietoja Danfossista

Danfoss on patteritermostaatin ja automaattisen paine-erosäätimen alkuperäinen keksijä. Olemme palvelleet lämmitysteollisuuden tarpeita jo lähes 80 vuoden ajan ja olemme automaattisen lämmönsäätötekniikan markkinajohtajia. Teemme yhteistyötä kaikenkokoisten asiakkaiden kanssa auttaaksemme heitä nopeuttamaan hiilidioksipäästöjen vähentämistä.

Lisätietoa historiastamme

Yhteystiedot

Aloita Leanheat® Buildingin käyttö

Liity energiatehokkuuden vallankumoukseen ottamalla käyttöön Leanheat Building. Saavuta vertaansa vailla olevat energiansäästöt, mukavammat sisäolosuhteet ja toiminnan tehokkuus samalla, kun otat merkittävän askeleen kohti kestävämpää tulevaisuutta. Ota yhteyttä asiantuntijaamme:

*
*
*
*
*
*