Danfoss Eco™ tietää milloin pitää toimia.
Danfoss Eco™ on itsenäinen älykäs patteritermostaatti kotoa käsin tapahtuvaan patterilämmityksen ohjaukseen älypuhelimella Bluetooth-yhteyden kautta.
Danfoss Eco™ termostaatit toimivat Bluetooth® -teknologialla, minkä ansiosta voit säätää pattereita älypuhelimessasi olevan sovelluksen avulla. Jos haluat kuitenkin mieluummin säätää Danfoss Eco™ termostaattia manuaalisesti, voit käyttää termostaatin kääntöpyörää halutun lämpötilan asettamiseksi.
Valvomme ja parannamme jatkuvasti tietoturvatoimenpiteitä, joten tiedonsiirto älypuhelimesi ja Danfoss Eco™ termostaatin välillä on varmasti turvallista.

Danfoss Eco™ – älykäs patteritermostaatti Bluetooth -teknologialla
Danfoss Eco™ on helppoa asentaa, helppo käyttää ja sen avulla on mahdollista saavuttaa jopa 30% säästöt lämmityksessä. Danfoss Eco™ on yksinkertainen tapa tehdä patterilämmityksestä älykäs.
Danfoss Eco™ on helppo tapa tehdä patterilämmityksestä älykäs.



Ominaisuudet ja edut
Jopa 30% energiansäästöt
(edistyksellinen ohjelmisto lämmityksen ohjaukseen)
Kotoa käsin tapahtuvaa patterilämmityksen ohjausta
- aikatauluta sopimaan elämänrytmiisi
Helppo ohjata yksittäisiä pattereita
älypuhelimeen ladattavan sovelluksen ja Bluetooth -teknologian avulla
Bluetooth -yhteys termostaattien ohjelmointiin
< 10m
Helppo ja nopea asennus
4 yksinkertaista vaihetta ja olet valmis
Alhainen äänitaso
< 30dB
Manuaalinen termostaatin säätö
säätöpyörää kääntämällä
Takuu

5 Vuoden Takuu
Danfossilla olemme palvelleet lämpöteollisuuden tarpeita yli 80 vuoden ajan. Käytämme kokemustamme uusien tuotteiden kehittämiseen, ja mielestämme on erittäin tärkeää toimittaa korkealaatuisia tuotteita.
Siksi tarjoamme nyt 5 vuoden takuun kaikille älykkäille lämmitystuotteillemme, silloin kun ne on asentanut ammattimainen asentaja.
Takuuasiakirjat
Tuki

Etsitkö lisää tietoa tuotteesta?
Etsitkö lisää tietoa uudesta tuotteesta tai jo asennetuista tuotteista?
Klikkaa tästä löytääksesi asiakirjoja, ohjelmistotietoa, asennusvideoita ja oppaita.
Asennus
4 yksinkertaista vaihetta ja olet valmis




Näin se toimii

Älykäs lämmitys tarkoittaa täydellistä hallintaa
Danfoss Eco™ on helppoa tapa tehdä patterilämmityksestäsi älykäs. Uusi ja paranneltu termostaatti tarjoaa sinulle kestävää ja eleganttia muotoilua.
Viikkorytmi

Aamulla
Ennen kuin olet itse herännyt, sinun Danfoss Eco™ patteritermostaattisi on automaattisesti aloittanut huonelämpötilan nostamisen varmistaakseen mukavan alun päivääsi.
06:30 Herätys
07:30 Aika lähteä kodista
Nopein tapa säästää energiaa on yksinkertaisesti laskea lämpötilaa silloin kun et sitä tarvitse. Nukkumisaika on ihanteellinen hetki laskea lämpötilaa kotonasi.
22:30 Aika mennä nukkumaan
06:30 Herätys

Poissa
Kun et ole kotona, lämpötila kotona on alhaisempi - varmistaen maksimaaliset säästöt lämmityksessä.

Lomatoiminto
Oletko jo suunnitellut seuraavan loma-ajankohdan? Käytä Danfoss Eco™ sovellusta asettaaksesi ajan ja päivän saavuttaaksesi maksimaaliset säästöt lämmityksessä lomasi aikana. Rentoudu ja aloita säästäminen.
Tietoturvallisuus - varman päälle

Tietoturvallisuuden ja -suojan lisäksi älypuhelimesi ja Danfossin älykkäiden lämmitysjärjestelmien välisessä tietoliikenteessä varmistamme korkeimman turvallisuustason. Korkean turvallisuustason takaamiseksi seuraamme ja parannamme jatkuvasti teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitämme.
- Pilvitietojen tallennus vain käyttäjän sopimuksella.
- Ulkoisten tietosuoja-asiantuntijoiden suorittamat riippumattomat turvatestit järjestelmän vakauden ja kestävyyden takaamiseksi ulkoisille vaikutuksille.
- Ohjelmistokoodien jatkuva tarkistus sen varmistamiseksi, ettei takaovesta ole uloskäyntejä.
- Fyysinen suojaus PIN-koodilla varmistaa, että vain valtuutetut käyttäjät voivat tehdä muutoksia Danfossin älykkäisiin lämmitysjärjestelmiin.
- PIN-koodilla suojaus varmistaa, että vain valtuutetut käyttäjät voivat tehdä muutoksia Danfossin älykkääseen lämmitysjärjestelmään.
Työkalut ja sovellukset

Danfoss Eco™ sovellus - termostaatin helppoon hallintaan
Danfoss Eco™ sovellus on yhteensopiva toisen sukupolven Danfoss Eco™ Bluetooth -termostaatin kanssa.
Lataa sovellus ja nauti älykkäästä lämmityksestä.
Lataa sovellus
Asiaan liittyvät ratkaisut

Smart heating by Danfoss | Danfossin Älykäs Lämmitys
Danfossin älykäs lämmitysratkaisu soveltuu jokaiseen kotiin ja tarpeeseen, itsenäisistä patteritermostaateista kokonaisvaltaisiin lämmitysratkaisuihin
– ajasta ja paikasta riippumatta.