Energiatehokas lämmitys / lämmin käyttövesi (DHW) vaativat sekä ajan että lämpötilan tarkkaa ohjausta. Termostaatit rajoittavat polttoaineen kulutusta ja lisäävät mukavuutta säätämällä asuntojen ilman lämpötilan ja lämpimän veden lämpötilan halutulle tasolle.
Useimmat elektroniset termostaatit ovat paristokäyttöisiä ja mahdollistavat helpon kaksijohtimisen lähtöjohdotuksen ilman nollajohdinta. Radiotaajuiset RF-mallit lähettävät radiosignaalikomentoja muille ohjausjärjestelmän komponenteille vieressä sijaitsevien vastaanottimien/kytkentäyksiköiden kautta.
Ominaisuudet ja hyödyt
Valikoima valintakiekollisia ja digitaalisia elektronisia huonetermostaatteja
Saatavana langallisina ja langattomina versioina
Valittavissa krono-proportionaalinen tai on/off-säätö
Teho ”ON”-ilmaisin
Käyttäjä asettaa lämpötilan ylä- ja alarajan
10 %:n potentiaalinen säästö krono-proportionaalisella ominaisuudella

Tehokkaat, energiaa säästävät elektroniset huonetermostaatit
Älykkäissä huonetermostaateissa RET1000 ja RET2000 yhdistyvät tyylikäs, moderni suunnittelu ja tehokkaat energiaa säästävät ohjausjärjestelmät. Lue lisää tuote-esitteestä.
Asiaan liittyvät sovellukset
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Huonelämpötilan säätöPatteritermostaatit ja huonelämpötilan säätöjärjestelmät kompensoivat vaihtelevia lämmitystarpeita säilyttäen asukkaan asettaman yksilöllisen lämpötilatason jokaisessa huoneessa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kytketyt järjestelmätDigitalisaatio, etäkäyttö ja internetratkaisut (IoT) ovat yhä tärkeämpiä trendejä LVI-sovelluksissa. Ne ohjaavat älykkäiden rakennusten kehittymistä ja tarjoavat merkittävän parannuksen järjestelmän energiatehokkuuteen kiinteistöstä saatavien tietoihin nojautuen. Danfossilla on erilaisia internetiin yhdistettäviä järjestelmiä.
Asiaan liittyvät ratkaisut
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }OmakotitalotLämmitys käyttää eniten energiaa omakotitaloissa ja paritaloissa. Useimmissa nykyisissä taloissa on mahdollisuus saavuttaa merkittäviä energiasäästöjä parantamalla lämmitysjärjestelmiä ja optimoimalla lämmityksen säätöä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ratkaisuja kodinomistajilleKokemuksemme ja asiantuntemuksemme ovat käytössäsi oletpa sitten rakentamassa uutta kotia tai saneeraamassa vanhaa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ratkaisut kerros- ja rivitaloihinNykyaikainen lämmitysteknologia antaa kiinteistöjen omistajille ja isännöitsijöille monia keinoja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Tämä koskee sekä uusien rakennusten suunnittelua että vanhojen saneerausta tai kunnostusta.