Unohda keskivertotuotteet. Valitse alan huipputekniikka.
Tutustu uuden sukupolven patteritermostaatteihin, jotka asettavat uusia standardeja.
Ikonisesta huipputekniikkaan
Danfoss on tunnettu erinomaisesta lämpötilatarkkuudestaan jo 80 vuoden ajan. Kehitimme ensimmäiset patteritermostaattimme vuonna 1943, ja koska tämä ikoninen tuotteemme on nykyään tärkeämpi kuin koskaan, päätimme uudistaa sen.
Uusi ja kattava valikoimamme edustaa edelleen huipputekniikkaa. Perustuu edelleen monimutkaisen järjestelmän täydelliseen toimivuuteen. Danfossin vertaansa vailla oleva laatu ja lämmitystarkkuus on edelleen DNA:mme ytimessä.
Hyödyntämällä markkinoiden johtavaa kokemustamme ja alan asiantuntemustamme olemme jälleen kerran vieneet patteritermostaattimme uudelle tasolle. Tämä kattaa asiakaskeskeisen kehityksen ja korkeimmat säätötarkkuuden standardit koko valikoimassa.
Tutustu uuteen patteritermostaattiin

Laatu ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä
Työssäsi pienimmälläkin asialla voi olla suurin vaikutus.
Danfossin uusi termostaattivalikoima sisältää intuitiivisen asteikon, jossa jokainen merkki vastaa täsmälleen yhtä astetta helpottaen lämpötilan tarkistamista ja asettamista. Rajoitustappien avulla voit helposti määrittää sekä maksimi- että minimilämpötilan, mikä tarjoaa mukavuutta, mielenrauhaa ja energiansäästöpotentiaalia asiakkaillesi.
Valikoima erottuu edukseen nykyaikaisen kokovalkoisen muotoilunsa ansiosta. Sulautuu täydellisesti mihin tahansa sisustukseen ja sopii kaikkiin lämpöpattereihin – ja on helppo puhdistaa. Luokkansa paras – sisältä ja ulkoa.
Näin se toimii

Esitelyssä maailman nopein palje
Esittelyssä todellinen mestari: Vain 10 minuutin vasteajan ansiosta Danfoss AveoTM-patteritermostaattien kaasuanturi on markkinoiden nopein. Energiaa säästyy jopa 2 % verrattuna testattuun ja dokumentoituun nestemäiseen anturiin.
Tämä takaa tarkemman lämpötilansäädön ja paremman käyttökokemuksen sinulle ja asiakkaillesi. Sen avulla voit myös tarjota energiatehokkaamman ratkaisun, joka täyttää täysin tulevaisuuden vaatimukset.

Yksi napsahdus. 0,5 °C. Tarkista.
Uusi Danfoss AveoTM -patteritermostaatti sisältää mullistavan tuntopalautteisen lämpötilansäädön. Täsmälleen 0,5 °C:n välein tapahtuvan napsahduksen ansiosta asiakkaasi voivat unohtaa oletukset ja arvailun säätäessään huonelämpötilaa. Sen sijaan asiakkaan kädet havaitsevat muutokset intuitiivisesti säätäessä.
Tämä tarkoittaa, että lämpötilan laskeminen vaatii vain napsautuksen tai kaksi. Toisin sanoen energian säästäminen on nyt niin helppoa, että se onnistuu silmät kiinni.

Paras säätötarkkuus
Kaikki uuden täydellisen valikoimamme Danfoss-patteritermostaatit kuuluvat EN215-standardin mukaisen säätötarkkuusluokituksen huippuluokkaan. Termostaatit perustuvat ulkoilman lämpötilaan veden lämpötilan sijaan, ja ne tarjoavat tarkimman huonelämpötilan säädön ja parhaan energiatehokkuuden.
Sama pätee myös lapsilukollisiin malleihimme, minkä ansiosta Danfossin patteritermostaatit ovat askeleen edellä useimpia kilpailijoitamme. Tämä tarkoittaa, ettet voi olla valitsematta meiltä huippuluokan termostaattia. Se on näin yksinkertaista.

Asennus: Napsauta. Käännä. Valmis.
Uusi patteritermostaattivalikoimamme on suunniteltu tehokkaaseen lämmitykseen. Ainutlaatuisen Danfoss klik -kytkennän ansiosta asennus onnistuu nopeasti ja turvallisesti ilman työkaluja. Sinun tarvitsee vian napsauttaa ja kääntää, ja olet valmis. Termostaatti toimii heti asennuksen jälkeen ilman kalibroinnin, säädön tai huollon tarvetta. Pieni napsahdus kertoo, että se on paikoillaan, minkä jälkeen voit jatkaa toimintaasi – ja välttää takaisinsoittoja.

Vankat termostaatit, jotka estävät tahattomat muutokset
Uuteen termostaattivalikoimaan kuuluu tahattomilta muutoksilta suojattuja malleja, jotka ovat erittäin kestäviä ja tarjoavat lisäsuojaa termostaateille. Varkaudenesto-lisävaruste tarjoaa lisäsuojaa Aveo™ termostaateille.
Aveo™ termostaateissa on myös sisäänrakennetut lämpötilan rajoitusvalinnat, jotta isännöitsijät voivat estää asukkaita muuttamasta termostaatin lämpötilaa. Näinä aikoina monet julkiset laitokset ovat laskeneet sisälämpötilaa säästääkseen kustannuksia ja energiaa, ja tämä toiminto voi auttaa varmistamaan, että kaikki termostaatit pysyvät asetetussa lämpötilassa.
Pieni muutos. Suuri vaikutus. Valtava potentiaali.
Mitä termostaateilla on tekemistä energiakriisin kanssa? Ne eivät ratkaise ongelmaa yksinään, mutta energian tuhlaus on lopetettava, ja eurooppalaisissa kodeissa on edelleen 500 miljoonaa manuaalisilla venttiileillä varustettua lämpöpatteria.
Vaihtaminen patteritermostaattiin auttaa asiakkaitasi säästämään energiaa ja vähentämään lämmityskustannuksiaan noin 36 % verrattuna manuaaliseen venttiiliin. Tasainen huonelämpötila parantaa myös asumisviihtyvyyttä.
Erittäin lyhyen takaisinmaksuajan ansiosta se on yksi edullisimmista ja nopeimmista tavoista pienentää sähkölaskua.
Danfossin patteritermostaatit ovat täysin EPBD-yhteensopivia, mikä varmistaa myös asiakkaiden vaatimustenmukaisuuden.

Lämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden parantaminen
Vaihdettaessa maakaasusta kaukolämpöön tai lämpöpumppuun on hyvä ottaa huomioon joitakin seikkoja.
Työkalut ja sovellukset
Helppo muuntaminen Installer App -sovelluksella
Onko sinulla vaikeuksia löytää oikea tuotenumero seuraavaan projektiisi? Installer App -sovellus tarjoaa helpon muunnoksen muutamalla napsautuksella.
Tämä on myös paras paikka tutustua muihin hienoihin työkaluihin, jotka helpottavat asentajan elämää. Aseta oikeat arvot perustuen venttiilin, anturin ja lämpöpatterin tyyppiin. Voit asettaa arvot myös huoneen koon ja lämpöhäviön mukaan. Aina oikea lämmönluovutus, virtaus ja esiasetus.
Siirtyminen seuraavan sukupolven termostaatteihin on helppoa Installer App -sovelluksella.
Asennus

Takuu
Suunniteltu päivittäiseen käyttöön. Suunniteltu luotettaviksi.
Valikoiman kaikki mallit on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön, joten ne kestävät vuosia ilman ilman akkuja tai huoltoa.
Tarjoamme 5 vuoden takuun monille ammattilaisen asentamille Danfossin yksittäisille venttiileille ja termostaateille – ja laajennetun 10 vuoden takuun, kun termostaatit ja venttiilit asennetaan yhdessä.
Näin voit tarjota asiakkaillesi parasta mahdollista palvelua ja mukavuutta luotettavilla tuotteilla.


Älä jää paitsi viimeisimmistä uutisista
Uutiskirjeemme on suunnattu niille, jotka haluavat tietää ensimmäisinä uusista trendeistä, koulutuksista ja tuotteista. Niille, jotka käyttävät aikansa mieluummin asiakkaiden auttamiseen kuin uutisten hakuun verkosta. Kuulutko sinä heihin?