Danfoss-levy- ja vaippalämmönsiirtimet ovat täydellinen valinta lauhdutus- ja höyrylämmitystehtäviin. Täysin hitsatun levypakan ansiosta lämmönsiirtimet soveltuvat hyvin aggressiivisten aineiden käsittelyyn samoin kuin korkeisiin paineisiin ja lämpötiloihin. Ne vievät vähemmän tilaa ja ovat painoltaan kevyempiä, mikä tekee niistä hyvän valinnan, kun vaippa- ja putkilämmönsiirtimiä vaihdetaan uusiin.
Danfoss-levy- ja vaippalämmönsiirtimissä yhdistyvät vaippa- ja putkilämmönsiirrinten ja levylämmönsiirrinten vahvuudet, sillä ne pystyvät ylläpitämään korkeita käyttöpaineita ja lämpötiloja ensin mainitun tapaan ja tarjoamaan jälkimmäisen korkeaa tehokkuutta. Molempien ratkaisujen parhaat puolet yhdistävät levy- ja vaippalämmönsiirtimet tuovat vertaansa vailla olevaa suorituskykyä lukuisiin käyttökohteisiin, etenkin höyryn lauhdutustehtäviin.
Ominaisuudet ja edut
Erittäin mukautuva lämmönsiirrin. Erinomainen valinta lauhdutustehtäviin. Laitteet ovat myös täydellisiä höyrylämmittimiä puhtaille nesteille, demineralisoidulle vedelle ja puhtaille kuumaöljyille.
Lämmönsiirrin on suunniteltu kestämään erittäin hyvin lämpöiskuja sekä lämmön ja paineen aiheuttamaa rasitusta, minkä vuoksi se soveltuu erinomaisesti jaksottaiskäyttöön ja muihin tehtäviin, joihin liittyy äkillisiä ja merkittäviä lämpötilavaihteluita.
Saatavana sekä pultein kiinnitettynä ja täysin hitsattuna rakenteena. Täysin hitsatut versiot pystyvät käsittelemään korkeampia lämpötiloja ja painetasoja kuin pultein kiinnitetyt, mutta niitä ei pystytä avaamaan puhdistusta varten. Puhdistus voidaan sen sijaan hoitaa CIP (kiertopesu) -järjestelmillä.

SONDEX®-levy- ja vaippalämmönsiirtimen toimintaperiaate
SONDEX®-levy- ja vaippalämmönsiirtimissä on kokonaan hitsattu levypakka, mikä tekee ne soveltuviksi haasteellisiin käyttökohteisiin.
Käyttökohteet
- LVI-teollisuus
- Laivanrakennus-/meriteollisuus
- Meijeri-/elintarvike-/juomateollisuus
- Sokeriteollisuus
- Biokaasuteollisuus
- Jäähdytysteollisuus
- Paperi- ja selluteollisuus
- Raskas teollisuus
- Kaivosteollisuus
- Petrokemianteollisuus
- Kemianteollisuus
- Kondenssivesi
- Höyrylämmitys
- Öljyjäähdyttimet
- Kaasulämmittimet/-jäähdyttimet
Tekniset tiedot
- Yhteet, DN25–DN300
- Rungot seuraavien standardien mukaan: FEA ja PED 2014/68/EU (EN13445) ja ASME, osa VIII, div. 1
- Levymateriaali AISI 304/316, titaani*
- Vaippamateriaalit: Hiiliteräs, ruostumaton teräs
- Käyttöpaine enint. 40 bar (580 psi)
- Käyttölämpötila -10 °C ... 250 °C (50 °F ... 482 °F) pultatuissa versioissa ja enint. 400 °C (752 °F) täysin hitsatuissa versioissa
*other materials available upon request