SONDEX®-vakiolevylämmönsiirtimet ovat ihanteellinen valinta moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin ja eri käyttökohteisiin. Innovatiivisten teknologioiden ja älykkään suunnittelun ansiosta vakiolevylämmönsiirtimemme ovat erinomainen investointi ja luotettava valinta vakiotehtäviin.
Levyvalikoimamme on yksi maailman suurimmista ja räätälöimme jokaisen lämmönsiirtimen vastaamaan tarkkaan asiakkaan vaatimuksia. Monipuolisen rakenteensa ja korkean lämpöhyötysuhteen ansiosta ne ovat täydellinen ratkaisu moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
Ominaisuudet ja edut
Koe edut, joita saat valitsemalla yksilöllisesti räätälöidyn ratkaisun, joka vastaa vaatimuksiasi ja pienentää energiankulutustasi.
Korkea tehokkuus ja matala painehäviö poistavat järjestelmän tarpeettoman kuormittumisen ja optimoivat kokonaistehokkuuden.
Suunnittelemme mahdollisuuksien mukaan ratkaisuja, joissa kaikki yhteet ovat etulevyssä, sillä ne ovat haluttu vaihtoehto lähes kaikkiin käyttökohteisiin. Kun kaikki yhteet ovat etulevyssä, lämmönsiirrintä ei ole tarpeen kytkeä irti putkistosta tarkastuksen, puhdistuksen tai huollon ajaksi.
Tuloksena on kompakti, vähän tilaa vievä ratkaisu, jonka asennus ja huolto on helppoa.

Kuinka SONDEX®-levylämmönsiirrin toimii?
Käyttökohteet
- LVI-ala - esim. kaukojäähdytysratkaisut, joissa jäähdytyslähteenä käytetään merivettä ja pohjavettä - esim. kaukolämpöratkaisut, joissa lämmönlähteenä käytetään esimerkiksi aurinkoenergiaa tai maalämpöä
- Merenkulkuteollisuus – esim. keskus- ja voiteluöljyn jäähdytys
- Meijeri-/elintarvike-/juomateollisuus – esim. pastörointi, lämmön talteenotto ja hellävaraista käsittelyä vaativat tehtävät
- Sokeriteollisuus
- Biokaasuteollisuus
- Sellu- ja paperiteollisuus
- Raskas teollisuus
- Kaivosteollisuus
- Petrokemianteollisuus
- Kemianteollisuus – esim. hukkalämmön talteenotto kondenssivedestä
Tekninen erittely
- Yhteet, DN25–DN600
- (Rungot seuraavien standardien mukaan: FEA ja PED 2014/68/EU (EN13445) ja ASME, osa VIII, div. 1)
- Levymateriaalit: AISI 304/316, titaani, SMO, Hastelloy*
- Tiivistemateriaalit: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
- Levyjen korkeudet enint. 5,5 m (18 ft)
- Virtausnopeudet enint. 7 200 m3/h (31 700 gpm)
- Käyttöpaine enint. 25 bar (363 psi)
- Käyttölämpötilat -20 °C ... 180 °C (392 °F)
*muut materiaalit tilauksesta
Asiaan liittyvät tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SONDEX® Fishbone -levytSONDEX® Fishbone -levykuvioteknologiaa käytetään suurimmassa osassa levylämmönsiirtimiämme. Kuvio on suunniteltu korkeaan lämpösuorituskykyyn ja sallitun painehäviön hyödyntämiseen mahdollisimman tehokkaasti. Saatavilla eri puristussyvyyksiä, kuvion tiheyksiä ja kulmia – jokaisen levyn kuviointi on optimoitu tiettyä tehtävää varten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HöyrystimetSONDEX®-höyrystimet on suunniteltu tarkkoihin höyrystystehtäviin. Osittain hitsattuja levykasetteja käyttämällä virtausaineet eivät varmasti sekoitu. Levykasetit on suunniteltu varmistamaan optimaalinen pyörteisyys kummallakin puolella. Samalla ne jakavat virtausaineen tasaisesti taaten verrattoman suorituskyvyn ja tuotteen laadun.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LauhduttimetSONDEX®-lauhduttimemme ovat mainio valinta erityissovelluksiin, joissa tavallinen levylämmönsiirrin ei riitä. Tuote on suunniteltu suurille höyryvirtausmäärille, joten siinä on suuri höyryvirtausaukko. Kun viipymisaika on lyhyt, syntyvät optimaaliset olosuhteet kondensaatiolle jopa matalapaineisissa höyrystystehtävissä.