SONDEX® hygieenisissä levylämmönsiirtimissä käytetään Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n hyväksymiä materiaaleja ja ne on suunniteltu käytettäviksi elintarvike-, meijeri- ja juomateollisuudessa sekä käyttökohteissa, joihin kohdistuu tiukkoja hygieniavaatimuksia. Meillä on hygieenisten ja tehokkaiden ratkaisujen suunnitteluun vaadittavaa syvällistä prosessiosaamista ja laajamittaista kokemusta.
Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaan tarvitseman lopputuotteen ja ryhdymme tarvittaviin toimiin mahdollisimman laadukkaan lopputuloksen takaamiseksi. Jokainen ratkaisu on suunniteltu asiakkaan vaatimusten mukaan niin, että tuotteellesi taataan täydelliset olosuhteet.
Ominaisuudet ja edut
Lämmönsiirrinratkaisut, jotka noudattavat alan tiukkoja hygieniavaatimuksia ja ovat Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n materiaalistandardien mukaisia.
Levyteknologia, joka on suunniteltu takaamaan korkein tuotelaatu. Takaamme aineen varovaisen käsittelyn prosessoinnin aikana, tarkan virtauksen valvonnan, täydelliset lämpötilaprofiilit ja optimaalisen viipymäajan kaikissa käyttökohteissa.
Vuoratut tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut rungot on suunniteltu helppokäyttöisiksi niin, että tarkastus, huolto tai puhdistus – kiertopesu (CIP) mukaan lukien – on nopeaa ja vaivatonta.
Hyödynnä merkittävät säästöt energiankulutuksessa regeneratiivisilla pastörointilaitteilla, jotka pystyvät kierrättämään jopa 95 % energiasta.

Kuinka SONDEX®-levylämmönsiirrin toimii?
Käyttökohteet
- Meijeri-/elintarvike-/juomateollisuus
- esim. regeneratiiviset pastörointisovellukset - Alat, joilla on hygieniavaatimuksia
Tekninen erittely
- Yhteet, DN25–DN800
- Rungot seuraavien standardien mukaan: FEA ja PED 2014/68/EU (EN13445) ja ASME, osa VIII, div. 1
- Levymateriaalit: AISI 304/316, titaani, SMO, Hastelloy*
- Tiivistemateriaalit: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
- Levyjen korkeudet enint. 3,5 m (11,5 ft)
- Virtausnopeudet enint. 1 600 m3/h (7 045 gpm)
- Käyttöpaine enint. 25 bar (363 psi)
- Käyttölämpötilat -20 °C ... 180 °C (392 °F)
*muut materiaalit tilauksesta