SONDEX® Free Flow -levyt

  • Yleiskatsaus
  • UKK

SONDEX® Free Flow -kuvio on suunniteltu tehtäviin, joihin ei voi käyttää tavallista lämmönsiirrintä suuren viskositeetin, kuitu- ja hiukkaspitoisuuden tai suuren likaantumisriskin takia.

Mitä se tarkoittaa asiakkaan kannalta?

Syvissä ja leveissä kanavissa on vaikeasti käsiteltäville aineille reilusti tilaa virrata esteettä, mikä takaa lopputuotteen hellävaraisen käsittelyn ja parantaa kestävällä tavalla laatua.

Koska levyjen välillä on pelkkä linjakontakti, pitkät ja tahmeatkaan hiukkaset eivät jää kiinni ja tuki lämmönsiirrintä.

Free flow -levyt soveltuvat myös aineille, jotka todennäköisesti likaavat lämmönsiirtimiä, ja likaantuminen on otettu suunnittelussa huomioon. Kanavat mahdollistavat tehokkaan virtauksen ja lämmönsiirron, lian kertymisestä huolimatta, joten puhdistukseen kuluu vähemmän aikaa.

Esimerkiksi sokerintuotannossa voidaan toimia täydellä kapasiteetilla koko kauden ajan hukkaamatta arvokasta tuotantoaikaa ja tuotantomäärää.

Ominaisuudet ja edut

Häiriötön virtaus syvien kanavien ja levyjen välillä olevien kontaktipisteiden pienen määrän ansiosta. Suuri levyväli on suunniteltu likaavien ja tavalliset lämmönsiirtimet tukkivien aineiden käsittelyyn.

Pidempi käyttöaika ilman puhdistusta, vaikka aine olisi viskoosia, likaavaa ja hiukkaspitoista.

Epäsymmetrisiä kuviota on saatavana sovelluksiin, joissa virtaamaerot ovat suuria. Virtausnopeuksien erojen ottaminen huomioon vähentää ilmataskujen, aineen huonon jakautumisen ja heikon pyörteisyyden aiheuttamia ongelmia.

UKK

Lämmönsiirtimen valintaan vaikuttaa lukuisia tekijöitä. Taitavat myynti-insinöörimme suunnittelevat sopivan kokoisen ja oikein määritetyn lämmönsiirtimen antamiesi tietojen ja vaatimustesi mukaisesti, joten saat varmasti laadukkaan ratkaisun, joka toimii niin kuin pitääkin.

Lämmönsiirtimemme on hyväksytty ja sertifioitu alan standardien ja vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntiedustajaan.

Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntivastaavaan.

Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntikonttoriin. Saat tarkimman tarjouksen, kun varaat valmiiksi seuraavat tiedot:

  • tehtävä
  • virtausaineen tyyppi
  • painehäviö
  • virtaama
  • käyttöpaine
  • termodynaamiset ominaisuudet, lämpötila
  • toimintalämpötila.