SONDEX® Free Flow -levylämmönsiirtimet ovat erinomainen valinta sellaisiin käyttökohteisiin, joissa käytetään runsaita partikkelimääriä sisältävää, helposti likaantuvaa tai korkean viskositeetin omaavaa ainetta. Räätälöimme jokaisen Free Flow -lämmönsiirtimen asiakkaan käyttökohteen ja väliainetyypin mukaan. Levykanavat, joissa ei ole kontaktipisteitä, mahdollistavat esteettömän virtauksen ja pitkät puhdistusvälit.
Olemme parantuneen suorituskyvyn ja luotettavuuden edelläkävijä käyttökohteissa, joissa väliainetta on käsiteltävä varoen ja joissa tavallisten lämmönsiirrinten käyttö ei ole sopivaa viskositeetin, likaantumisen tai partikkelimäärien vuoksi.
Ominaisuudet ja edut
Aineiden varovainen käsittely ja tasainen jakautuminen takaavat tuotteen parhaan mahdollisen tehokkuuden.
Korkea lämmönsiirtoteho ja pidennetyt puhdistusvälit varmistavat koko prosessin kattavan käyttöajan, minimaaliset seisokkiajat ja maksimaalisen vastikkeen investoidulle rahalle.
Likaantumista estämään suunniteltu suuri levyväli, kookkaat levykanavat eikä lainkaan seisahtumisvyöhykkeitä.

SONDEX® Free flow -kuviot
SONDEX® Free Flow -kuvio on suunniteltu virtausaineille, jotka eivät sovellu tavallisille lämmönsiirtimille suuren viskositeetin, kuitu- ja hiukkaspitoisuuden tai suuren likaantumisriskin takia.

Kuinka SONDEX®-levylämmönsiirrin toimii?
Käyttökohteet
- Meijeri-/elintarvike-/juomateollisuus
- esim. elintarviketeollisuus, kuten mehun ja alkoholin käsittely - Sokeriteollisuus
- esim. sokerin tuotanto, kuten sokeriruokomehun sisältämän sokerin tiivistäminen - Biokaasuteollisuus
- Jätevesiala
- Sellu- ja paperiteollisuus
- Kaivosteollisuus
Tekninen erittely
- Yhteet, DN25–DN500
- Rungot seuraavien standardien mukaan: FEA ja PED 2014/68/EU (EN13445) ja ASME, osa VIII, div. 1
- Levymateriaalit: AISI 304/316, titaani, SMO, Hastelloy*
- Tiivistemateriaalit: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
- Levyjen korkeudet enint. 3,5 m (11,5 ft)
- Virtausnopeudet enint. 1 600 m3/h (7 045 gpm)
- Käyttöpaine enint. 10 bar (145 psi)
- Käyttölämpötilat -20 °C ... 180 °C (392 °F)
*muut materiaalit tilauksesta