Höyrystimet

  • Yleiskatsaus
  • Asiaan liittyvät tuotteet
  • UKK

SONDEX®-levyhöyrystimet on suunniteltu vaativiin höyrystämistehtäviin. Väliaine ei pääse koskaan sekoittumaan semihitsattujen levykasettien ansiosta. Levykasetit on suunniteltu takaamaan optimaalinen määrä turbulenssia kummallakin puolella ja varmistamaan aineiden tasainen jakautuminen. Tämä johtaa ensiluokkaiseen suorituskykyyn ja tuotelaatuun.

Vakiomalliset, semihitsatut ja juotetut SONDEX®-levylämmönsiirtimet ovat erinomainen valinta tavallisiin höyrystämistehtäviin.

Tavalliset lämmönsiirrintyypit eivät kuitenkaan sovellu kaikkiin käyttökohteisiin. Jotta tuotelaatu säilyisi mahdollisimman korkeana, olemme luoneet erityisiä höyrystinlevyjä, jotka on räätälöity vastaamaan vaativien höyrystymissovellusten haasteisiin.

Ominaisuudet ja edut

Erikoissuunnitellussa levyrakenteessa on erikoissuuri tuloliitäntä höyrylle. Höyryn kulutusta voidaan vähentää käytettäessä monivaiheisia höyrystimiä, sillä tuotteesta syntyvä höyry toimii lämmitysaineena.

Joustavan rakenteen ansiosta kapasiteetin nostaminen on helppoa lisäämällä kasetteja. Niitä voidaan myös vähentää energian säästämiseksi. Lyhyt viipymäaika johtaa täydellisiin höyrystymisolosuhteisiin ja ensiluokkaiseen tuotelaatuun.

Korkea suorituskyky, myös silloin kun aineiden välinen lämpötilaero on pieni, sopii erityisen hyvin mekaaniseen höyrykompressioon (MVR) ja termiseen höyrykompressioon (TVR).

Kuinka SONDEX®-levylämmönsiirrin toimii?

Käyttökohteet

  • Meijeri-/elintarvike-/juomateollisuus
    - esim. elintarviketeollisuus, kuten mehun ja alkoholin käsittely
  • Sokeriteollisuus
    - esim. sokerin tuotanto, kuten sokeriruokomehun sisältämän sokerin tiivistäminen
  • Biokaasuteollisuus
  • Sellu- ja paperiteollisuus
  • Kaivosteollisuus
  • Kemianteollisuus

Tekninen erittely

  • Yhteet DN600 saakka
  • Rungot seuraavien standardien mukaan: FEA ja PED 2014/68/EU (EN13445) ja ASME, osa VIII, div. 1
  • Levymateriaalit: AISI 304/316, titaani, SMO, Hastelloy*
  • Tiivistemateriaalit: EPDM-HT, NBR-HT*
  • Tiivistemateriaalit: EPDM-HT, NBR-HT*
  • Virtausnopeudet enint. 800 m3/h (3 522 gpm)
  • Käyttöpaine enint. 10 bar (145 psi)
  • Käyttölämpötilat -20 °C ... 180 °C (392 °F)

*muut materiaalit tilauksesta

Asiaan liittyvät tuotteet

  • if (isSmallPicture) { Hygieeniset SONDEX®-levylämmönsiirtimet – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Hygieeniset SONDEX®-levylämmönsiirtimet – Danfoss } else { Hygieeniset SONDEX®-levylämmönsiirtimet – Danfoss }
    Hygieeniset levylämmönsiirtimet

    Hygieeniset SONDEX®-levylämmönsiirtimet on suunniteltu tiukkoihin hygieniavaatimuksiin. Ne sisältävät FDA-hyväksyttyjä materiaaleja. Lopputuotteesi on meille tärkeä, ja pyrimme varmistamaan sen parhaan mahdollisen laadun. Jokainen ratkaisu on suunniteltu asiakkaan määritysten mukaisesti juuri omalle tuotteelle sopivaksi.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Fishbone -levyt – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Fishbone -levyt – Danfoss } else { SONDEX® Fishbone -levyt – Danfoss }
    SONDEX® Fishbone -levyt

    SONDEX® Fishbone -levykuvioteknologiaa käytetään suurimmassa osassa levylämmönsiirtimiämme. Kuvio on suunniteltu korkeaan lämpösuorituskykyyn ja sallitun painehäviön hyödyntämiseen mahdollisimman tehokkaasti. Saatavilla eri puristussyvyyksiä, kuvion tiheyksiä ja kulmia – jokaisen levyn kuviointi on optimoitu tiettyä tehtävää varten.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Free Flow -levyt; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Free Flow -levyt } else { SONDEX® Free Flow -levyt }
    SONDEX® Free Flow -levyt

    SONDEX® Free Flow -levykuviotekniikkaa käytetään tehtäviin, joissa on hankalasti käsiteltäviä ja lämmönsiirtimiä todennäköisesti likaavia aineita ja käyttötarkoituksia. Free Flow -levyt ovat erityisen käteviä kausittain toimivilla aloilla, koska ne mahdollistavat pitkän käyttöajan ilman seisokkeja ja lämmönsiirtimien puhdistamista.

  • if (isSmallPicture) { Perinteiset SONDEX®-levylämmönsiirtimet – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Perinteiset SONDEX®-levylämmönsiirtimet – Danfoss } else { Perinteiset SONDEX®-levylämmönsiirtimet – Danfoss }
    Perinteiset levylämmönsiirtimet

    Perinteiset SONDEX®-levylämmönsiirtimet ovat hyvä valinta moneen sovellukseen eri markkinasegmenteillä. Meillä on maailman laajin levyvalikoima, ja mukautamme kaikki lämmönsiirtimet tarkasti vaatimuksiisi. Innovatiiviset tekniikat ja älykäs suunnittelu tekevät perinteisistä levylämmönsiirtimistämme loistavan investoinnin.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-lauhduttimet - Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-lauhduttimet - Danfoss } else { SONDEX®-lauhduttimet - Danfoss }
    Lauhduttimet

    SONDEX®-lauhduttimemme ovat mainio valinta erityissovelluksiin, joissa tavallinen levylämmönsiirrin ei riitä. Tuote on suunniteltu suurille höyryvirtausmäärille, joten siinä on suuri höyryvirtausaukko. Kun viipymisaika on lyhyt, syntyvät optimaaliset olosuhteet kondensaatiolle jopa matalapaineisissa höyrystystehtävissä.

UKK

Lämmönsiirtimen valintaan vaikuttaa lukuisia tekijöitä. Taitavat myynti-insinöörimme suunnittelevat sopivan kokoisen ja oikein määritetyn lämmönsiirtimen antamiesi tietojen ja vaatimustesi mukaisesti, joten saat varmasti laadukkaan ratkaisun, joka toimii niin kuin pitääkin.

Lämmönsiirtimemme on hyväksytty ja sertifioitu alan standardien ja vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntiedustajaan.

Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntivastaavaan.

Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntikonttoriin. Saat tarkimman tarjouksen, kun varaat valmiiksi seuraavat tiedot:

  • tehtävä
  • virtausaineen tyyppi
  • painehäviö
  • virtaama
  • käyttöpaine
  • termodynaamiset ominaisuudet, lämpötila
  • toimintalämpötila.