SONDEX®-levylauhduttimet ovat täydellinen valinta sellaisiin erikoiskäyttökohteisiin, joihin tavalliset levylämmönsiirtimet eivät sovellu. Ne on suunniteltu käsittelemään suuritilavuuksisia höyryvirtauksia ja niissä on suuri tuloaukko höyryvirtaukselle. Kun tämä yhdistyy lyhyeen viipymäaikaan, luodaan optimaaliset lauhdutusolosuhteet – myös matalapainehöyrytehtäviin.
Käyttökohteet, joissa edellytetään virheettömiä lauhdutusolosuhteita, hoidetaan vaivatta vakiomallisilla, asiakkaan vaatimusten mukaan räätälöidyillä, semihitsatuilla ja juotetuilla SONDEX®-lauhdutinratkaisuilla. Matalapainehöyrytehtävissä erikoissuunniteltu lauhdutinlevyrakenne pystyy käsittelemään suuria höyrytilavuuksia säilyttäen levyjen termisen tehokkuuden.
Ominaisuudet ja edut
Suunniteltu erityisesti vaativiin lauhdutustehtäviin, joissa tavallisista lämmönsiirtimistä poikkeavasta erikoissuunnitellusta asymmetrisestä levyrakenteesta on hyötyä.
Koe SONDEX®-lämmönsiirrinten korkea lämpöhyötysuhde ja valitse ihanteellinen turbulentti virtaus, joka pienentää likaantumisriskiä ja tuo käyttäjälleen mielenrauhaa.
Erityinen usean levyvälin rakenne, joka voi laskea energiankulutusta merkittävästi lauhdutustehtävissä, joiden virtaustilavuus vaihtelee.

Kuinka SONDEX®-levylämmönsiirrin toimii?
Käyttökohteet
- Meijeri-/elintarvike-/juomateollisuus
- esim. hedelmämehun höyrykondensointi, pastörointi ja virvoitusjuomien jäähdytys - Sokeriteollisuus
- esim. tyhjiökondensaatiotehtävät - Biokaasuteollisuus
- Sellu- ja paperiteollisuus
- Raskas teollisuus
- Kaivosteollisuus
- Petrokemianteollisuus
- Kemianteollisuus
Tekninen erittely
- Yhteet, DN200–DN800
- Rungot seuraavien standardien mukaan: FEA ja PED 2014/68/EU (EN13445) ja ASME, osa VIII, div. 1
- Levymateriaalit: AISI 304/316, titaani, SMO, Hastelloy*
- Tiivistemateriaalit: EPDM-HT, NBR-HT*
- Levyjen korkeudet enint. 2,3 m (7,5 ft)
- Virtausnopeudet enint. 800 m3/h (3 522 gpm)
- Käyttöpaine enint. 10 bar (145 psi)
- Käyttölämpötilat -20 °C ... 180 °C (392 °F)
*muut materiaalit tilauksesta