ECL Comfort -säätimien (B-tyyppien) asetusmenettely yhdellä ECA 30 -ohjainyksiköllä.
Esimerkki:
3 säädintä, ECL 210 B (ilman näyttöä ja valitsinta)
Yksi pääsäädin: Sovellus A266
Kaksi alasäädintä: Sovellus A260, osoitteet 1 ja 2.
Yksi ECA 30.
Vaatimukset:
- Pääsäätimen täytyy lähettää ulkolämpötila alasäätimille
- ECA 30 -ohjainyksikköä on käytettävä kaikkien 3 x ECL 210 B -säädinten asettamiseen
- ECA 30 -ohjainyksikköä täytyy käyttää valvontaan
Oletuksena on, että kaikki antureiden, ECL 485 -väylän, toimilaitteiden ja pumppujen liitännät on tehty.
Ulkolämpötila-anturi täytyy liittää pääsäätimen asennuspohjaan.
Toimi näin:
1. Älä aseta mitään ECL-säädintä mihinkään asennuspohjaan.
2. Yhdistä ECA 30 -ohjainyksikkö ECL485 -väylään (kaapelin tyyppi: 2 x kierretty pari)
Varmista, että ECL485-väyläliitännät jakavat yhteisen liitännän (30) ja +12 V (31) kaikille asennuspohjille, joissa on ECL485:n A- ja B-liitäntä.
3. Aseta ECL-säädin sen alasäätimen asennusosaan, jolla on pienin alasäädinnumero, esim. ”1”.
4. Kytke yksiköt päälle. ECL:n ja ECA 30:n oletetaan olevan uusia tehtaalta tulleita.
4.a. Jos säädin on uusi tehtaalta tullut, toimi seuraavasti:
ICA 30:
> ECA MENU, > ECA-tehdasas. > Nollaa ECL-os. > Nollaa ECL-os. > "Kyllä".
ECA palaa ”ECA-tehdasasetukset”-valikkoon 10 sekunnin kuluttua. ECL-osoitteeksi on nyt asetettu 15. (Katso lisätietoa kohdasta ”ECL-osoitteen nollaaminen” asiakirjan lopusta).
4.b.Jos ECA 30 ei ole uusi tehtaalta tullut, toimi seuraavasti:
> ECA MENU, > ECA-tehdasas. > ECA-oletusas. > Nollaa tehdas, > (valitse tehdas), > "Kyllä".
Näin varmistetaan, että ECA:lla on osoite A ja se on liitetty osoitteeseen 15, jota tarvitaan sovelluksen asentamiseen ECL-säätimeen.
5. Laita sovellusavain A260 ECL-säätimeen (alasäädin)
6. Valitse kieli
(reaktioaika vaiheiden 5–11 aikana tuntuu hitaalta. Tämä johtuu siitä, että ECL-säädintä ja ECA 30 -kaukosäädintä ei ole täysin synkronoitu)
7. Valitse sovellus (ei mahdollista A260:lle, koska vain yksi alatyyppi olemassa).
8. Aseta aika ja päiväys
9. Valitse ”Seuraava”
10. Näytössä näkyy lyhyen hetken ”Sovellus A260.1 asennettu”
- sovellus on ladattu.
- ECA 30:n näyttö ei kytkeydy päälle 10 sekuntiin.
11. Näytössä näkyy sovellukseen liittyvä valikko.
12. 10–30 sekunnin kuluttua ilmestyy valikko "Kopioi sovellus" (ECA 30:n täytyy tunnistaa ECL-sovellus)
- Valitse "Kyllä"
("Kopiointi" kestää muutaman minuutin)
13. (Alasäätimen osoitenumeron antaminen)
a. Valitse ECL-valikko
b. Valitse MENU
c. Valitse "Säätölaitteen asetukset"
d. Valitse "Järjestelmä"
e. Valitse "Tiedonsiirto"
f. Valitse "ECL 485 os."
g. Valitse "ECL 485 os."
- ID = 2048, tehtaan asetusarvo on "15"
h. Muuta osoite tälle alasäätimelle suunnitelluksi osoitenumeroksi
i. Valittu osoitenumero muuttuu 5 sekunnin kuluttua numeroksi "0"
j. Seuraavan 5 sekunnin kuluttua näyttö palaa "ECA MENU"-näytöksi
- lisäksi säätimen kuvakkeen päällä näkyy risti.
Se tarkoittaa sitä, että ECL-säätimen ja ECA 30:n välillä ei ole tietoliikennettä. ECL 485 -väylässä ei ole pääsäädintä.
14. (Seuraava ECL-asetus)
Aseta sen asennuspohjaan se ECL-säädin, jolle annetaan seuraava alasäätimen numero, esim. "2".
15. (ECA:n asettaminen tiedonsiirtoon osoitteessa 15)
a. Valitse ECA MENU
b. Valitse "ECA-järjestelmä"
c. Valitse "ECA-tiedonsiirto"
d. Valitse "Yhteyden os."
e. Vaihda osoitteeksi "15"
ECL-säätimen "avaimen laittoanimaatio" näkyy nyt ECA 30:ssä.
16. (sovelluksen lataus)
Noudata kohtia 6–13
Jos alasäätimillä 1 ja 2 on sama sovellus (sama versio ja kieli), sovellusta ei tarvitse kopioida uudelleen (kohta 11).
17. (Seuraava ECL-asetus)
Aseta sen asennuspohjaan ECL-säädin, jonka täytyy olla pääsäädin (osoitenumero 15).
18. Noudata kohtia 15.a–15.e
19. Noudata kohtia 6–12.
20. Pääsäätimelle on tehtaalla annettu osoite 15, joten sille ei tarvitse määrittää osoitetta.
21. Kaikki tiedonsiirtoasetukset on tehty.
22. (tiedonsiirtoon pääsäätimen tai alasäätimien kanssa)
a. Valitse ECA MENU
b. Valitse "ECA-järjestelmä"
c. Valitse "ECA-tiedonsiirto"
d. Valitse "Yhteysos. "15" (= pääsäädin), "1" (= alasäädin nro 1), "2" (= alasäädin nro 2)
Kommentit:
Tiedonsiirto alasäätimien kanssa on mahdollista vain, kun järjestelmässä on olemassa pääsäädin (os. 15).
Uudemmissa ECA 30- / 31-versioissa alasäätimen numero voidaan valita suoraan näytöstä.
Nollaa ECL-osoite:
"Nollaa ECL-osoite" on erityinen hätätoiminto, jolla kaikki ECL 485 -väylän kautta liitettyjen säätimien ECL 485 osoitteet voidaan nollata takaisin osoitteeksi "15" (pääsäätimen osoite). Tämä toiminto on luotu, koska pääsäätimen osoitteen voi muuttaa joksikin muuksi, jolloin verkossa ei ole pääsäädintä ja ECL 485 -väylä ei silloin enää toimi. Tämä on kriittistä, jos pääsäädin on säädin, joka vaatii tiedonvaihdon ECA 30/31:n kanssa toimiakseen.
Sen varmistamiseksi, ettei toimintoa käytetä, jollei se ole välttämätöntä, "Nollaa ECL-osoite"-valikkoon pääsee vain, jos:
* Virraton yhteystila on aktivoitu (vain yksi palkki ECA 30/31:n näytön navigointipalkissa)
* Pääsäätimen synkronoinnin lähetyssignaalia ei ole saatu vähintään 25 sekuntiin
Kun nollausvalikko on aktivoitu, ECA 30/31 lähettää pääsäätimen pseudolähetyksiä 10 sekunnin ajan, jotta ECL-säätimet poistuisivat alustustilasta. ECA 30/31 aloittaa sitten osoitteiden vaihtokomentojen lähettämisen ECL 485 -osoitteisiin 1–14 (joissakin aiemmissa ECL-versioissa oli mahdollista asettaa osoitteet 10–14). Tämä kestää noin 15 sekuntia. Koska kaikki ECL 485 -verkkoon liitetyt ECL-säätimet saavat ECL 485 -osoitteekseen 15, on suositeltavaa, että kaikki muut säätimet paitsi suunniteltu pääsäädin, kytketään pois päältä (tai poistetaan asennuspohjasta) ennen tämän toiminnon aktivointia. Koko toimenpide kestää noin 25 sekuntia. Jos useammalle säätimelle tulee osoite 15, riskinä on niiden välinen ristiriita. Tämän takia on välttämätöntä tarkistaa manuaalisesti alasäätimien ECL 485 -osoitteet ja nollata ne, kun tätä toimintoa on käytetty.