Elektroninen ECL Comfort säätimeen on saatavilla laaja valikoima sovellusavaimia Jokainen sovellusavain on ohjelmoitu tietylle kaukolämpö- tai jäähdytyssovellukselle.
Kätevän ECL sovellusavaimen ansiosta lämmitysjärjestelmäsovelluksesi on helppo asentaa, ja käyttöönotto sujuu vaivatta ilman erityisiä ohjelmointitaitoja.
ECL-sovellusavaimiin ohjelmoitujen tietojen perustana on pitkäaikainen kokemus erilaisten järjestelmien toiminnasta. Tämä takaa järjestelmän parhaan mahdollisen suorituskyvyn.
Elektronisten ECL Comfort 210- ja 310 -säätimien sovellusavaimet helpottavat ja nopeuttavat lämmitysjärjestelmän käyttöä ja auttavat saavuttamaan energiansäästöjä paremman tehokkuuden ansiosta. ”A2xx”-sovellusavaimia voidaan käyttää sekä ECL 210- että 310-säätimessä. ”A3xx”-sovellusavaimia voidaan käyttää vain ECL 310 -säätimessä.
Ominaisuudet ja hyödyt
Monia erilaisia sovellusavaimia
Ohjelmat perustuvat pitkäaikaiseen kokemukseen erilaisista sovelluksista
Lämmitysjärjestelmäsovelluksen asentaminen ECL-säätimeen ja sen käyttöönotto ovat helpompia
Työkalut ja sovellukset
Ohjelmistotyökalut