Sulanapitomatot
Ulkoalueiden sulanapitomatot on suunniteltu jäätymissuojaukseen sekä jään ja lumen sulatukseen. Mattoja voidaan asentaa erilaisiin rakenneratkaisuihin; mm. maa- ja asfalttiasennukset, urheilukentät ja jalkapallokentät.
Mattoja on saatavana useita eri leveyksiä ja pituuksia. Mattoja saa 230 V ja 400 V jännitteellä.


Ulkoalueiden sulanapitomattojen ominaisuudet ja edut
Helppo ja nopea asennus
Tehokasta lumen sulanapitoa – alueet pysyvät jäästä ja lumesta vapaina
Turvalliset liikenne- ja työskentelyalueet
Pienentää kustannuksia, joita syntyy ulkoalueiden mekaanisista kunnossapidosta talvella
Huoltovapaa järjestelmä, kaapeleille 20 vuoden takuu
Minimoi yllättäviä korjauskustannuksia
Soveltuu moniin eri rakenneratkaisuihin
Takuu

Meille Danfossilla on tärkeää toimittaa korkealaatuisia tuotteita, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia. Siltä varalta, että tuotteessa esiintyy vastoin odotuksia ongelmia, Danfoss myöntää sähkölämmitystuotteille takuun, joka on voimassa ostopäivästä, joka on enintään kaksi (2) vuotta valmistuspäivää myöhäisempi.
Tuotteesta riippuen tuotetakuu on voimassa kaksi vuotta, viisi vuotta tai 20 vuotta.
Tuotetakuu kattaa seuraavat kulut:
- tuotteen korvaaminen uudella vastaavalla tuotteella tai tuotteen korjaaminen
- kuljetuskustannukset
Asiakirjat
Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|
Sovellusopas | DEVI Asphalt Application manual | liettua | Liettua | 21 toukok., 2024 | 7.2 MB | |
Sovellusopas | DEVI Asphalt Application manual | tanska | Tanska | 06 kesäk., 2024 | 4.7 MB | |
Sovellusopas | DEVI Asphalt Application manual | Romanian, Moldovan, Moldovan | Romania | 29 toukok., 2024 | 7.2 MB | |
Sovellusopas | DEVI Asphalt Application manual | ruotsi | Ruotsi | 22 kesäk., 2022 | 7.1 MB | |
Sovellusopas | DEVI Asphalt Application manual | ukraina | Ukraina | 10 kesäk., 2024 | 4.8 MB | |
Sovellusopas | DEVI Asphalt Application manual | englanti | Useita | 16 toukok., 2024 | 7.2 MB | |
Sovellusopas | DEVI Asphalt Application manual | venäjä | Kazakstan | 20 toukok., 2024 | 7.2 MB | |
Tekninen esite | DEVIasphalt™ 300T - 230 V & 400 V | englanti | Useita | 26 maalisk., 2025 | 303.9 KB | |
Tekninen esite | DEVIasphalt™ 300T - 230V (DTIK) | Norja | Norja | 21 maalisk., 2025 | 220.0 KB | |
Tekninen esite | DEVIasphalt™ 300T - 230V (DTIK) | ranska | Ranska | 03 lokak., 2024 | 268.6 KB | |
Tekninen esite | DEVIasphalt™ 300T - 230V (DTIK) | tanska | Tanska | 19 lokak., 2022 | 226.6 KB |
Asiaan liittyvät tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Digitaaliset sulanapitotermostaatitDigitaalisissa sulanapitotermostaateissa on ainutlaatuisia ominaisuuksia, joiden avulla voit pienentää energiankulutusta. Termostaatit ohjaavat sulatusta lämpötilatiedolla, erilaisilla ohjaustiloilla ja erikoistoiminnoilla, jotka varmistavat tarkat lämpötila-asetukset. DEVIreg 850 termostaatti mittaa myös sulatuksessa tärkeän kosteustiedon.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SulanapitotermostaatitElektroniset sulanapitotermostaatit ulkoalueiden, kattorakenteiden ja putkistojen lämmityksen tai jäähdytyksen säätöön.
Lisävarusteet

Videot

Sähkölämmitysvideot YouTubessa
Näet kaikki sähkölämmitystä koskevat videomme YouTuben soittolistalla. Seuraa alla olevaa linkkiä.
Työkalut ja sovellukset
Asiaan liittyvät sovellukset
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jään ja lumen sulanapitoTalviaikana käynti liikerakennuksiin tai julkisiin rakennuksiin voi olla vaarallista. Lumen peittämät pysäköintialueet, pysäköintihallien rampit, portaat ja jalkakäytävät on puhdistettava, jotta vierailijat pääsevät turvallisesti sisään. Danfoss tarjoaa erittäin tehokkaita jään ja lumen sulanapitojärjestelmiä, mukaan lukien kaikki tarvittavat tuotteet, kuten sähkölämmityskaapelit tai -matot, termostaatit, anturit ja asennustarvikkeet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sähkölämmitykseen perustuva jään ja lumen sulanapitojärjestelmä käytettäväksi jalkakäytävilläJään ja lumen sulanapitojärjestelmiä käytetään erilaisissa kohteissa parkkipaikoilla, pysäköintihalleissa, portaissa, jalkakäytävillä ja muilla maa-alueilla. Ne varmistavat käyttäjien turvallisuuden vaarallisissa talviolosuhteissa. Järjestelmämme voidaan asentaa katoille, räystäskouruihin, jalkakäytäville ja moniin muihin tiloihin talossa ja sen ympärillä. Saatavana on laaja valikoima tuotteita, kuten kaapeleita tai lämmitysmattoja, erikoissäätimiä ja asennustarvikkeita. Voit luottaa saavasi meiltä asiantuntevaa tukea ja palvelua.
Asiaan liittyvät ratkaisut
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HotellitHotellitoimiala on erittäin kilpailtu sektori, jossa katteet ovat jatkuvan paineen alla. Hotellivieraille tarjotun palvelun on oltava korkealla tasolla hotellin maineen takia. Energian säästäminen on tärkeä erottava tekijä. Danfoss tarjoaa mukavuutta lisääviä LVI-ratkaisuja, jotka auttavat pienentämään energiankulutusta.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }OmakotitalotLämmitys käyttää eniten energiaa omakotitaloissa ja paritaloissa. Useimmissa nykyisissä taloissa on mahdollisuus saavuttaa merkittäviä energiasäästöjä parantamalla lämmitysjärjestelmiä ja optimoimalla lämmityksen säätöä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ratkaisuja kodinomistajilleKokemuksemme ja asiantuntemuksemme ovat käytössäsi oletpa sitten rakentamassa uutta kotia tai saneeraamassa vanhaa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ratkaisut kerros- ja rivitaloihinNykyaikainen lämmitysteknologia antaa kiinteistöjen omistajille ja isännöitsijöille monia keinoja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Tämä koskee sekä uusien rakennusten suunnittelua että vanhojen saneerausta tai kunnostusta.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ToimistotToimistorakennusten käyttötavat muuttuvat nopeasti. Älykkäät toimistot, digitalisaatio, joustavat työasemat ja muut vastaavat trendit vaativat myös tekniikan mukauttamista. Optimaalinen sisätilojen mukavuus on olennaista työntekijöille. Danfoss tarjoaa mukavuutta lisääviä ja energiaa säästäviä LVI-ratkaisuja.

Etsitkö Danfossin sähkölämmitystä?
Napsauta tästä ja tutustu Danfossin sähkölämmitystuotteiden tuoteluetteloon.