Lattialämmitystermostaatit ovat olennainen osa sähköistä lattialämmitysjärjestelmää. Niitä käytetään säätämään lattialämmitystä.
Termostaatit ovat elektronisia laitteita, joiden avulla voidaan tarkasti säätää pelkän lattiapinnan tai pelkän huoneen lämpötilaa tai molempia yhdistelmänä.
Ne on varustettu huone- ja/tai lattia-antureilla lämmityselementin ohjaamiseksi.
Termostaattityypistä riippumatta on huomioitavaa, että lattia-anturi on pakollinen, jotta lattiarakenne ei ylikuumene. Lattia-anturin avulla termostaatti rajoittaa lattian lämpötilan nousua ja pitää lattian lämpötilan halutulla tasolla.
DEVIn lattialämmitystermostaatit voidaan jakaa kahteen päätyyppiin:
- Älykkäät lattialämmitystermostaatit (DEVIreg™ Touch ja DEVIreg™ Smart Wi-fi) sisältävät useita edistyksellisiä energiansäästöominaisuuksia ja erittäin joustavat kalenteritoiminnot. Termostaatit mahdollistavat lattiapinnan, huoneen tai molempien yhdistelmän lämpötilojen tarkan ohjauksen.
- Lattialämmitystermostaatit (DEVIreg™ Opti, DEVIreg™ Basic ja DEVIreg™ Room) sisältävät energiansäästö- ja ajastusominaisuuksia. Termostaattivalikoimasta löytyy vaihtoehdot pelkän lattiapinnan, huoneen tai molempien yhdistelmän lämpötilojen tarkkaan ohjaukseen.
Kaikki Suomessa markkinoilla olevat DEVIreg™ termostaatit ovat EcoDesign -direktiivin mukaisia lattialämmityksen termostaatteja.
Ominaisuudet ja edut
Helppo tapa pienentää energiankulutusta
Helppo asentaa
Helppo käyttää ja säätää
Asiaan liittyvät tuotteet

Älykkäät lattialämmitystermostaatit
Älykkäissä lattialämmitystermostaateissa on ainutlaatuisia energiansäästöominaisuuksia. Esim. DEVIreg™ Smart on varustettu Wi-Fi-yhteydellä, joka mahdollistaa lämmitysjärjestelmän etäohjauksen mobiilisovelluksen kautta.

Lattialämmitystermostaatit
DEVIreg™ Basic ja DEVIreg™ Room ovat ohjelmoitavia EcoDesign -direktiivin mukaisia sähköisen lattialämmityksen termostaatteja. Voidaan käyttää manuaalisesti tai Bluetooth -yhteyttä hyödyntäen sovelluksella.