Lattialämmitysmatot
Lattialämmitysmatot (DEVImat™ & DEVIcomfort™) asennetaan ohueen tasoitekerrokseen, kuten esim. laatan kiinnityslaastiin, lattialämmitystasoitteeseen tai muuhun tarkoituksenmukaiseen tasoitteeseen.
Ohutrakenteisten lattialämmitysmattojen alapinnan verkossa on liimapinta, jonka ansiosta ne ovat helppo ja nopea asentaa. Aasennuskorkeus on vain 3,5 mm (DEVImat™) & 4,5 mm (DEVIcomfort™). Mattojen leveys on 0,5 m ja pituus määräytyy lämmitettävän alan mukaan. Lattialämmitysmattoja valmistetaan 0,5 m² - 12 m² kokoisina.


Lattialämmitysmattojen ominaisuudet ja edut
Helppo ja nopea asennus
Nopeasti reagoiva lattialämmitys
Pieni lattiakorkeuden korotus
Erittäin kestävä, huoltovapaa
Pitkä käyttöikä 20 vuoden takuulla (DEVImat)
Takuu

Meille Danfossilla on tärkeää toimittaa korkealaatuisia tuotteita, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia. Siltä varalta, että tuotteessa esiintyy vastoin odotuksia ongelmia, Danfoss myöntää sähköisen lattialämmityksen tuotteille takuun, joka on voimassa ostopäivästä, joka on enintään kaksi (2) vuotta valmistuspäivää myöhäisempi.
Tuotteesta riippuen tuotetakuu on voimassa kaksi vuotta, viisi vuotta tai 20 vuotta.
Tuotetakuu kattaa seuraavat kulut:
- tuotteen korvaaminen uudella vastaavalla tuotteella tai tuotteen korjaaminen
- kuljetuskustannukset
Asiakirjat
Asiaan liittyvät tuotteet

Videot

Sähköisen lattialämmityksen videot YouTubessa
Näet kaikki sähköistä lattialämmitystä koskevat videomme YouTuben soittolistalla. Seuraa alla olevaa linkkiä.
Työkalut ja sovellukset
Asiaan liittyvät sovellukset
Asiaan liittyvät ratkaisut

Etsitkö Danfossin sähkölämmitystä?
Napsauta tästä ja tutustu Danfossin sähkölämmitystuotteiden tuoteluetteloon.