![Virtus-ratkaisu](/media/7047/virtus.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Maksimoi lämmitys- ja jäähdytysverkostojen tehokkuus Danfossin uusilla älykkäillä, käyttövalmiilla paine- ja virtaussäätimillä
Danfoss kehitti uuden sarjan raskaaseen käyttöön tarkoitettuja paine-ero- ja virtaussäätimiä nimeltä Virtus. Ne on tarkoitettu kaikkiin ja erityisesti vaativiin kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmiin. Ne on suunniteltu käytettäviksi lämmön ja kylmän tuotannossa, verkostossa sekä lämmönjako/kylmänkeskuksissa Optimaalinen vesikierron tasapainotus ja täydellinen lämpötilan säätö ovat avain lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tehokkuuden maksimointiin. Ne säästävät myös energiaa ja rahaa sekä lisäävät loppukäyttäjän mukavuutta.
Näin se toimii
Ajattelutapa miten kaukoenergiaverkostoja tasapainotetaan tai optimoidaan on muuttumassa. Uuden sukupolven älykkäät etähallittavat Virtus paine- ja virtaussäätimet varmistavat kaukolämpöverkoston tasapainotuksen ja parantavat sen toimivuutta Tämän lisäksi älykkäillä iNet- ja iSet-optimointitoiminnoilla energiaa säästyy vielä enemmän.
- ΔT-optimointi: Minimissään 1% primäärienergian valmistuskustannusten pieneneminen jokaista lämpötilaeron 3K nousua kohti.
- Optimaalinen verkoston suunnittelu: vähentää investointikustannuksia jopa 17%.
- Energian hankinta ja jakelu: vähintään 27 %:n osuus uusiutuvia energianlähteitä tuottaa jopa 20 % vähennyksen maksimienergiaan ja yli 1,5 %:n vuotuiset energiansäästöt.
Virtus-venttiilien tärkeimmät edut
![](/media/7050/virtus_control-and-stability.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/7053/virtus_network-operation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/7054/virtus_network-performance.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/7052/virtus_flow-capacity_s.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/7051/virtus_easy-installation_s.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Video: Danfossin Virtus -paine-erosäätimen asentaminen ja käyttöönotto](/media/8312/how-to-install-and-commission-danfoss-virtus-differential-pressure-controller_1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=131925289866770000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Asennus ja käyttöönotto
Katso uusien, kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmiin tarkoitettujen Virtus-paine-erosäätimien asennus- ja käyttöönottoanimaatio.
![](/media/7055/virtus_leaflet.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Virtus-lehtinen ja esite
Kaikki lisätiedot Virtus-säätimistä – Danfossin uudet älykkäät, käyttövalmiit paine- ja virtaussäätimet
Asiaan liittyvät tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Paine-erosäätimetPaine-erosäätimet pitävät tasaisen paine-eron säätöventtiilissä tai koko järjestelmässä/lämmönjakokeskuksessa. Tämä estää paine-eron vaihtelut ja parantaa lämpötilan säätöä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Paineesta riippumattomat säätöventtiilitPaineesta riippumattomat säätöventtiilit varmistavat tehokkaan säädön helpolla tavalla.