Paineenalennusventtiilit sisältävät venttiilin ja painekäyttöisen toimilaitteen. Paineenalennusventtiilejä käytetään vesi- ja höyryjärjestelmissä.
Paineenalennus asetetaan absoluuttisen paineen mukaan. Paineenalennusventtiili asennetaan menoputkeen ennen järjestelmää, jonka painetta on alennettava.
Paineenalennusventtiili on tarpeellinen järjestelmissä, joissa paine on korkea ja/tai se vaihtelee voimakkaasti.
Yleensä tätä tapahtuu verkostojen pumppaamojen lähistöllä. Kun painetta alennetaan, järjestelmän lämpötilansäätö toimii tarkemmin ja vakaammin.
Ominaisuudet ja edut
Estää paine-eron vaihtelut ja takaa optimaaliset toimintaolosuhteet ja tarkemman lämpötilan säädön
Korroosion-, kavitaation ja liankestäviä
Järjestelmissä ei esiinny paineiskuja tai paineen vaihteluita, ne eivät kavitoi.

Paine-ero- ja virtauksenventtiilit kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmissä (muuttuva virtaus)
Tasapainota järjestelmäsi, säästä energiaa ja paranna loppukäyttäjien mukavuutta kaukolämpöjärjestelmien kierron tasapainotuksen ja säädön avulla.