Integroidulla säätöventtiilillä varustetut säätöventtiilit sisältävät useita ominaisuuksia samassa tuotteessa. Venttiili sisältää moottoroidun säätöventtiilin, virtausrajoittimen ja kiinteän paine-erosäätimen.
Tuote voidaan asentaa pieneen tilaan, sillä kaikki kolme toimintoa on integroitu yhteen venttiilirunkoon.
Säätöominaisuudet ovat erinomaiset, järjestelmän painevaihteluista ei ole haittaa, ja järjestelmän maksimivirtaamaa voidaan rajoittaa. Säätöventtiili soveltuu kaikkiin paineolosuhteisiin ja sillä on 100% auktoriteetti.
Jos lämmönjakokeskukseen on liitetty useita piirejä, kunkin piirin tarkat säädöt voidaan tehdä erikseen integroidulla säätöventtiilillä varustetulla virtausrajoittimella.
Venttiili on suositeltavaa asentaa paluuputkeen, mutta se voidaan asentaa myös menoputkeen.
Ominaisuudet ja edut
Estää paine-eron vaihtelut ja takaa optimaaliset toimintaolosuhteet ja tarkemman lämpötilan säädön
Korroosion-, kavitaation ja liankestäviä
Järjestelmissä ei esiinny paineiskuja tai paineen vaihteluita, ne eivät kavitoi.
![](/media/1182/differential-pressure-controllers-flow-controllers-limiters_video_1920x420px.jpg?width=419&height=1917&rnd=131484791849070000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Paine-ero- ja virtauksenventtiilit kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmissä (muuttuva virtaus)
Tasapainota järjestelmäsi, säästä energiaa ja paranna loppukäyttäjien mukavuutta kaukolämpöjärjestelmien kierron tasapainotuksen ja säädön avulla.