Yhdistetty paine-erosäädin ja virtauksenrajoitin (PQ) koostuu kahdesta erillisestä laitteesta paine-erosäätimestä ja virtauksen rajoittimesta (käsikäyttöinen virtauksenrajoitin), jotka on integroitu yhteen venttiilirunkoon.
Laitteella on kaksi toimintoa:
1) Paine-erosäädin ylläpitää kiinteän paine-eron virtauksen rajoittimessa. Tällöin virtaamaa rajoitetaan automaattisesti järjestelmäpaineen vaihteluista riippumatta.
2) Paine-erosäädin ylläpitää vakiopaine-eroa moottoroiduissa säätöventtiileissä tai koko järjestelmässä.
Tämä on erittäin hyvä ratkaisu, sillä molemmat muuttujat (maksimivirtaama ja paine-ero) voidaan asettaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Etenkin, jos käyttäjä omistaa rakennuksen lämmönjakokeskuksen, lämpöyhtiö ei pysty vaikuttamaan asiakkaan järjestelmän päässä tapahtuvaan virtauksen rajoitukseen.
Tämän säätimen ansiosta kaukolämpöyhtiö voi säätää käyttäjille toimitettavaa virtaamaa sekä lämmönjakokeskuksen paine-eroa. Verkoston tasapainotus sujuu tehokkaasti.
Toinen vaihtoehto on käyttää PB-säädintä, joka sisältää painesäätimen ja virtauksenrajoittimen. PB-säädintä käytetään järjestelmissä, joissa virtaamaa ja paine-eroa ei tarvitse säätää erikseen.

Paine-ero- ja virtauksenventtiilit kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmissä (muuttuva virtaus)
Tasapainota järjestelmäsi, säästä energiaa ja paranna loppukäyttäjien mukavuutta kaukolämpöjärjestelmien kierron tasapainotuksen ja säädön avulla.
Ominaisuudet ja edut
Estää paine-eron vaihtelut ja takaa optimaaliset toimintaolosuhteet ja tarkemman lämpötilan säädön
Korroosion-, kavitaation ja liankestäviä
Järjestelmissä ei esiinny paineiskuja tai paineen vaihteluita, ne eivät kavitoi.