Paine-erosäädin sisältää venttiilin ja omavoimaisen toimilaitteen. Paine-erosäätimiä käytetään ensiöpuolella lähinnä ylläpitämään tasainen paine-ero säätöventtiilin yli tai koko järjestelmässä/lämmönjakokeskuksessa.
Paine-erosäädintä käytetään yleensä silloin, kun verkosta verkoston paine-ero on yli 4 baria.
Paine-erosäädintä voidaan käyttää myös virtauksensäätimenä yhdessä moottoroidun säätöventtiilin kanssa.
Säädin asennetaan paluuputkeen niiden komponenttien jälkeen, joissa vakiopaine halutaan säilyttää. Joissakin tapauksissa (esim. tulopaine on erittäin korkea) paine-erosäädin kannattaa asentaa tuloputkeen.
Ominaisuudet ja edut
Estää paine-eron vaihtelut ja takaa optimaaliset toimintaolosuhteet ja tarkemman lämpötilan säädön.
Korroosion-, kavitaation ja liankestävä.
Kytketyissä järjestelmissä ei esiinny paineiskuja tai paineen vaihteluita, ne eivät kavitoi, ja ovat hiljaisia.

Vaihtuva virtaus kaukolämpö- ja -jäähdytysjärjestelmissä
Tasapainota järjestelmäsi, säästä energiaa ja paranna loppukäyttäjien mukavuutta kaukolämpöjärjestelmien kierron tasapainotuksen ja säädön avulla.