Danfossin Diamond-sarja (1- ja 2-vaiheinen) tarjoaa pumppuja, jotka ovat vertaansa vailla pienissä liikerakennuksissa sekä kotitalouskäytössä.
Danfossin Diamond-huoltopumppujen suunnittelu perustuu timantinkaltaisen hiilen (DLC) käyttöön, jossa timantin kovuus yhdistettynä hiilen voitelevuuteen saa aikaan poikkeuksellisen hyvän vankkuuden, kestävyyden ja vahvuuden. Tuloksena on 10 kertaa pidempi käyttöikä kriittisissä ratkaisuissa.
Erittäin kestävä Diamond-kela kesti jopa viisinkertaisen kytkentämäärän törmäystestissä vanhoihin huoltokeloihin verrattuna.
RSA- ja RHS-pumput on tarkoitettu kevyelle ja raskaalle polttoöljylle, ja niissä on mäntäsäätö, sulkutoiminto ja sisäänrakennettu suodatin.
Öljypoltin tarvitsee samanlaisen huomion kuin autosi, jotta se toimisi tehokkaasti. Se täytyy huoltaa säännöllisesti, mukaan lukien komponenttien, kuten suuttimien, suodattimien ja kelojen, vaihtaminen.
Pidempi käyttöaika raskaassa kuormituksessa
Öljynpoltinratkaisut ovat muuttuneet viime vuosien aikana. Nyt ne toimivat korkeammilla paineilla, ovat paremmin eristettyjä, osittain äänieristyksen takia ja kuluttavat vähemmän energiaa. Nämä seikat johtavat myös öljypumppuja koskevien vaatimusten kovenemiseen. Tästä syystä olemme päivittäneet kaikki huoltopumput versioon 2.0, joka täyttää markkinoiden kovat vaatimukset.
Ominaisuudet ja edut
10 kertaa pidempi käyttöikä kriittisissä ratkaisuissa, esim. raskaasti kuormitetuissa olosuhteissa.
Varustettu erittäin kestävällä Diamond-kelalla.
Kaksi kertaa pidempi takuuaika.
Mekaaninen akselitiiviste.
Ei vuotoa, ei öljyn hajua.
Pumpun suodatin voidaan vaihtaa 45 sekunnissa verrattuna tavanomaisten pumppujen 10 minuutin vaihtoaikaan.
Asiakirjat
Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|
Tekninen esite | Oil Motor Pump BFPM Controller | englanti | Useita | 21 toukok., 2019 | 557.2 KB | |
Tekninen esite | Oil Motor Pump BFPM Controller | saksa | Useita | 06 jouluk., 2019 | 591.1 KB | |
Tekninen esite | Oil Motor Pump type BFPM 20 | englanti | Useita | 22 toukok., 2019 | 375.2 KB | |
Tekninen esite | Oil Motor Pump type BFPM 20 | saksa | Useita | 05 jouluk., 2019 | 461.1 KB | |
Tekninen esite | Oil Motor Pump type BFPM 21 | saksa | Useita | 05 jouluk., 2019 | 586.6 KB | |
Tekninen esite | Oil Motor Pump type BFPM 21 | englanti | Useita | 22 toukok., 2019 | 499.5 KB | |
Tekninen esite | Oil Motor Pump type BFPM 52 | englanti | Useita | 22 toukok., 2019 | 509.8 KB | |
Tekninen esite | Oil Motor Pump type BFPM 52 | saksa | Useita | 05 jouluk., 2019 | 595.6 KB | |
Tekninen esite | Oil Motor Pump type BFPM 61 | saksa | Useita | 22 tammik., 2020 | 624.2 KB | |
Tekninen esite | Oil Motor Pump type BFPM 61 | englanti | Useita | 22 toukok., 2019 | 538.7 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Espanja-Kastilia | Useita | 27 toukok., 2019 | 454.7 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | ranska | Useita | 27 toukok., 2019 | 411.6 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | englanti | Useita | 27 toukok., 2019 | 404.8 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | italia | Useita | 27 toukok., 2019 | 408.5 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | kiina (CN) | Useita | 27 toukok., 2019 | 568.8 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | venäjä | Useita | 27 toukok., 2019 | 455.5 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | Hollanti, flaami | Useita | 27 toukok., 2019 | 462.1 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | saksa | Useita | 05 jouluk., 2019 | 492.1 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | ranska | Belgia | 27 toukok., 2019 | 462.4 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | venäjä | Useita | 28 toukok., 2019 | 490.6 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | ranska | Useita | 13 huhtik., 2023 | 559.7 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | kiina (CN) | Useita | 13 huhtik., 2023 | 590.3 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | ranska | Belgia | 18 huhtik., 2023 | 562.5 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Espanja-Kastilia | Useita | 20 huhtik., 2023 | 561.6 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Hollanti, flaami | Useita | 13 huhtik., 2023 | 552.4 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | englanti | Useita | 13 maalisk., 2023 | 534.1 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | italia | Useita | 13 huhtik., 2023 | 550.2 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | saksa | Useita | 21 huhtik., 2023 | 544.6 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Hollanti, flaami | Belgia | 20 huhtik., 2023 | 553.7 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump BFP 20/21 Type 3/5 | Kreikan (moderni) | Useita | 12 heinäk., 2023 | 679.9 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | ranska | Useita | 24 kesäk., 2019 | 420.0 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | Espanja-Kastilia | Useita | 24 kesäk., 2019 | 463.1 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | italia | Useita | 24 kesäk., 2019 | 416.9 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | kiina (CN) | Useita | 24 kesäk., 2019 | 516.0 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | englanti | Useita | 24 kesäk., 2019 | 412.5 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump Type BFP 10/11, sizes 8 & 12 | saksa | Useita | 05 jouluk., 2019 | 500.4 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | ranska | Useita | 13 kesäk., 2019 | 441.6 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | saksa | Useita | 05 jouluk., 2019 | 518.3 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | Espanja-Kastilia | Useita | 13 kesäk., 2019 | 480.0 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | italia | Useita | 13 kesäk., 2019 | 437.4 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | kiina (CN) | Useita | 13 kesäk., 2019 | 533.8 KB | |
Tekninen esite | Oil Pump Type BFP 10T/11T, sizes 8 & 12 | englanti | Useita | 13 kesäk., 2019 | 427.7 KB |
Työkalut ja sovellukset
Ohjelmistotyökalut


Takuu
Danfossin Diamond-sarjan Service 2.0 öljypumppu on poikkeuksellisen vankka ja vahva. Tuotteen erinomaisen kestävyyden korostamiseksi myönnämme sille kaksi kertaa pidemmän takuuajan valmistuspäivästä alkaen eli 18 kuukauden sijasta 36 kuukautta.
Videot
Hanki lisää tietoa katselemalla videoitamme
Katso tältä sivulta uusimmat videot öljypoltinkomponenteista tai valitse linkki YouTube-kanavallemme, jolta näet kaikki saatavilla olevat videomme. Löydät muun muassa laajan valikoiman asennus- ja ohjevideoita.