Erittäin suorituskykyinen äärimmäisissä olosuhteissa
Teho/koko-suhteeltaan parhaisiin lukeutuvat VACON® NXP Liquid Cooled -taajuusmuuttajat sopivat erinomaisesti sovelluksiin, joissa tila on vähissä tai ilman jäähdytys hankalaa. Raskaat teollisuudenalat, joihin liittyvät rankat käyttöolosuhteet, kuten meri- ja telakkateollisuus sekä kaivosalan ympäristöt, hyötyvät taajuusmuuttajan kompaktista muotoilusta ja taatusta luotettavuudesta.
Nestejäähdytteisiä tasavirtamuuttajia voidaan käyttää monissa yhdistelmissä yksittäisistä taajuusmuuttajista mittaviin tasavirtaväyläjärjestelmiin. Nämä runsaasti ominaisuuksia sisältävät, täysin standardoidut taajuusmuuttajat maksimoivat tilan hyötykäytön ja minimoivat elinkaarikustannukset.
Koska näillä taajuusmuuttajilla saavutetaan helposti korkea suojausluokka (IP54 tai korkeampi), ne voidaan asentaa tehtaassa tai aluksella lähes mihin tahansa. Ilmastointilaitteiden aiheuttama kuormitus sähkökaapeissa vähenee. Tämä laskee kustannuksia ja pienentää asennusaikoja. Ne sopivat erinomaisesti myös jälkiasennuksiin.
Huolto on nopeaa ja helppoa. Ominaisuuksina Safe Torque Off (STO) ja turvallinen pysäytys 1 (SS1) turvallisuuden parantamiseksi sekä lakatut piirilevyt luotettavuuden lisäämiseksi.
NXA-, NXN-, NXB- ja NXI-määritykset
Active Front-end- (NXA), Non-regenerative Front-end- (NXN), Brake Chopper- (NXB) Inverter-kokoonpanot (NXI) ovat käytettävissä.
Katso lisätietoja näistä kokoonpanoista VACON® NXP Common DC Bus -valintaoppaasta.
Lopetetut kotelokoot
Koot CH3 ja CH4 ovat saavuttaneet elinkaarensa Limited-vaiheen, ja niiden valmistus lopetettiin vuonna 2021. Tässä vaiheessa Danfoss tarjoaa tukea DrivePro®-palveluiden kautta. Voit tutustua seuraaviin palveluihin: DrivePro® Spare Parts, DrivePro® Retrofit ja DrivePro® Preventive Maintenance.
Tehoalue
- 3 x 400–500 V...132–4 100 kW
- 3 x 525–690 V...110–5 300 kW
Ominaisuudet ja edut
Lattiatilan ja infrastruktuurin tarpeet vähenevät, kun kompaktiin rakenteeseen ei tarvita ilmakanavia
Säästöjä investointikuluista, koska laajoja ilmastointijärjestelmiä ei tarvita ilmaan haihtuvan lämmön vähäisyyden vuoksi
Täyttää kaikki asianmukaiset kansainväliset standardit ja esimerkiksi meriteollisuutta, turvallisuutta, EMC-vaatimuksia ja harmonisia häiriöitä koskevat vaatimukset maailmanlaajuisesti.
Lähes täysin äänetön, sillä suuria jäähdytyspuhaltimia ei tarvita.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen tästä taajuusmuuttajasta, ota yhteyttä
Asiakirjat
Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|
Esimerkkitapaus | Abeking and Rasmussen WSV | englanti | Useita | 03 toukok., 2023 | 4.5 MB | |
Esimerkkitapaus | Baltika Icebreaker | englanti | Useita | 15 maalisk., 2023 | 1.4 MB | |
Esimerkkitapaus | Caledonian Maritime Assets Limited (CMAL) | englanti | Useita | 16 maalisk., 2023 | 2.9 MB | |
Esite | Chemicals | englanti | Useita | 22 marrask., 2021 | 10.5 MB | |
Esimerkkitapaus | Cogeis TBM - Full case | englanti | Useita | 09 elok., 2022 | 6.9 MB | |
Esimerkkitapaus | Cogeis TBM - Short case | englanti | Useita | 09 elok., 2022 | 3.4 MB | |
Esite | DrivePro Life Cycle Services | englanti | Useita | 13 huhtik., 2023 | 7.0 MB | |
Esite | DrivePro Life Cycle Services - Finnish | suomi, suomen kieli | Useita | 13 huhtik., 2023 | 7.0 MB | |
Esimerkkitapaus | Electrosteel Castings Ltd | English | englanti | Useita | 03 toukok., 2023 | 1.7 MB | |
Sovellusopas | Encoder-less Safety using DOLD Module | englanti | Useita | 15 huhtik., 2017 | 5.9 MB | |
Esite | Engineering - Chemical & Pharma | englanti | Useita | 18 toukok., 2022 | 37.7 MB | |
Esimerkkitapaus | IJ Ferries | English | englanti | Useita | 16 maalisk., 2023 | 4.0 MB | |
Esimerkkitapaus | Jacket lift systems | English | englanti | Useita | 03 toukok., 2023 | 6.1 MB | |
Esimerkkitapaus | LANXESS - Full case | English | englanti | Useita | 03 toukok., 2023 | 5.6 MB | |
Esimerkkitapaus | Maximum Power for excavating uphill tunnels | englanti | Useita | 24 elok., 2023 | 6.9 MB | |
Esite | Mining and mineral processing | englanti | Useita | 12 marrask., 2021 | 44.2 MB | |
Esimerkkitapaus | MS Goblin hybrid | English | englanti | Useita | 16 maalisk., 2023 | 6.6 MB | |
Esimerkkitapaus | Nadorias Hybrid Ship | English | englanti | Useita | 16 maalisk., 2023 | 4.2 MB | |
Esimerkkitapaus | Northern Leader | English | englanti | Useita | 17 maalisk., 2023 | 931.6 KB | |
Esimerkkitapaus | Oil Pumping Fujairah | English | englanti | Useita | 03 toukok., 2023 | 958.0 KB | |
Esite | Product Overview | englanti | Useita | 16 maalisk., 2023 | 9.8 MB | |
Esite | Robust, silent and space-saving control for all drive needs in demanding applications | englanti | Useita | 12 kesäk., 2023 | 24.0 MB | |
Esimerkkitapaus | STX | English | englanti | Useita | 22 maalisk., 2023 | 2.3 MB | |
Esimerkkitapaus | Telstar | English | englanti | Useita | 17 maalisk., 2023 | 5.0 MB | |
Käyttöopas | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | englanti | Useita | 28 maalisk., 2023 | 13.0 MB | |
Suunnitteluopas | VACON® Hybridization Design Guide | englanti | Useita | 15 tammik., 2017 | 3.8 MB | |
Sovellusopas | VACON® NX All in One Application Guide | englanti | Useita | 24 helmik., 2023 | 8.1 MB | |
Sovellusopas | VACON® NX All in One Application Manual | suomi, suomen kieli | Useita | 15 maalisk., 2017 | 2.2 MB | |
Sovellusopas | VACON® NX BCU ABFIFF01V126 Appl. Man | englanti | Useita | 28 marrask., 2023 | 745.3 KB | |
Sovellusopas | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | englanti | Useita | 28 marrask., 2023 | 3.3 MB | |
Sovellusopas | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V105 ApplM | suomi, suomen kieli | Useita | 15 jouluk., 2015 | 949.3 KB | |
Sovellusopas | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | englanti | Useita | 15 huhtik., 2019 | 808.0 KB | |
Käyttöopas | VACON® NXP Advanced Safety Option OG | englanti | Useita | 15 syysk., 2021 | 14.1 MB | |
Sovellusopas | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | englanti | Useita | 15 tammik., 2021 | 2.7 MB | |
Tekniset tiedot | VACON® NXP drive anti-sway functionality Integrated sensorless control | englanti | Useita | 27 helmik., 2023 | 569.0 KB | |
Sovellusopas | VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts | englanti | Useita | 15 marrask., 2019 | 1.4 MB | |
Sovellusopas | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | englanti | Useita | 15 tammik., 2021 | 2.1 MB | |
Sovellusopas | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | englanti | Useita | 15 kesäk., 2021 | 1.9 MB | |
Tekniset tiedot | VACON® NXP Liquid Cooled non regenerative front-end (NFE) | English | englanti | Useita | 07 elok., 2023 | 316.0 KB | |
Sovellusopas | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | englanti | Useita | 15 jouluk., 2015 | 1.1 MB | |
Sovellusopas | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | englanti | Useita | 28 marrask., 2023 | 3.0 MB | |
Sovellusopas | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | englanti | Useita | 15 jouluk., 2015 | 229.5 KB | |
Esimerkkitapaus | Viking River Cruises | English | englanti | Useita | 17 maalisk., 2023 | 6.4 MB | |
Esimerkkitapaus | Waterschap Zuiderzeeland | English | englanti | Useita | 22 maalisk., 2023 | 7.2 MB | |
Tekninen artikkeli | With generators on board, why supply land-based power? | englanti | Useita | 28 helmik., 2023 | 10.6 MB |
Asiaan liittyvät sovellukset
Kompressorit, tuuliturbiinit, ekstruuderit, pumput, puhaltimet, kuljettimet, murskaimet, työntövoimalaitteet, testipenkit, nosturit, vinssit ja virtamuuntajajärjestelmät.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat merenpohjaöljynporaukseenTaajuusmuuttajaohjatulla pumpulla voidaan optimoida tuottavuus riippumatta ajan myötä muuttuvista olosuhteista ja vähentää kustannuksia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat meriteollisuuden jäähdytyskompressoreilleRuuvi-, mäntä- ja kierukkakompressorien muuttuva nopeudenohjaus mahdollistaa tyypillisesti 15 % pienemmän energiankulutuksen ja paremman hyötysuhdekertoimen osakuormilla.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat meriteollisuuden propulsio- ja potkurijärjestelmiinSähköpohjainen pääpropulsiojärjestelmä Danfossin suunnitellulla mahdollistaa tehokkaamman käytön ja suuremman vapauden laivansuunnittelussa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat meriteollisuuden pumppuihin ja erottimiinLuotettava toiminta, pienemmän päästöt ja pitkä käyttöikä meriteollisuuden pumpuille ja erottimille hyödyntämällä Danfossin suunnittelutaitoa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat meriteollisuuden vinsseihin ja nostureihinKäyttämällä vinssejä ja nostureita sähkömoottorilla voidaan säästää energiaa, alentaa käytön melutasoa ja välttää hydrauliöljyn ylikuumenemisen ja vuotamisen riskit.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat meriteollisuuden virranmuuntamiseen ja tuottamiseenHyödynnä Danfossin asiantuntemus ja optimoi energianvarastointiratkaisut aluksissa ja tee satamista hiljaisempia ja puhtaampia maasähkönsyöttöjen avulla.
Ohjelmistot
Tyyppi | Nimi | Kieli | Päivitetty | Versio | Tila | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ohjelmistotyökalut | SISTEMA Library for Danfoss Drives | englanti | 01 tammik., 2018 | 01 | Released | 283.1 KB | .zip |
Ohjelmisto | VACON NXP Active Front End I | englanti | 13 toukok., 2022 | 153 | Released | 3.7 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON NXP Firmware | englanti | 12 heinäk., 2024 | 210 | Released | 4.3 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® Advanced Safety Option Firmware | englanti | 16 jouluk., 2019 | 004 | Released | 3.1 MB | .zip |
Ohjelmistotyökalut | VACON® NCDrive | englanti | 08 maalisk., 2022 | 2.0.42 | Released | 5.0 MB | .zip |
Ohjelmistotyökalut | VACON® NCLoad | englanti | 04 jouluk., 2020 | 1.0.34 | Released | 3.6 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | englanti | 11 tammik., 2016 | 01 | Released | 748.0 B | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | englanti | 11 tammik., 2016 | 01 | Released | 1.3 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | englanti | 27 helmik., 2018 | 01 | Released | 2.7 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | englanti | 01 tammik., 2012 | 01 | Released | 3.5 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | englanti | 19 helmik., 2015 | 01 | Released | 7.4 KB | .zip |
Ohjelmisto | VACON® NXP Active Front End II | englanti | 11 marrask., 2022 | 076 | Released | 1.7 MB | .zip |
Ohjelmisto | VACON® NXP Advanced Application | englanti | 05 heinäk., 2023 | 242 | Released | 3.0 MB | .zip |
Ohjelmisto | VACON® NXP Brake Chopper Unit | englanti | 03 heinäk., 2023 | 126 | Released | 1.2 MB | .zip |
Ohjelmisto | VACON® NXP Crane Application | englanti | 13 toukok., 2022 | 104 | Released | 4.0 MB | .zip |
Ohjelmisto | VACON® NXP DC/DC Converter Application | englanti | 29 tammik., 2024 | 114 | Released | 1.7 MB | .zip |
Ohjelmisto | VACON® NXP Generator Application | englanti | 29 tammik., 2024 | 137 | Released | 2.5 MB | .zip |
Ohjelmisto | VACON® NXP Grid Converter + GGC | englanti | 29 tammik., 2024 | 162 | Released | 4.6 MB | .zip |
Ohjelmisto | VACON® NXP Grid Converter + GGC (UL508a) | englanti | 31 heinäk., 2020 | 103 | Released | 5.6 MB | .zip |
Ohjelmisto | VACON® NXP Grid Converter Application | englanti | 29 tammik., 2024 | 192 | Released | 2.7 MB | .zip |
Ohjelmisto | VACON® NXP Lift Application | englanti | 27 marrask., 2018 | 225 | Released | 20.2 MB | .zip |
Ohjelmisto | VACON® NXP Line Sync II Application | englanti | 04 kesäk., 2021 | 120 | Released | 2.6 MB | .zip |
Ohjelmisto | VACON® NXP Marine Application | englanti | 03 heinäk., 2023 | 242 | Released | 4.2 MB | .zip |
Ohjelmisto | VACON® NXP Power Generation Application | englanti | 26 elok., 2019 | 040 | Released | 2.2 MB | .zip |
Ohjelmisto | VACON® NXP Shaft Sync Application | englanti | 23 syysk., 2010 | 115 | Released | 3.1 MB | .zip |
Ohjelmisto | VACON® NXP System Interface Application | englanti | 24 huhtik., 2019 | 244 | Released | 1.9 MB | .zip |
Ohjelmisto | VACON® NXP System Interface II Application | englanti | 03 heinäk., 2023 | 110 | Released | 4.2 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPT-C2 Modbus RTU / N2 Firmware | englanti | 12 syysk., 2012 | 023 | Released | 62.8 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPT-C3/C5 PROFIBUS DP Firmware | englanti | 07 lokak., 2015 | 018 | Released | 57.6 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPT-C4 LonWorks Firmware | englanti | 14 kesäk., 2017 | 025 | Released | 66.1 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPT-C6 CANopen Firmware | englanti | 21 elok., 2017 | 026 | Released | 74.5 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPT-C7 DeviceNet Firmware | englanti | 18 syysk., 2012 | 012 | Released | 81.8 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPT-CG S2 Protocol Firmware | englanti | 19 syysk., 2012 | 010 | Released | 46.3 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPT-CI Modbus TCP/IP Firmware | englanti | 13 huhtik., 2021 | 020 | Released | 153.1 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPT-CJ BACnet MS/TP Firmware | englanti | 19 syysk., 2012 | 013 | Released | 64.8 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPT-CP PROFINET IO Firmware | englanti | 13 huhtik., 2021 | 014 | Released | 511.6 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPT-CQ Ethernet/IP Firmware | englanti | 13 huhtik., 2021 | 008 | Released | 188.3 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | englanti | 21 elok., 2020 | 011 | Released | 6.9 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | englanti | 12 elok., 2022 | 005 | Released | 2.9 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTBB EnDat Firmware | englanti | 28 maalisk., 2019 | 008 | Released | 62.5 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | englanti | 28 maalisk., 2019 | 010 | Released | 36.4 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | englanti | 08 tammik., 2015 | 01 | Released | 13.2 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | englanti | 08 kesäk., 2022 | 01 | Released | 13.4 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | englanti | 08 heinäk., 2020 | 014 | Released | 3.6 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | englanti | 03 syysk., 2020 | 01 | Released | 72.1 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | englanti | 03 huhtik., 2020 | 01 | Released | 204.3 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | englanti | 16 jouluk., 2019 | 01 | Released | 667.4 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | englanti | 16 helmik., 2018 | 01 | Released | 2.9 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | englanti | 16 helmik., 2018 | 01 | Released | 531.9 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | englanti | 03 huhtik., 2023 | 007 | Released | 7.2 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | englanti | 08 helmik., 2021 | 01 | Released | 209.2 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | englanti | 13 marrask., 2018 | 01 | Released | 461.7 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | englanti | 20 helmik., 2020 | 01 | Released | 381.4 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | englanti | 16 helmik., 2018 | 01 | Released | 2.4 MB | .zip |
Ohjelmistotyökalut | VACON® Safe | englanti | 25 tammik., 2021 | 1.0.4.0 | Released | 3.8 MB | .zip |