VACON® NXP Grid Converter

  • Yleiskatsaus
  • Yhteystiedot
  • Asiakirjat
  • Asiaan liittyvät sovellukset
  • Ohjelmistot

Puhtaampaa sähköä laivoille ja satamille

VACON® NXP Grid Converter on meriteollisuuden vaihtoehtoinen ratkaisu, joka auttaa vähentämään polttoaineen kulutusta ja parantamaan tehokkuutta. Sitä voidaan käyttää laivamoottorien ja satamajärjestelmien sähkön tuottamiseen hallitusten ja satamaviranomaisten vaatimukset täyttävällä tavalla.

Maistasyöttöratkaisuissa VACON NXP Grid Converter mahdollistaa sähkötehon oton kaapelien avulla paikallisesta sähköverkosta laivan päämoottorin sijasta. Tämä niin sanottu cold ironing ‑prosessi parantaa polttoainetehokkuutta huomattavasti. Lisäksi se pienentää CO2-, NOx- ja SOx-päästöjä sekä melu- ja tärinätasoja.

VACON NXP Grid Converter sopii käytettäväksi myös akseligeneraattoriratkaisuissa, joissa se varmistaa, että propulsiokoneisto pystyy toimimaan eri nopeuksilla. Akseligeneraattori säätää akselin kierrosnopeuden sähkön taajuuden perusteella, mikä mahdollistaa paremman sähkön laadun ja parantaa polttoainetaloutta. Lisäksi ratkaisu mahdollistaa paitsi akselien voimansyötön myös voimanoton potkuriakselista. Tästä on hyötyä erityisesti usein nopeuttaan muuttaville laivoille, sillä ratkaisu säästää polttoainetta ja vähentää päästöjä jopa 15 prosentilla. Hätätoimintatilassa alus pysyy toiminnassa, vaikka päämoottori joutuisi epäkuntoon.

Danfoss tarjoaa asiakkailleen työkaluja ja referenssisuunnitelmia helpottamaan järjestelmäsuunnittelua. Saatavilla on esimerkiksi konfiguroitavia 3D-malleja ja 2D-piirustuksia yleisistä tuotekokoonpanoista.

Lue artikkeli: The new power network – a sustainable vision

Maailmanlaajuisen Solar Impulse järjestön tukema ratkaisu.

Maailmanlaajuisen Solar Impulse järjestön tukema ratkaisu. 

1 000 Efficient Solutions - ovat maailman parhaita puhtaita ja kannattavia ratkaisuja ympäristön suojelemiseksi. VACON® NXP Grid Converter arvioitiin kannattavuuden, käyttöönotettavuuden ja kestävyyden kriteereillä.

Lue lisää: Solar Impulse Efficient Solutions

Lue lisää: VACON® NXP Grid Converter enables ships in port to use an alternative source of power: the local electrical grid.

Syöttöjännitteet ja tehoalueet

Ilmajäähdytetty:

  • 3 x 380–500 V...180–1 100 kW
  • 3 x 525–690 V...200–1 200 kW

Nestejäähdytetty:

  • 3 x 400–500 V...160–1 800 kW
  • 3 x 525–690 V...210–1 800 kW

Ominaisuudet ja edut

Vähentynyt polttoaineen kulutus, sillä sähkövirtaa voidaan ottaa verkosta

Pienemmät CO2-, NOx- ja SOx-päästöt, sillä päämoottori voidaan sammuttaa

ABS- ja DNV-standardien mukainen

Parempi energiatehokkuus, kun moottorin nopeus voidaan optimoida

Neste- ja ilmajäähdytteiset ratkaisut saatavana

Facilitates fast system certification for distributed smart grids, thanks to complaince with global grid codes

Protects critical industrial processes with Intelligent DC backup

Simplified logistics and good protection with containerized solutions

Faster, more cost effective engineering thanks to reference designs

Facilitates active and reactive load sharing via droop function

Pienemmät satamapäästöt

Lue, miten VACON® NXP Grid Converter -muuntimella varustetut maasähkönsyöttöjärjestelmät auttavat satamaviranomaisia saavuttamaan päästötavoitteita

Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen tästä taajuusmuuttajasta, ota yhteyttä

Asiakirjat

Asiakirjat
Tyyppi Nimi Kieli Tarkoitettu seuraaville Päivitetty Lataa Tiedostotyyppi
Esimerkkitapaus Abeking and Rasmussen WSV englanti Useita 03 toukok., 2023 4.5 MB .pdf
Esimerkkitapaus Alfen englanti Useita 20 maalisk., 2023 5.1 MB .pdf
Esimerkkitapaus Astrid Helene englanti Useita 20 maalisk., 2023 2.9 MB .pdf
Esimerkkitapaus Bore Sea RoFlex englanti Useita 15 maalisk., 2023 2.7 MB .pdf
Esimerkkitapaus CCB Bergen englanti Useita 16 maalisk., 2023 3.1 MB .pdf
Esite DrivePro® Services Overview englanti Useita 03 helmik., 2025 26.8 MB .pdf
Esimerkkitapaus Electrosteel Castings Ltd englanti Useita 03 toukok., 2023 1.7 MB .pdf
Esite Engineering - Chemical and Pharma englanti Useita 18 toukok., 2022 37.7 MB .pdf
Esimerkkitapaus Future of the Fjords englanti Useita 20 maalisk., 2023 2.2 MB .pdf
Esimerkkitapaus Geothermal Winton englanti Useita 20 maalisk., 2023 5.9 MB .pdf
Esimerkkitapaus Grotte electric ferry - Full case englanti Useita 15 jouluk., 2021 1.1 MB .pdf
Esimerkkitapaus Grotte electric ferry - Mobile case | English englanti Useita 15 jouluk., 2021 916.2 KB .pdf
Esimerkkitapaus Grotte electric ferry - Short case englanti Useita 15 jouluk., 2021 3.9 MB .pdf
Esimerkkitapaus JeffriesGroup EfW plant - Full case englanti Useita 04 huhtik., 2022 5.0 MB .pdf
Esimerkkitapaus JeffriesGroup EfW plant - Mobile case englanti Useita 05 huhtik., 2022 3.4 MB .pdf
Esimerkkitapaus JeffriesGroup EfW plant - Short case englanti Useita 04 huhtik., 2022 3.8 MB .pdf
Esimerkkitapaus NES Ferry Norway - Full case englanti Useita 09 maalisk., 2022 608.5 KB .pdf
Esimerkkitapaus NES Ferry Norway - Mobile case englanti Useita 16 maalisk., 2022 8.0 MB .pdf
Esimerkkitapaus NES Ferry Norway - Short case englanti Useita 16 maalisk., 2022 1.9 MB .pdf
Esimerkkitapaus Nuvera Fuel Cells englanti Useita 11 tammik., 2022 2.9 MB .pdf
Esimerkkitapaus Nuvera Fuel Cells - Mobile case englanti Useita 10 tammik., 2022 1.4 MB .pdf
Esite Product Overview englanti Useita 27 tammik., 2025 12.6 MB .pdf
Esimerkkitapaus Qinous englanti Useita 22 maalisk., 2023 4.2 MB .pdf
Esimerkkitapaus Quintex englanti Useita 17 maalisk., 2023 1.0 MB .pdf
Esimerkkitapaus Ro-Pax vessels englanti Useita 17 maalisk., 2023 2.1 MB .pdf
Esite Shore Supply Flyer englanti Useita 11 maalisk., 2022 2.2 MB .pdf
Esimerkkitapaus STX Engine SKorea englanti Useita 22 maalisk., 2023 5.1 MB .pdf
Sovellusopas The new network - smart grids englanti Useita 15 huhtik., 2019 2.4 MB .pdf
Tekniset tiedot VACON NXP drive anti-sway functionality englanti Useita 27 helmik., 2023 569.0 KB .pdf
Esite VACON NXP Grid Converter for Smart Grids englanti Useita 22 marrask., 2021 10.7 MB .pdf
Esite VACON NXP Grid Converter Selection Guide englanti Useita 24 maalisk., 2025 12.9 MB .pdf
Esite VACON NXP Grid Converter Selection Guide - Finnish suomi, suomen kieli Useita 16 maalisk., 2023 12.9 MB .pdf
Käyttöopas VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG englanti Useita 28 maalisk., 2023 13.0 MB .pdf
Suunnitteluopas VACON® Hybridization Design Guide englanti Useita 15 tammik., 2017 3.8 MB .pdf
Käyttöopas VACON® NX Liquid Cooled Drives User Manual englanti Useita 23 tammik., 2025 22.3 MB .pdf
Sovellusopas VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V190 AppM englanti Useita 28 marrask., 2023 1.9 MB .pdf
Sovellusopas VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V160 AppM englanti Useita 24 marrask., 2023 2.9 MB .pdf
Sovellusopas VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM englanti Useita 15 elok., 2019 1.4 MB .pdf
Tekninen artikkeli Why supply land-based power englanti Useita 28 helmik., 2023 10.6 MB .pdf

Asiaan liittyvät sovellukset

Akseligeneraattorit ja maasähkönsyöttöjärjestelmät.

Ohjelmistot

Ohjelmistot
Tyyppi Software Characteristic Nimi Versio Kieli Julkaistu Tila Lataa Tiedostotyyppi
Järjestelmän ohjelmisto Optio ja fieldbus firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 004 englanti 16 jouluk., 2019 Released 3.1 MB .zip
Ohjelmistotyökalut VACON® NCDrive 2.0.42 englanti 08 maalisk., 2022 Released 5.0 MB .zip
Ohjelmistotyökalut VACON® NCLoad 1.0.34 englanti 04 jouluk., 2020 Released 3.6 MB .zip
Järjestelmän ohjelmisto Fieldbus kokoonpanotiedosto VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 01 englanti 11 tammik., 2016 Released 748.0 B .zip
Järjestelmän ohjelmisto Fieldbus kokoonpanotiedosto VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 01 englanti 11 tammik., 2016 Released 1.3 KB .zip
Järjestelmän ohjelmisto Fieldbus kokoonpanotiedosto VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 01 englanti 27 helmik., 2018 Released 2.7 KB .zip
Järjestelmän ohjelmisto Fieldbus kokoonpanotiedosto VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 englanti 01 tammik., 2012 Released 3.5 KB .zip
Järjestelmän ohjelmisto Fieldbus kokoonpanotiedosto VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 01 englanti 19 helmik., 2015 Released 7.4 KB .zip
Ohjelmisto VACON® NXP Grid Converter Application 192 englanti 29 tammik., 2024 Released 2.7 MB .zip
Järjestelmän ohjelmisto Fieldbus kokoonpanotiedosto VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 01 englanti 08 tammik., 2015 Released 13.2 KB .zip
Järjestelmän ohjelmisto Fieldbus kokoonpanotiedosto VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 01 englanti 08 kesäk., 2022 Released 13.4 KB .zip
Järjestelmän ohjelmisto Kirjasto VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library 014 englanti 08 heinäk., 2020 Released 3.6 MB .zip
Järjestelmän ohjelmisto Fieldbus kokoonpanotiedosto VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 01 englanti 03 syysk., 2020 Released 72.1 KB .zip
Järjestelmän ohjelmisto Fieldbus kokoonpanotiedosto VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 01 englanti 03 huhtik., 2020 Released 204.3 KB .zip
Järjestelmän ohjelmisto Fieldbus kokoonpanotiedosto VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 01 englanti 16 jouluk., 2019 Released 667.4 KB .zip
Järjestelmän ohjelmisto Kirjasto VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library 01 englanti 16 helmik., 2018 Released 2.9 MB .zip
Järjestelmän ohjelmisto Kirjasto VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions 01 englanti 16 helmik., 2018 Released 531.9 KB .zip
Järjestelmän ohjelmisto Optio ja fieldbus firmware VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware 007 englanti 03 huhtik., 2023 Released 7.2 MB .zip
Järjestelmän ohjelmisto Optio ja fieldbus firmware VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 01 englanti 08 helmik., 2021 Released 209.2 KB .zip
Järjestelmän ohjelmisto Fieldbus kokoonpanotiedosto VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 01 englanti 13 marrask., 2018 Released 461.7 KB .zip
Järjestelmän ohjelmisto Fieldbus kokoonpanotiedosto VACON® OPTEC EtherCAT ESI 01 englanti 20 helmik., 2020 Released 381.4 KB .zip
Ohjelmistotyökalut VACON® Safe 1.0.4.0 englanti 25 tammik., 2021 Released 3.8 MB .zip