VACON® NXP DCGuard

  • Yleiskatsaus
  • Yhteystiedot
  • Asiakirjat
  • Asiaan liittyvät sovellukset
  • Ohjelmistot

Varmista turvallinen tasavirtasähköverkon selektiivisyys

VACON® NXP DCGuard™ mahdollistaa nopean irtikytkennän ja täyden selektiivisyyden tasavirtaverkkojen välillä kaikille VACON® NXP -sarjan taajuusmuuttajille.

Tasavirtasähköverkkojen käyttäminen vaihtovirtasähköverkkojen sijaan mahdollistaa tehonjakelun pienemmillä tehohäviöillä. Selektiivisyyden ja rajallisen oikosulkupiirin energian varmistaminen vaatii kuitenkin hienostuneempia suojalaitteita.

VACON® NXP DCGuard™ on puolijohdesuojalaite, joka ylläpitää tasavirtasähköverkon vakautta tunnistamalla ja irtikytkemällä vialliset tasavirrat nopeasti. Se eristää järjestelmän viallisen osan 5 mikrosekunnin kuluessa suojaten ympäröiviä laitteita ja varmistaen keskeytyksettömän toiminnan.

VACON® NXP DCGuardilla on DNV-GL-, ABS- ja Lloyd's Register -tyyppihyväksynnät, mikä yksinkertaistaa järjestelmän hyväksyntöjä meriympäristökäyttöön.

Virta-alue

465–800 VDC………3–4 140 A

640–1 100 VDC…..….4–3 100 A

Ominaisuudet ja edut

  • Oikea järjestelmän selektiivisyys oikosulkusuojauksen ansiosta
  • Ei ylijännitepiikkejä virrankatkaisussa
  • Voit kytkeä kaksi erijännitteistä tasavirtasähköverkkoa jopa täydellä tasavirtajännitteellä hallitun jännitteen rampin nousun ansiosta
  • Siirtokaapelin ylikuormitussuoja
  • Luotettavaa ja hyväksi havaittua teknologiaa
Tasavirtasähköverkot ja selektiivisyys käyttäen VACON® NXP DCGuard™ -ratkaisua

Tasavirtasähköverkot ja selektiivisyys käyttäen VACON® NXP DCGuard™ -ratkaisua

Tasavirtasähköverkkojen käyttäminen vaihtovirtasähköverkkojen sijaan voi parantaa järjestelmän tehokkuutta ja järjestelmän jalanjälkeä jopa 20 %. Lisäksi se tarjoaa merkittävää energiansäästöpotentiaalia, erityisesti yhdistettynä tasavirtasähköverkkoihin, energianvarastointiin ja/tai vaihtuvanopeuksisiin generaattoreihin.

Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen tästä taajuusmuuttajasta, ota yhteyttä

Asiakirjat

Asiakirjat
Tyyppi Nimi Kieli Tarkoitettu seuraaville Päivitetty Lataa Tiedostotyyppi
Esimerkkitapaus Abeking and Rasmussen WSV englanti Useita 03 toukok., 2023 4.5 MB .pdf
Tekninen artikkeli DC grids and selectivity using VACON NXP DCGuard englanti Useita 17 maalisk., 2023 3.2 MB .pdf
Esimerkkitapaus Electrosteel Castings Ltd englanti Useita 03 toukok., 2023 1.7 MB .pdf
Esimerkkitapaus Grotte electric ferry - Full case englanti Useita 15 jouluk., 2021 1.1 MB .pdf
Esimerkkitapaus Grotte electric ferry - Mobile case | English englanti Useita 15 jouluk., 2021 916.2 KB .pdf
Esimerkkitapaus Grotte electric ferry - Short case englanti Useita 15 jouluk., 2021 3.9 MB .pdf
Esimerkkitapaus IJ Ferries englanti Useita 16 maalisk., 2023 4.0 MB .pdf
Esite Product Overview englanti Useita 27 tammik., 2025 12.6 MB .pdf
Tekniset tiedot VACON NXP DCGuard englanti Useita 01 maalisk., 2023 813.2 KB .pdf
Tekniset tiedot VACON NXP drive anti-sway functionality englanti Useita 27 helmik., 2023 569.0 KB .pdf
Sovellusopas VACON® NXP DCGuard Application Guide englanti Useita 27 heinäk., 2022 2.0 MB .pdf
Suunnitteluopas VACON® NXP DCGuard Design Guide englanti Useita 05 jouluk., 2018 3.5 MB .pdf
Käyttöopas VACON® NXP DCGuard Operating Guide englanti Useita 13 marrask., 2018 2.4 MB .pdf

Asiaan liittyvät sovellukset

Ohjelmistot

Ohjelmistot
Tyyppi Software Characteristic Nimi Versio Kieli Julkaistu Tila Lataa Tiedostotyyppi
Ohjelmisto VACON® NXP DCGuard Application 054 englanti 29 tammik., 2024 Released 2.3 MB .zip
Järjestelmän ohjelmisto Fieldbus kokoonpanotiedosto VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 01 englanti 13 marrask., 2018 Released 461.7 KB .zip