Suojaavat moottoreita tehokkaasti säästäen samalla energiaa
Kattava ratkaisu kolmivaiheisten epätahtimoottorien pehmeään käynnistämiseen ja pysäyttämiseen. Pidentää lisäksi toiminta-aikaa ja vähentää huollon tarvetta.
Integroimalla vaihtovirtamoottoreihin pehmokäynnistimet voit säästää energiaa, tilaa ja kustannuksia ja pidentää järjestelmäsi elinkaarta vähentämällä moottoreiden, virtakaapeleiden ja sähkönjakelujärjestelmän kulumista. Lisäksi suodattimia ja suojattuja kaapeleita ei tarvita, sillä pehmokäynnistimet eivät tuota lainkaan harmonisia virtoja.
Syöttöjännitteet ja tehoalueet
- 3 x 200–690 V...7,5–850/2 400* kW (1 600 A)
*kolmiokytkentä sisäpuolella
- 24 V DC tai 110–240 V AC
Ominaisuudet ja edut
Pehmokäynnistimen helppo liitettävyys Ethernet/IP-pohjaisiin verkkoihin, kuten Rockwell PLC -järjestelmiin
Ohjelmointi sujuu nopeasti ja helposti kolmen valikkojärjestelmän (pika-asetusvalikko, sovellusasetukset ja päävalikko), nelirivisen graafisen näytön ja loogisen paneelin ansiosta
Sovellukselle sopivin käynnistys- ja sammutusprofiili valitaan mukautuvan kiihdytyksen ohjaimen (Adaptive Acceleration Control, AAC) avulla
Moottoreita voidaan käyttää täydellä teholla ilman ylikuormituksesta johtuvien vaurioiden riskiä
Asennuskustannukset ovat pienemmät, ja moottoriin kohdistuu pienempi rasitus tasaisesti kolmen vaiheen kesken jakautuvan DC-injektiojarrutuksen ansiosta
Tilaa voi säästyä, kaapelointikustannukset voivat pienentyä ja jälkiasennus voi helpottua säädettävien kokoojakiskojen ansiosta, jotka mahdollistavat syötön sekä ylhäältä että alhaalta
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen tästä pehmokäynnistimestä, ota yhteyttä
Asiakirjat
Asiaan liittyvät sovellukset
Keskipakopumput ja -puhaltimet, kuljettimet, murskaimet, hiomakoneet, sekoittimet, kompressorit, sentrifugit, myllyt ja sahat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat ammattikäytössä oleviin kompressoreihinMuuttuva nopeudenohjaus taajuusmuuttajalla mahdollistaa pienemmän energiankulutuksen, kun kompressoria käytetään matalammalla nopeudella.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat kompressoreihinHyötysuhdekerrointa voidaan parantaa ja energiankulutusta vähentää käyttämällä Danfossin taajuusmuuttajia jäähdytyskompressorien, lauhdutinten ja haihduttimien kapasiteetin optimointiin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat kompressoreihin asuinrakennuksissaJäähdyttimen nopeudensäädön ansiosta painetta on mahdollista säätää jatkuvasti mittaustietoihin perustuvan todellisen tarpeen mukaan. Nopeudensäädöstä on hyötyä, kun kompressoria käytetään pitkään osakuormalla. Käyttökustannukset alenevat, kun sovelluksia käytetään pienemmällä nopeudella, sillä se vähentää energiankulutusta. Järjestelmän ja itse kompressorin optimointi alentaa asennuskustannuksia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat pumppuihinParanna järjestelmän suorituskykyä, pidennä laitteiston käyttöikää ja suojaudu vuodoilta optimoimalla pumpputoimintoja Danfossin taajuusmuuttajien avulla.