Kompakti ja kustannustehokas pehmokäynnistin
Erittäin kustannustehokas ja kompakti pehmokäynnistin, jossa on perustoiminnot pehmeään käynnistykseen ja pysäytykseen ja helppo asennus DIN-kiskoon.
"Asenna ja unohda" -puolijohderakenne helpottaa asennusta ja pienentää paneelitilan tarvetta, ja valinnan voi tehdä moottorin tehon perusteella. Jännitteen nousu ja lasku voidaan ajastaa. Ramppiaikaa voidaan säätää kääntökytkinten avulla yksilöllisesti ja täsmällisesti 0,4 ja 10 sekunnin välillä, ja käynnistysmomentti voidaan säätää 0–85 prosenttiin suorasta online-käynnistysmomentista.
Syöttöjännitteet ja tehoalueet
- 3 x 208–600 V...0,1–11 kW (25 A)
- 24–480 V AC tai DC
Ominaisuudet ja hyödyt
Paneelitilaa voidaan säästää kompaktin koon ansiosta
Valinta on helppoa, ja varasto pysyy mahdollisimman pienenä laajasti käytetyn ohjausjännitteen ansiosta
Käyttöönottoaikaa ja tilaa säästyy enintään 30 kW:n koon helpon DIN-kiskoon asennuksen tuloksena
Luotettavan toiminnan takaavat jämäkkä puolijohderakenne ja lähes rajoittamaton käynnistysten määrä tunnissa ilman tehonvähennystä
Ulkoista jäähdytystä tai ylimitoitusta ei tarvita, koska ympäristön maksimilämpötila on 50 °C ilman tehonvähennystä
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen tästä pehmokäynnistimestä, ota yhteyttä
Asiakirjat
Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|
Esite | Improve uptime, save energy and protect motors effectivel | englanti | Useita | 20 jouluk., 2022 | 13.3 MB | |
Suunnitteluopas | VLT® Soft Starter MCD 100 | englanti | Useita | 18 marrask., 2011 | 1.8 MB | |
Tekniset tiedot | VLT® Soft Starter MCD 100 | English | englanti | Useita | 26 heinäk., 2023 | 557.5 KB |
Asiaan liittyvät sovellukset
Ilmastointilaitteiden, kuljetinten, pumppujen, puhallinten ja sekoitinten kierukka- ja mäntäkompressorit.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat ammattikäytössä oleviin kompressoreihinMuuttuva nopeudenohjaus taajuusmuuttajalla mahdollistaa pienemmän energiankulutuksen, kun kompressoria käytetään matalammalla nopeudella.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat kompressoreihinHyötysuhdekerrointa voidaan parantaa ja energiankulutusta vähentää käyttämällä Danfossin taajuusmuuttajia jäähdytyskompressorien, lauhdutinten ja haihduttimien kapasiteetin optimointiin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat kompressoreihin asuinrakennuksissaJäähdyttimen nopeudensäädön ansiosta painetta on mahdollista säätää jatkuvasti mittaustietoihin perustuvan todellisen tarpeen mukaan. Nopeudensäädöstä on hyötyä, kun kompressoria käytetään pitkään osakuormalla. Käyttökustannukset alenevat, kun sovelluksia käytetään pienemmällä nopeudella, sillä se vähentää energiankulutusta. Järjestelmän ja itse kompressorin optimointi alentaa asennuskustannuksia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat pumppuihinParanna järjestelmän suorituskykyä, pidennä laitteiston käyttöikää ja suojaudu vuodoilta optimoimalla pumpputoimintoja Danfossin taajuusmuuttajien avulla.