Kompaktit mutta tehokkaat pehmokäynnistimet
Kaksi pehmokäynnistinten tuotesarjaa, jotka tarjoavat kattavan ratkaisun enintään 110 kW:n moottoreiden käynnistykseen. MCD 201 sisältää tehokkaat moottorinkäynnistystoiminnot, kun taas laajennetussa MCD 202 -versiossa on parannettu pehmokäynnistystoiminto sekä muita moottorinsuojatoimintoja.
Pehmokäynnistinsarja tarjoaa helpon asennuksen DIN-kiskoon aina 30 kW:n kokoon saakka, 2- tai 3-johtimisen käynnistyksen/pysäytyksen ohjauksen ja erinomaisen käynnistyskäytön (4 x Ie kuuden sekunnin ajan; raskaan käynnistyksen nimellistehot 4x Ie 20 sekunnin ajan). Ne ovat yhteensopivia maadoitettujen kolmiokytkentäjärjestelmien kanssa.
Syöttöjännitteet ja tehoalueet
- 3 x 200–575 V...7,5–110 kW (200 A)
- 24 V AC tai DC/110–440 V AC
Ominaisuudet ja hyödyt
Pehmokäynnistimen helppo liitettävyys Ethernet/IP-pohjaisiin verkkoihin, kuten Rockwell PLC -järjestelmiin
Paneelitilaa voidaan säästää kompaktin koon ansiosta
Asennuskustannukset pienentyvät minimiin ja tehohäviö eliminoituu sisäänrakennetun ohituksen ansiosta
Suurempi käynnistysten määrä tuntia kohden ja suurempi kuormitus ovat mahdollisia edistyksellisten SCR-ohjausalgoritmien ansiosta, jotka tasapainottavat ulostulon aaltomuotoa
Projektin kokonaisinvestoinnit pienentyvät keskeisten moottorin suojausten ansiosta
Ulkoista jäähdytystä tai ylimitoitusta ei tarvita, koska ympäristön maksimilämpötila on 50 °C ilman tehonvähennystä
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen tästä pehmokäynnistimestä, ota yhteyttä
Asiakirjat
Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|
Tekniset tiedot | EtherNet/IPTM module for VLT® soft starters | englanti | Useita | 09 elok., 2023 | 282.0 KB | |
Esite | Improve uptime, save energy and protect motors effectivel | englanti | Useita | 20 jouluk., 2022 | 13.3 MB | |
Käyttöopas | VLT Compact Starter MCD 201 | bulgaria; saksa; englanti; Espanja-Kastilia; ranska; kroaatti; unkari; italia; puola; portugali; Romanian, Moldovan, Moldovan; venäjä; slovakki; sloveeni; Serbian (RS); kiina (CN) | Useita | 12 huhtik., 2012 | 745.4 KB | |
Tekniset tiedot | VLT® Compact Starter MCD 200 | English | englanti | Useita | 26 heinäk., 2023 | 549.6 KB | |
Käyttöopas | VLT® Compact Starter MCD 202 | bulgaria; saksa; englanti; Espanja-Kastilia; ranska; kroaatti; unkari; italia; puola; portugali; Romanian, Moldovan, Moldovan; venäjä; slovakki; sloveeni; Serbian (RS); kiina (CN) | Useita | 25 tammik., 2021 | 2.6 MB | |
Käyttöopas | VLT® MCD DeviceNet Module | englanti | Useita | 24 tammik., 2012 | 442.8 KB | |
Käyttöopas | VLT® MCD Modbus Module | englanti | Useita | 14 maalisk., 2012 | 1.7 MB | |
Käyttöopas | VLT® MCD Profibus Module | englanti | Useita | 01 syysk., 2009 | 538.0 KB | |
Suunnitteluopas | VLT® Soft Starter MCD 200 | englanti | Useita | 28 helmik., 2005 | 1.3 MB | |
Esite | VLT® Soft Starter Pocket Guide | englanti | Useita | 24 maalisk., 2023 | 2.5 MB |
Asiaan liittyvät sovellukset
Pumput, kuljettimet, puhaltimet, sekoittimet ja kompressorit.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat ammattikäytössä oleviin kompressoreihinMuuttuva nopeudenohjaus taajuusmuuttajalla mahdollistaa pienemmän energiankulutuksen, kun kompressoria käytetään matalammalla nopeudella.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat kompressoreihinHyötysuhdekerrointa voidaan parantaa ja energiankulutusta vähentää käyttämällä Danfossin taajuusmuuttajia jäähdytyskompressorien, lauhdutinten ja haihduttimien kapasiteetin optimointiin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat kompressoreihin asuinrakennuksissaJäähdyttimen nopeudensäädön ansiosta painetta on mahdollista säätää jatkuvasti mittaustietoihin perustuvan todellisen tarpeen mukaan. Nopeudensäädöstä on hyötyä, kun kompressoria käytetään pitkään osakuormalla. Käyttökustannukset alenevat, kun sovelluksia käytetään pienemmällä nopeudella, sillä se vähentää energiankulutusta. Järjestelmän ja itse kompressorin optimointi alentaa asennuskustannuksia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat pumppuihinParanna järjestelmän suorituskykyä, pidennä laitteiston käyttöikää ja suojaudu vuodoilta optimoimalla pumpputoimintoja Danfossin taajuusmuuttajien avulla.