Toimintavarmuutta vaativissa keskijänniteympäristöissä
VACON® 3000 Enclosed Drive tarjoaa toimintavarmuutta, johon voi luottaa raskaissa teknisissä sovelluksissa, kun käytettävyys on avainasemassa. Kaapitettu VACON® 3000 on modulaarinen ja konfiguroitava kaappiin rakennettu taajuusmuuttaja, joka takaa erinomaisen suorituskyvyn, vähentää monimutkaisuutta ja helpottaa huoltoa. Kun kestävyys, tilankäyttö ja paino ovat ratkaisevia kilpailukyvyn kannalta, tämä taajuusmuuttaja on erinomainen valinta.
Käyttövalmis ratkaisu: VACON® 3000 Enclosed Drive
Tavallisissa asennuskohteissa näillä heti käyttövalmiilla taajuusmuuttajilla voidaan säästää huomattavasti aikaa ja vaivaa. IP54/NEMA 3S -kotelointiluokka ja innovatiivinen sisäänrakennettu jäähdytys takaa erinomaisen suorituskyvyn hyvinkin vaativissa ympäristöissä ja korkeissa lämpötiloissa.
Syöttöjännitteet ja tehoalueet
Jatkuva nimellisvirta (muuttuva momentti)
- 3 300 V….2 430–7 030 kVA
- 4 160 V….2 450–7 060 kVA
Matala ylikuormitus 110 % (jatkuva momentti)
- 3 300 V….2 210–6 390 kVA
- 4 160 V….2 230–6 420 kVA
Korkea ylikuormitus 150 % (jatkuva momentti)
- 3 300 V….1 620–4 680 kVA
- 4 160 V….1 630–4 060 kVA
Ominaisuudet ja hyödyt
Maksimaalinen käyttöaika on mahdollista taajuusmuuttajan jämäkän rakenteen, IP54-kotelointiluokan ja nestejäähdytyksen ansiosta. Täysi teho käytettävissä jopa 45 °C:n ympäristölämpötilassa.
Suunnittelu ja asennus on nopeaa ja vaivatonta tilaa säästävillä ja laadukkailla taajuusmuuttajamoduuleilla ja lisävarusteilla, joiden käyttöönotto on mutkatonta.
Vaivatonta huollettavuutta laitteen etupuolelta helposti vaihdettavan vaihemoduulin ansiosta.
Investointi tulevaisuuteen: innovatiivinen 3L-NPC-topologia, matalaharmoninen AFE (Active Front End) tai 12-pulssinen DFE (Diode Front End), yksivaiheisiin taajuusmuuttajamoduuleihin perustuva modulaarisuus, jarrukatkoja lisävarusteena ja monia muita käyttövalmiita ratkaisuja
Saatavuus
VACON® 3000 -valikoima laajenee jatkuvasti. Tarkat tekniset tiedot ja tietoja tuotteiden saatavuudesta saat paikalliselta Danfoss MV-asiantuntijalta.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen tästä taajuusmuuttajasta, ota yhteyttä
Asiakirjat
Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|
Tekniset tiedot | Boost your toughest applications with a unique modular approach | englanti | Useita | 27 huhtik., 2023 | 3.9 MB | |
Esite | Create definite-purpose MV solutions | englanti | Useita | 19 marrask., 2021 | 11.0 MB | |
Esite | Danfoss Drives Fieldbus Solutions | englanti | Useita | 12 marrask., 2021 | 7.7 MB | |
Esite | Engineering - Chemical & Pharma | englanti | Useita | 18 toukok., 2022 | 37.7 MB | |
Tekniset tiedot | Fact sheet | VACON® 3000 Enclosed Drive | englanti | Useita | 31 maalisk., 2023 | 3.7 MB | |
Esimerkkitapaus | IHC Scheldt River | English | englanti | Useita | 22 maalisk., 2023 | 4.0 MB | |
Esite | Product Overview | englanti | Useita | 16 maalisk., 2023 | 9.8 MB | |
Esimerkkitapaus | Royal IHC Magdalen | English | englanti | Useita | 22 maalisk., 2023 | 3.4 MB | |
Esite | This is major league The new era of modular mediumvoltage drives begins now | englanti | Useita | 19 marrask., 2021 | 12.6 MB | |
Esite | Transform your toughest applications with a unique modular approach | englanti | Useita | 19 marrask., 2021 | 44.2 MB | |
Sovellusopas | VACON_3000_Concept_Paper | englanti | Useita | 15 lokak., 2021 | 3.8 MB | |
Sovellusopas | VACON-3000-DPD01822B | englanti | Useita | 09 lokak., 2023 | 8.1 MB | |
Käyttöopas | VACON® 3000 Drive Kit | englanti | Useita | 25 lokak., 2023 | 15.6 MB | |
Tekninen artikkeli | VACON® 3000 Drive Kit | Transform your toughest applications – an introduction to modularity | englanti | Useita | 08 toukok., 2023 | 7.8 MB | |
Käyttöopas | VACON® 3000 Enclosed Drive | englanti | Useita | 25 lokak., 2023 | 15.8 MB | |
Esite | VACON® 3000 Enclosed Drive Selection Guide - English | englanti | Useita | 11 toukok., 2023 | 25.2 MB |
Asiaan liittyvät sovellukset
Käytä keskijännitteellä toimivia VACON® 3000 -taajuusmuuttajia raskaassa teollisuudessa, kun tarvitaan korkean megawattiluokan suorituskykyä: laivanrakennus-, kaivos-, öljy- ja kaasu-, raaka-aine-, kemian- ja petrokemian- sekä sementtiteollisuudet.
Ohjelmistot
Tyyppi | Nimi | Kieli | Päivitetty | Versio | Tila | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ohjelmistotyökalut | VACON® Live | englanti | 27 syysk., 2022 | 1.1.21.0 | Released | 61.7 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPT-E3/E5 PROFIBUS DP Firmware | englanti | 07 kesäk., 2024 | 011 | Released | 3.7 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | englanti | 12 huhtik., 2022 | 014 | Released | 2.5 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | englanti | 06 marrask., 2020 | 007 | Released | 2.2 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | englanti | 21 elok., 2020 | 011 | Released | 6.9 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | englanti | 12 elok., 2022 | 005 | Released | 2.9 MB | .zip |