Tietyt VLT® OneGearDrive® -mallit ovat elinkaarensa Limited-vaiheessa, mikä tarkoittaa, että niiden valmistus on lopetettu eivätkä ne ole enää tuotannossa. Malli, jonka tyyppikoodielementti on L09, on poistunut tuotannosta, eikä sitä voi enää tilata. Se on korvattu päivitetyllä tyyppikoodielementillä L06.
Perushuoltopalvelut, varaosat ja korjauspalvelut ovat saatavilla rajoitetun ajan pitkän elinkaaren ja maksimaalisen kierrätysarvon takaamiseksi. Danfoss tukee nykyisiä huoltosopimuksia.
Tässä vaiheessa Danfoss tarjoaa apua esimerkiksi seuraavien palvelujen käytössä:
Halutessasi autamme sinua valitsemaan parhaan korvaavan tuotteen, jossa on oikeat ominaisuudet käyttökohteeseesi. Älykkäät tuotteemme voivat optimoida järjestelmäsi vuosiksi eteenpäin.
Tutustu VLT® OneGearDrive® -mallien tekniseen dokumentaatioon
Vaihtoehtoinen tuote: VLT® OneGearDriven aktiiviset mallit
VLT® OneGearDrive on joustava, energiatehokas taajuusmuuttajajärjestelmä, joka vähentää tyypillisessä elintarvike-, juoma- ja materiaalinkäsittelylaitoksessa tarvittavien taajuusmuuttajatyyppien määrää merkittävästi. Eri mallimäärien vähentyminen johtaa matalampiin käyttökustannuksiin ja merkittäviin energiansäästöihin. Tuotteessa on erittäin tehokas kestomagneettimoottorin ja optimoidun kartiohammasvaihteiston yhdistelmä.
Syöttöjännitteet ja tehoalue
3 x 380–480 V...1.0–3.0 kW
![Danfossin työntekijä tekemässä DrivePro® Site Assessment -arviointia](/media/scvpt0ee/site-assessment-press-release-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Mikä voisi olla sen helpompaa?
Tuemme asiakkaitamme myös DrivePro® Site Assessment -palvelulla, joka tekee taajuusmuuttajien asennuskannan hallinnasta ja tulevaisuuden suunnittelusta helpompaa kuin koskaan aiemmin. Danfossin asiantuntija pystyy antamaan yksityiskohtaista tietoa kaikista taajuusmuuttajistasi ja auttaa muodostamaan selkeän kuvan nykyisistä ja tulevista ylläpitotarpeista.