VLT® Integrated Servo Drive ISD® 410

ISD® 410 on saavuttanut elinkaarensa Limited-vaiheen, mikä tarkoittaa, että sen valmistus on lopetettu eikä se ole enää tuotannossa. Perushuoltopalvelut, varaosat ja korjauspalvelut ovat saatavilla rajoitetun ajan pitkän elinkaaren ja maksimaalisen kierrätysarvon takaamiseksi. Danfoss tukee nykyisiä huoltosopimuksia.

Tässä vaiheessa Danfoss tarjoaa apua esimerkiksi seuraavien palvelujen käytössä:

Halutessasi autamme sinua valitsemaan parhaan korvaavan tuotteen, jossa on oikeat ominaisuudet käyttökohteeseesi. Älykkäät tuotteemme voivat optimoida järjestelmäsi vuosiksi eteenpäin.

 

Tutustu ISD® 410:n tekniseen dokumentaatioon

Paras vaihtoehtoinen tuote: VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 on Danfoss Servo Drive -alustan uusin sarja. Siitä on runsaasti hyötyä erilaisissa käyttökohteissa, kuten elintarvikkeiden ja lääkkeiden etiketöinnissä, korkituksessa ja pakkaamisessa.

Liikkeenohjaus on integroitu taajuusmuuttajiin siten, että liikejakso voi tapahtua itsenäisesti ja keskus-PLC:ltä vapautuu tilaa. Käytä ISD® 510:tä myös osana VLT® FlexMotion™ -servokonseptia.

Syöttöjännite ja vääntömomenttialue

Nimellisjännite
565–680 VDC ±10 %

Nimellismomentti
1.5–13 Nm

Huippumomentti
6.1–50 Nm

Lue lisää VLT® Integrated Servo Drive ISD 510 -taajuusmuuttajasta

Danfossin työntekijä tekemässä DrivePro® Site Assessment -arviointia

Mikä voisi olla sen helpompaa?

Tuemme asiakkaitamme myös DrivePro® Site Assessment -palvelulla, joka tekee taajuusmuuttajien asennuskannan hallinnasta ja tulevaisuuden suunnittelusta helpompaa kuin koskaan aiemmin. Danfossin asiantuntija pystyy antamaan yksityiskohtaista tietoa kaikista taajuusmuuttajistasi ja auttaa muodostamaan selkeän kuvan nykyisistä ja tulevista ylläpitotarpeista.