iC7 Toiminnalliset laajennukset

  • Yleiskatsaus
  • Asiakirjat

Toiminnalliset laajennukset ovat lisäkortteja, jotka tekevät taajuusmuuttajasta joustavamman laajentamalla tulo- ja lähtöliitäntöjä ja tarjoamalla erilliset liitäntämahdollisuudet lukuisille eri takaisinkytkentälaitteille.

Tämä I/O-optio laajentaa taajuusmuuttajaan integroituja vakiotuloja ja -lähtöjä.

Tekniset tiedot

  • 3 digitaalituloa, jotka tukevat PNP-logiikkaa 
  • 2 digitaalilähtöä, konfiguroitava PNP, NPN, Push-Pull, pulssialue 0–100 kHz
  • 2 analogiatuloa: 0/4–20 mA, 0...10 V DC, -10...+10 V DC
  • Lämpötila-anturit: Tuloon voidaan kytkeä sarjassa enintään kolme PT100-anturia. PT1000, Ni1000 (A/B), KTY81, KTY82, KTY84
  • 1 analogialähtö: 0/4–20 mA
General Purpose I/O OC7C0

Tämä I/O-optio tarjoaa laajan valikoiman ohjaustuloja ja -lähtöjä. 

  • 6 digitaalituloa
  • 2 digitaalilähtöä, konfiguroitava PNP, NPN, push-pull 
  • 1 eristetty termistoritulo 
  • 2 analogiatuloa: -20/0 ... +20 mA tai -10/0 ... +10 V
  • 1 analogialähtö: 0–20 mA tai 0–10 V 
  • 3 relelähtöä 
    • 2 x NO, NC 
    • 1 x NO 
    • 250 V AC, 3 A maks. (50/60 Hz) 
    • 24 V DC, 2 A, vastuskuorma 

Tämä releoptio mahdollistaa releen toimintojen laajentamisen kolmella ylimääräisellä relelähdöllä.

Tekniset tiedot

  • 2 x relelähtö NO/NC
  • 1 x relelähtö NO
  • Suurin liitinkuorma (AC-1): vastuskuorma: 250 V AC, 2 A
  • Suurin liitinkuorma (AC-15): induktiivinen kuorma: 250 V AC, 0,2 A
  • Suurin liitinkuorma (DC-1): vastuskuorma: 80 V DC, 2 A 
Relay Option OC7R0

Pulssianturi-/resolverioptio tukee erilaisten laitteiden liittämistä nopeuden/sijainnin takaisinkytkennäksi tai ohjearvoksi.

Seuraavia laitetyyppejä tuetaan:

  • 2- tai 3-kanavaiset inkrementtienkooderit (TTL, HTL, SinCos ilman nollapulssia)
  • TTL-pulssianturin simuloinnin lähtö 
  • Absoluuttiset enkooderit (SSI, EnDat, BiSS, Hiperface, Hiperface DSL)
  • Resolverit

Laitetyypistä riippuen voidaan kytkeä yksi tai kaksi laitetta. Enintään kaksi takaisinkytkentäjärjestelmää voidaan kytkeä. Lue lisää käyttöoppaastamme. 

Encoder/Resolver Option OC7M0

Käytä lämpötilamittausoptiota sovelluksen lämpötilan mittaamiseen ja valvontaan tai moottorin suojaamiseen ylikuumenemiselta valvomalla moottorin laakereiden (2 kpl) ja käämien (3 kpl) lämpötilaa moottorissa.

Tekniset tiedot

  • Anturitulot: 5 kanavaa
  • Anturiliitäntä: 2-johtiminen, 3-johtiminen tai 4-johtiminen
  • Anturituki: Pt100-, Pt1000-, Ni1000-, KTY-tyypit
  • 2 x Pt100- & 3 x Pt100 -tuki sarjassa samassa mittauskanavassa
  • Lämpötila-alue: -50...200 °C
Lämpötilamittaus OC7T0​

Käytä jännitemittausoptiota mittaamaan sinimuotoista AC-jännitettä tai DC-jännitettä. Optio mittaa syötön jännitteen, vaihekulman ja taajuuden.

Tekniset tiedot

  • Mittaustulot: 2 kanavaa, 3-vaiheinen tai DC
  • Mittausliitäntä: 3-vaiheinen tai DC, ruuviliittimet
  • Mittausalue: 0–759 V AC tai 0–1 354 V DC
  • Mittauksen kaistanleveys: DC, 20 kHz
  • Mittaustarkkuus: ±0,5 % nimellisestä
Jännitemittaus OC7V0​

Yhteensopivat tuotteet

 

iC7-Automation-taajuusmuuttaja

iC7-Automation-sarjan ilmajäähdytteiset järjestelmämoduulit

iC7-Marine-sarjan nestejäähdytteiset järjestelmämoduulit

iC7-Hybrid-sarjan nestejäähdytteiset järjestelmämoduulit

Yleiskäyttöön tarkoitettu I/O OC7C0 X X x  
I/O and Relay Option OC7C1   X X X
Relay Option OC7R0 X

X

   
Encoder/Resolver Option OC7M0 X X    
Lämpötilamittaus OC7T0 X X X X
Jännitteen mittaus OC/V0     X X

Asiakirjat

Asiakirjat
Tyyppi Nimi Kieli Tarkoitettu seuraaville Päivitetty Lataa Tiedostotyyppi
Asennusopas iC7 Advanced Harmonic Filter (AHF) englanti Useita 18 huhtik., 2023 10.5 MB .pdf
Asennusopas iC7 Sine-wave Filter_OF7S1 englanti Useita 20 huhtik., 2023 1.9 MB .pdf