Lisäsuojaa meriteollisuudelle ja raskaalle konepajateollisuudelle
Nestejäähdytteiset VACON® NXP -taajuusmuuttajat on asennettu kestävään koteloon, joten ne soveltuvat monelle eri alalle ja ankarimpiinkin käyttöolosuhteisiin.
Nestejäähdytteisiä tasavirtamuuttajia voidaan käyttää monissa yhdistelmissä yksittäisistä taajuusmuuttajista mittaviin tasavirtaväyläjärjestelmiin. Täynnä ominaisuuksia olevat standardoidut ja koteloidut taajuusmuuttajat maksimoivat tilankäytön ja minimoivat kustannukset.
Korkean suojausluokan (IP54) ansiosta ne voidaan asentaa lähes mihin tahansa tehtaaseen tai alukseen. Ilmastointilaitteiden aiheuttama kuormitus sähkökaapeissa vähenee. Tämä laskee kustannuksia ja pienentää asennusaikoja. Ne sopivat erinomaisesti myös jälkiasennuksiin.
Huolto on nopeaa ja helppoa. Ominaisuuksina Safe Torque Off (STO) ja turvallinen pysäytys 1 (SS1) turvallisuuden parantamiseksi sekä lakatut piirilevyt luotettavuuden lisäämiseksi.
NXA-, NXN-, NXB- ja NXI-määritykset
Active Front-end- (NXA), Non-regenerative Front-end- (NXN), Brake Chopper- (NXB) Inverter-kokoonpanot (NXI) ovat käytettävissä.
Katso lisätietoja näistä kokoonpanoista VACON® NXP Common DC Bus -valintaoppaasta.
Tehoalue
- 3 x 400–500 V...700–1 100 kW
- 3 x 525–690 V...800–1 550 kW
Ominaisuudet ja edut
Kaapin vahva suojaus parantaa taajuusmuuttajan käyttöikää ja luotettavuutta
Lattiatilan ja infrastruktuurin tarpeet vähenevät, kun kompaktiin rakenteeseen ei tarvita ilmakanavia
Säästöjä investointikuluista, koska laajoja ilmastointijärjestelmiä ei tarvita ilmaan haihtuvan lämmön vähäisyyden vuoksi
Täyttää kaikki asianmukaiset kansainväliset standardit ja esimerkiksi meriteollisuutta, turvallisuutta, EMC-vaatimuksia ja harmonisia häiriöitä koskevat vaatimukset maailmanlaajuisesti.
Lähes täysin äänetön, sillä suuria jäähdytyspuhaltimia ei tarvita.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen tästä taajuusmuuttajasta, ota yhteyttä
Asiakirjat
Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|
Esimerkkitapaus | Abeking and Rasmussen WSV | englanti | Useita | 03 toukok., 2023 | 4.5 MB | |
Esite | DrivePro® Life Cycle -palvelut | Stay calm. You’re covered. DrivePro® -lisäarvopalveluilla pysyt kehityksen kärjessä | suomi, suomen kieli | Useita | 13 huhtik., 2023 | 7.0 MB | |
Esite | DrivePro® Life Cycle Services | Stay calm. You’re covered. DrivePro® services add value to keep you at the forefront | englanti | Useita | 13 huhtik., 2023 | 7.0 MB | |
Esimerkkitapaus | Electrosteel Castings Ltd | English | englanti | Useita | 03 toukok., 2023 | 1.7 MB | |
Sovellusopas | Encoder-less Safety using DOLD Module | englanti | Useita | 15 huhtik., 2017 | 5.9 MB | |
Esite | Engineering - Chemical & Pharma | englanti | Useita | 18 toukok., 2022 | 37.7 MB | |
Esimerkkitapaus | Maximum Power for excavating uphill tunnels | englanti | Useita | 24 elok., 2023 | 6.9 MB | |
Esite | Product Overview - Danfoss Drives - for your applications | englanti | Useita | 16 maalisk., 2023 | 9.8 MB | |
Esite | Robust, reliable AC drives for significant CAPEX and OPEX savings in mining and mineral processing | englanti | Useita | 12 marrask., 2021 | 44.2 MB | |
Esite | Robust, silent and space-saving control for all drive needs in demanding applications | englanti | Useita | 12 kesäk., 2023 | 24.0 MB | |
Käyttöopas | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | englanti | Useita | 28 maalisk., 2023 | 13.0 MB | |
Suunnitteluopas | VACON® Hybridization Design Guide | englanti | Useita | 15 tammik., 2017 | 3.8 MB | |
Sovellusopas | VACON® NX All in One Application Guide | englanti | Useita | 24 helmik., 2023 | 8.1 MB | |
Sovellusopas | VACON® NX All in One Application Manual | suomi, suomen kieli | Useita | 15 maalisk., 2017 | 2.2 MB | |
Sovellusopas | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | englanti | Useita | 28 marrask., 2023 | 3.3 MB | |
Sovellusopas | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V105 ApplM | suomi, suomen kieli | Useita | 15 jouluk., 2015 | 949.3 KB | |
Sovellusopas | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | englanti | Useita | 15 huhtik., 2019 | 808.0 KB | |
Käyttöopas | VACON® NXP Advanced Safety Option OG | englanti | Useita | 15 syysk., 2021 | 14.1 MB | |
Sovellusopas | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | englanti | Useita | 15 kesäk., 2021 | 1.1 MB | |
Sovellusopas | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | englanti | Useita | 15 tammik., 2021 | 2.7 MB | |
Sovellusopas | VACON® NXP Funct. Safety App.G for Lifts | englanti | Useita | 15 marrask., 2019 | 1.4 MB | |
Sovellusopas | VACON® NXP HighSpeed APFIFF41V323 Manual | englanti | Useita | 15 tammik., 2021 | 2.1 MB | |
Sovellusopas | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | englanti | Useita | 15 kesäk., 2021 | 1.9 MB | |
Sovellusopas | VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man | englanti | Useita | 15 jouluk., 2015 | 1.1 MB | |
Sovellusopas | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | englanti | Useita | 28 marrask., 2023 | 3.0 MB | |
Sovellusopas | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | englanti | Useita | 15 jouluk., 2015 | 229.5 KB |
Asiaan liittyvät sovellukset
Kompressorit, tuuliturbiinit, ekstruuderit, pumput, puhaltimet, kuljettimet, murskaimet, työntövoimalaitteet, testipenkit, nosturit, vinssit ja virtamuuntajajärjestelmät.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat meriteollisuuden jäähdytyskompressoreilleRuuvi-, mäntä- ja kierukkakompressorien muuttuva nopeudenohjaus mahdollistaa tyypillisesti 15 % pienemmän energiankulutuksen ja paremman hyötysuhdekertoimen osakuormilla.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat meriteollisuuden propulsio- ja potkurijärjestelmiinSähköpohjainen pääpropulsiojärjestelmä Danfossin suunnitellulla mahdollistaa tehokkaamman käytön ja suuremman vapauden laivansuunnittelussa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat meriteollisuuden virranmuuntamiseen ja tuottamiseenHyödynnä Danfossin asiantuntemus ja optimoi energianvarastointiratkaisut aluksissa ja tee satamista hiljaisempia ja puhtaampia maasähkönsyöttöjen avulla.
Ohjelmistot
Tyyppi | Nimi | Kieli | Päivitetty | Versio | Tila | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Järjestelmän ohjelmisto | VACON NXP Firmware | englanti | 28 marrask., 2023 | 208 | Released | 4.3 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® Advanced Safety Option Firmware | englanti | 16 jouluk., 2019 | 004 | Released | 3.1 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | englanti | 11 tammik., 2016 | 01 | Released | 748.0 B | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | englanti | 11 tammik., 2016 | 01 | Released | 1.3 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | englanti | 27 helmik., 2018 | 01 | Released | 2.7 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | englanti | 01 tammik., 2012 | 01 | Released | 3.5 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | englanti | 19 helmik., 2015 | 01 | Released | 7.4 KB | .zip |
Ohjelmisto | VACON® NXP Crane Application | englanti | 13 toukok., 2022 | 104 | Released | 4.0 MB | .zip |
Ohjelmisto | VACON® NXP Power Generation Application | englanti | 26 elok., 2019 | 040 | Released | 2.2 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTBB EnDat Firmware | englanti | 28 maalisk., 2019 | 008 | Released | 62.5 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | englanti | 28 maalisk., 2019 | 010 | Released | 36.4 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | englanti | 08 tammik., 2015 | 01 | Released | 13.2 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | englanti | 08 kesäk., 2022 | 01 | Released | 13.4 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | englanti | 08 heinäk., 2020 | 014 | Released | 3.6 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | englanti | 03 syysk., 2020 | 01 | Released | 72.1 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | englanti | 03 huhtik., 2020 | 01 | Released | 204.3 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | englanti | 16 jouluk., 2019 | 01 | Released | 667.4 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | englanti | 16 helmik., 2018 | 01 | Released | 2.9 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | englanti | 16 helmik., 2018 | 01 | Released | 531.9 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | englanti | 03 huhtik., 2023 | 007 | Released | 7.2 MB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | englanti | 08 helmik., 2021 | 01 | Released | 209.2 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | englanti | 13 marrask., 2018 | 01 | Released | 461.7 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | englanti | 20 helmik., 2020 | 01 | Released | 381.4 KB | .zip |
Järjestelmän ohjelmisto | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | englanti | 16 helmik., 2018 | 01 | Released | 2.4 MB | .zip |
Ohjelmistotyökalut | VACON® Safe | englanti | 25 tammik., 2021 | 1.0.4.0 | Released | 3.8 MB | .zip |