Joustava, jämäkkä ja helposti huollettavissa
Koteloitu VACON® NXC on kompakti taajuusmuuttaja, joka toimii luotettavasti vaativissakin toimintaolosuhteissa esimerkiksi kaivoksissa, öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä vesi- ja jätevesilaitoksissa. Kotelon lämpöominaisuudet pidentävät taajuusmuuttajan käyttöikää ja varmistavat ongelmattoman toiminnan.
Kotelot ovat asennettavissa joko seinälle tai lattialle, ja niissä on nostokahvat käsittelyn helpottamiseksi. Helppopääsyinen ohjausosa releille, lisäliittimille ja -varusteille sekä reilusti tilaa virtaliitännöille, joten virtajohtojen asennus ja kytkeminen on helppoa. Teho-osien kiskoasennus helpottaa niiden ulosvetämistä, ja lisävarusteena saatava huoltoteline takaa teho-osan ongelmattoman huollon.
Syöttöjännitteet ja tehoalueet
6- ja 12-pulssiset syötöt:
- 3 x 380–500 V...132–1 200 kW
- 3 x 525–690 V...110–2 000 kW
AFE-syötöt:
- 3 x 380–500 V...132–1 500 kW
- 3 x 525–690 V...110–2 000 kW
Low Harmonic, Active Filter -syötöt:
- 400 V.....132–560 kW
- 500 V*...132–560 kW
- 690 V.....110–800 kW
*vaatii 690 V:n aktiivisuodattimen
Ominaisuudet ja edut
Alhaiset investointikustannukset, koska lisäsuunnittelua tai lisäjäähdytystä ei tarvita
Nopeampi käyttöönotto ja huolto helppopääsyisen ohjausosaston ja irrotettavan paneelin ansiosta
Kiskoasennus ja ulosvedettävä huoltoteline helpottavat huoltotoimia
Alhaisemmat ylläpitokustannukset jämäkän, tyyppitestatun rakenteen ansiosta
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen tästä taajuusmuuttajasta, ota yhteyttä
Asiakirjat
Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|
Asiaan liittyvät sovellukset
Pumput, puhaltimet, puristimet, kuljettimet, potkurit, tehonmuokkaus ja propulsiolaitteet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat kaivosalan pumppuihinVähennä aliasemien lämpökuormaa ja kevennä ilmastointi-infrastruktuuria Danfossin ilmajäähdytetyllä pumpun ohjaukselle.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat meriteollisuuden propulsio- ja potkurijärjestelmiinSähköpohjainen pääpropulsiojärjestelmä Danfossin suunnitellulla mahdollistaa tehokkaamman käytön ja suuremman vapauden laivansuunnittelussa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat meriteollisuuden virranmuuntamiseen ja tuottamiseenHyödynnä Danfossin asiantuntemus ja optimoi energianvarastointiratkaisut aluksissa ja tee satamista hiljaisempia ja puhtaampia maasähkönsyöttöjen avulla.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat teollisuuden pumppuihinOhjaamalla teollisuuden pumppuja Danfossin taajuusmuuttajalla voidaan prosessia optimoida ja säästää merkittävästi energiaa ja ylläpitokustannuksia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat teollisuuden tuulettimiinDanfossin taajuusmuuttajaratkaisut teollisuuden ilmanvaihtoon mahdollistavat paremman tarkkuuden, käyttäjäystävälliset käyttöliittymät, hajautetun älyn ja matalat käyttökustannukset.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat vedenpumppaukseenPinta- tai pohjavesipohjaisessa vedentuotannossa Danfossin taajuusmuuttajat voivat auttaa prosessin optimoinnissa sekä energia- ja huoltokustannusten pienentämisessä.
Ohjelmistot
Tyyppi | Nimi | Kieli | Päivitetty | Versio | Tila | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Software tools | SISTEMA Library for Danfoss Drives | English | 01 tammik., 2018 | 01 | Released | 283.1 KB | .zip |
System software | VACON NXP Firmware | English | 28 marrask., 2023 | 208 | Released | 4.3 MB | .zip |
System software | VACON® Advanced Safety Option Firmware | English | 16 jouluk., 2019 | 004 | Released | 3.1 MB | .zip |
System software | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | English | 11 tammik., 2016 | 01 | Released | 748.0 B | .zip |
System software | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | English | 11 tammik., 2016 | 01 | Released | 1.3 KB | .zip |
System software | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | English | 27 helmik., 2018 | 01 | Released | 2.7 KB | .zip |
System software | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | English | 01 tammik., 2012 | 01 | Released | 3.5 KB | .zip |
System software | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | English | 19 helmik., 2015 | 01 | Released | 7.4 KB | .zip |
Application software | VACON® NXP Crane Application | English | 13 toukok., 2022 | 104 | Released | 4.0 MB | .zip |
Application software | VACON® NXP Power Generation Application | English | 26 elok., 2019 | 040 | Released | 2.2 MB | .zip |
System software | VACON® OPTBB EnDat Firmware | English | 28 maalisk., 2019 | 008 | Released | 62.5 KB | .zip |
System software | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | English | 28 maalisk., 2019 | 010 | Released | 36.4 KB | .zip |
System software | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | English | 08 tammik., 2015 | 01 | Released | 13.2 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | English | 08 kesäk., 2022 | 01 | Released | 13.4 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | English | 03 syysk., 2020 | 01 | Released | 72.1 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | English | 03 huhtik., 2020 | 01 | Released | 204.3 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | English | 16 jouluk., 2019 | 01 | Released | 667.4 KB | .zip |
System software | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | English | 16 helmik., 2018 | 01 | Released | 2.9 MB | .zip |
System software | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | English | 16 helmik., 2018 | 01 | Released | 531.9 KB | .zip |
System software | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | English | 03 huhtik., 2023 | 007 | Released | 7.2 MB | .zip |
System software | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | English | 08 helmik., 2021 | 01 | Released | 209.2 KB | .zip |
System software | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | English | 20 helmik., 2020 | 01 | Released | 381.4 KB | .zip |
System software | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | English | 16 helmik., 2018 | 01 | Released | 2.4 MB | .zip |
Software tools | VACON® Safe | English | 25 tammik., 2021 | 1.0.4.0 | Released | 3.8 MB | .zip |