DrivePro® palvelut

  • Yleiskatsaus
  • Tuotevalikoima
  • Tapauskertomukset
DrivePro®-kumppani ja DrivePro® Lifecycle -palvelut -logo

Räätälöityjä elinkaaripalveluja

Taajuusmuuttajan jokainen käyttökohde on erilainen. DrivePro® Lifecycle Services on palvelukokonaisuus, joka sisältää erilaisia asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä tuotteita.

Voit valita optimoiduista varaosapaketeista kunnonvalvontaratkaisuihin ja näin räätälöidä tuotteemme tukemaan liiketoimintaasi taajuusmuuttajan elinkaaren eri vaiheissa.

Palvelut taajuusmuuttajan elinkaaren jokaiseen vaiheeseen

DrivePro® Lifecycle Services -palvelut tarjoavat paljon enemmän kuin pelkkää vianmääritystä, huoltoa, korjauksia ja laitevaihtoja. Ne myös parantavat tuottavuutta, suorituskykyä ja käyttöaikaa. Tuotteemme voidaan mukauttaa liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi optimoiduista varaosapaketeista kunnonvalvontaratkaisuihin.

Jokainen palvelu on suunniteltu vastaamaan taajuusmuuttajan tarpeita sen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhden DrivePro® Lifecycle -palveluyhteyshenkilön avulla varmistamme, että saat nopean vastauksen ja säästät aikaa ja vaivaa.

Voit luottaa siihen, että taajuusmuuttajasi huolletaan asianmukaisesti ja se toimii optimaalisesti alusta alkaen aina laitteen purkamiseen ja kierrätykseen saakka. Kestävän kehityksen vastainen kertakäyttökulttuuri siirtyy näin osaltaan menneisyyteen. DrivePro® Life Cycle -palvelut auttavat takaamaan luotettavan käytön lisäksi kestävän kulutus- ja tuotantomallin. Kestävät taajuusmuuttajat, jotka huolletaan ensiluokkaisesti, ovat fiksu investointi paitsi liiketoimintasi myös elinympäristömme tulevaisuuden kannalta.

DrivePro® Partner technician checks data from a product line with tablet

Tutustu DrivePro® Services

Danfossin taajuusmuuttajilla on neljä elinkaarivaihetta: uusi, aktiivinen, rajoitettu ja ei-aktiivinen. Jokaisessa vaiheessa on tarjolla erilaisia DrivePro®-palveluita. Paranna tuotelinjasi ja laitoksesi tuottavuutta, suorituskykyä ja käytettävyyttä.

Danfoss-taajuusmuuttajan elinkaarenhallintamalli

Uudet

Uudet taajuusmuuttajat sopivat parhaiten uusiin projekteihin tai jälkiasennettaviksi asiakkaiden olemassa oleviin käyttökohteisiin. Kaikki DrivePro®-palvelut ovat käytettävissä näihin taajuusmuuttajiin.

Aktiiviset

Taajuusmuuttajia elinkaarensa aktiivikäyttövaiheessa suositellaan käytettäviksi uusissa asennuskohteissa ja asiakkaiden olemassa olevien käyttökohteiden laajennuksissa. Kaikki DrivePro®-palvelut ja kriittiset laiteohjelmistopäivitykset ovat käytettävissä näihin taajuusmuuttajiin.

Rajoitetut

Rajoitetun käytön taajuusmuuttajamallit eivät ole enää myynnissä ja niihin saatavat huoltopalvelut ovat myös rajallisia. Perushuoltopalvelut, varaosat ja korjauspalvelut ovat saatavilla rajoitetun aikaa.*

Käytöstä poistetut

Käytöstä poistetut taajuusmuuttajat eivät ole enää toiminnassa eikä niihin enää saa huoltopalveluita, minkä vuoksi ne ovat korkean riskin laitteita. Suosittelemme auditointia käyttökohteessa, mikä mahdollistaa taajuusmuuttajan sujuvan vaihtosuunnitelman laatimisen ja käyttökatkojen minimoinnin.

*Teknistä tukea on saatavilla kaikkiin taajuusmuuttajiin jopa kymmeneksi vuodeksi. Varaosien saatavuus taataan vähintään viideksi vuodeksi sen jälkeen, kun tuotteen elinkaari on päättynyt.

Kiertotalous on DrivePro®:n ytimessä

Danfossin taajuusmuuttajat ovat keskeisessä roolissa hyödyntämässä pyörivistä moottoreista saatavaa energiaa parhaalla mahdollisella tavalla. Kun liität Danfossin taajuusmuuttajan moottoriin, voit optimoida sen energiankäytön, pienentää koko järjestelmän kulumista ja maksimoida käyttöasteen. Nämä kaikki ovat tulosta parantavia etuja.

Pidennä taajuusmuuttajien käyttöikää räätälöidyillä elinkaaren aikaisilla huolloilla. Pienennät jätteen määrää ja raaka-aineiden kulutusta, kun laitteita ja niiden osia korjataan, huolletaan ja käytetään uudelleen. Tätä kutsutaan tuotteiden kiertotaloudeksi.

Asennettu tukiaseman hallintaratkaisu

DrivePro® 360Live

Optimoi taajuusmuuttajien huolto DrivePro® 360Live -ratkaisulla, joka on edistyksellinen ratkaisu koko asennetun laitteiston hallintaan kaikissa laitoksissa maailmanlaajuisesti. Sen avulla saat mukautettuja koontinäyttöjä ja raportteja huoltojen, korjausten ja päivitysten ennustamiseen ja aikatauluttamiseen, kaikki räätälöityinä tarpeidesi mukaan.

Tuotevalikoima

Tapauskertomukset

  • if (isSmallPicture) { Rothes CoRDe -laitos; } else if (isBigColumns) { Rothes CoRDe -laitos } else { Rothes CoRDe -laitos }
    DrivePro® Lifecycle -palvelut varmistavat Rothes CoRDe -laitoksen maksimaalisen käyttöasteen

    SKOTLANTI: Biomassalla toimiva Rothes CoRDe -lämpövoimalaitos (CHP) varmisti maksimaalisen käyttöasteen useiden DrivePro® Lifecycle -palvelujen avulla.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    VACON®-taajuusmuuttajat ja etävalvontapalvelu mahdollistavat optimaalisen tuotantotehon Stora Enson investointi-projektissa

    Stora Enson Oulun tehtaassa on tällä hetkellä mahdollista seurata noin 320 taajuusmuuttajaa reaaliajassa DrivePro® Remote Monitoring -etävalvontapalvelun ansiosta. Etävalvonta- sekä varalaitepalvelujen avulla mahdolliset ongelmatilanteet voidaan ratkaista nopeasti eikä turhia keskeytyksiä tuotannossa synny.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Danfossin etävalvontajärjestelmä tuo tiedot hetkessä käden ulottuville

    Reaaliaikaisen DrivePro® Remote Monitoring -etävalvonnan kautta pääsee käsiksi oman taajuusmuuttajan ja prosessin tietoihin verkon kautta, ja tietoja voi kerätä ja analysoida sijainnista riippumatta. Näin ongelmat voidaan ratkaista nopeasti ja tarkasti vaikka kotikonttorilta ennen kuin ne vaikuttavat prosesseihin.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Maailman parasta kunnossapitoa elinkaariosaamisella

    Metsä Fibre Oy:n Joutsenon-sellutehdas Lappeenrannassa on maailman suurin yksilinjainen havusellutehdas, jossa on valmistettu sellua jo yli sata vuotta. Tehdas kuuluu sekä tehokkuudessa että ympäristöasioissa maailman parhaimpiin. 

Näin Danfoss Drives voi tarjota apua projekteihin DrivePro®-palveluiden avulla

Ota yhteyttä DrivePro®-kumppaniisi

Pohditko, kuinka voimme auttaa projekteissa DrivePro®-palveluiden avulla? Saat lisätietoja ottamalla yhteyden meihin tai paikallisiin huoltokumppaneihimme.