DrivePro® 360Live

  • Yleiskatsaus
  • Näin se toimii
  • Ominaisuudet ja edut
  • FAQ
  • Asiakaskertomukset
  • Contact us

Hallitse asennuksiasi DrivePro 360® Live-ratkaisulla

Optimoi taajuusmuuttajien huolto DrivePro® 360Live -ratkaisulla, joka on edistyksellinen ratkaisu koko asennetun laitteiston hallintaan kaikissa laitoksissa maailmanlaajuisesti. Sen avulla saat mukautettuja koontinäyttöjä ja raportteja huoltojen, korjausten ja päivitysten ennustamiseen ja aikatauluttamiseen, kaikki räätälöityinä tarpeidesi mukaan.

Kalustonhallintatyökalu huollon tarkkuuden optimointiin

DrivePro® 360Live on kattava ratkaisu asennettujen taajuusmuuttajien hallinnan optimointiin. Tämä palvelu tarjoaa 100-prosenttista läpinäkyvyyttä laitosten maailmanlaajuiseen asennuskantaan ja jatkuvat päivitykset taajuusmuuttajien elinkaaren tilasta, riskeistä ja huollon kriittisyydestä.

Sen avulla voit käyttää edistynyttä kalustonhallintatyökalua, joka auttaa rekisteröimään taajuusmuuttajat ja kehittämään tarpeisiisi sopivan huoltostrategian.

Ratkaisun avulla voit valvoa ja hallita taajuusmuuttajiasi sekä verkossa että offline-tilassa. Saat kattavat koontinäytöt ja raportit huoltojen, korjausten, jälkiasennusten ja hätävaihtojen ennakointia ja aikataulutusta varten.

Yhteistyössä Danfossin kanssa voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä laitteistosi luotettavuuden varmistamiseksi ja samalla optimoida huoltobudjettisi.

Lataa DrivePro® 360Live -esite

Näin se toimii

Ominaisuudet ja edut

Älykäs ja helppo kalustonhallintatyökalu

  • Maksimoi tuottavuus kartoittamalla resurssien sijainnit, arvioimalla riskit ja kriittisyyden sekä luomalla huoltoaikataulut.
  • Määritä budjetit todellisten asennettujen laitteiden tietojen perusteella laitoksen optimaalisen käytettävyyden varmistamiseksi.
  • Pääset nopeasti käsiksi avaintiedostoihin (esim. parametrien asetukset, huoltoraportit) huollon tehokkuuden parantamiseksi.

Helppo työmaan huollon hallinta ennaltaehkäisevän huollon suunnittelulla

  • Minimoi odottamattomat seisokit ja lisää asennuksen käytettävyyttä.
  • Optimoi huoltotoimet budjetin puitteissa priorisoimalla kriittiset laitteet.
  • Saat Danfossin asiantuntijoiden luoman räätälöidyn huoltosuunnitelman.

Kattavat koontinäytöt ja raportit

  • Koontinäytöt kattavalla yleiskatsauksella kaikista laitos- ja kalustotiedoistasi.
  • Yksilölliset faktapohjaiset raportit, joissa on asiantuntijasuosituksia laiteanalyysistä ja ennaltaehkäisevän huollon suunnittelusta sekä hätävaraston yleiskatsaus.

FAQ

Ratkaisu on tällä hetkellä saatavilla seuraavissa maissa: Puola, Iso-Britannia, Suomi, Itävalta, Sveitsi, Turkki, Italia, Ranska, Espanja ja Tanska.

Vuoden 2025 aikana se laajenee yhä useampaan maahan, joten muista käydä tällä sivulla tutustumassa uusimpiin päivityksiin.

Tähän kalustonhallintatyökaluun on saatavilla kaksi tilausmallia:

  • Vaihtoehto 1 tarjoaa rajoittamattoman pääsyn ratkaisuun erillisenä kalustonhallintaratkaisuna.
  • Vaihtoehto 2 on integroitu ratkaisu, joka tarjoaa rajoittamattoman pääsyn DrivePro® 360Liveen osana DrivePro®-huoltosopimusta sekä muita räätälöityjä DrivePro®-palveluja toimintatarpeidesi täyttämiseksi.

Jos olet DrivePro®-kumppani ja kiinnostunut tutustumaan DrivePro® 360Liveen, ota yhteyttä paikalliseen Danfossin myyntikonttoriin. (Linkki yhteydenottolomakkeeseen)

DrivePro® 360Live tukee viiden keskeisen DrivePro®-palvelun hallintaa ja toimitusta. Ne ovat seuraavat:

Kyllä, tämä ratkaisu tarjoaa ennakoivia jälkiasennusehdotuksia asennetun kaluston käytöstä poistetuista taajuusmuuttajista. Se sisältää myös jälkiasennusmuuntotyökalun VLT® 2800 -taajuusmuuttajille, ja jatkossa siihen lisätään uusia muuntotyökaluja.

Kyllä vain. DrivePro® 360Live on suunniteltu helppokäyttöiseksi, ja voit käyttää sitä haluamallasi verkkoselaimella ja tabletilla tai mobiililaitteella olevalla sovelluksella.

  • Pääset siihen verkkoselaimella tästä: LINKKI
  • Lataa sovellus App Storesta: LINKKI
  • Lataa sovellus Google Playstä: LINKKI

On tärkeää huomata, että DrivePro® 360Liven kaikkien etujen hyödyntämiseksi on suoritettava perehdytysprosessi loppuun.

Asiakaskertomukset

  • if (isSmallPicture) { Rothes CoRDe -laitos; } else if (isBigColumns) { Rothes CoRDe -laitos } else { Rothes CoRDe -laitos }
    DrivePro® Lifecycle -palvelut varmistavat Rothes CoRDe -laitoksen maksimaalisen käyttöasteen

    SKOTLANTI: Biomassalla toimiva Rothes CoRDe -lämpövoimalaitos (CHP) varmisti maksimaalisen käyttöasteen useiden DrivePro® Lifecycle -palvelujen avulla.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    VACON®-taajuusmuuttajat ja etävalvontapalvelu mahdollistavat optimaalisen tuotantotehon Stora Enson investointi-projektissa

    Stora Enson Oulun tehtaassa on tällä hetkellä mahdollista seurata noin 320 taajuusmuuttajaa reaaliajassa DrivePro® Remote Monitoring -etävalvontapalvelun ansiosta. Etävalvonta- sekä varalaitepalvelujen avulla mahdolliset ongelmatilanteet voidaan ratkaista nopeasti eikä turhia keskeytyksiä tuotannossa synny.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Danfossin etävalvontajärjestelmä tuo tiedot hetkessä käden ulottuville

    Reaaliaikaisen DrivePro® Remote Monitoring -etävalvonnan kautta pääsee käsiksi oman taajuusmuuttajan ja prosessin tietoihin verkon kautta, ja tietoja voi kerätä ja analysoida sijainnista riippumatta. Näin ongelmat voidaan ratkaista nopeasti ja tarkasti vaikka kotikonttorilta ennen kuin ne vaikuttavat prosesseihin.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Maailman parasta kunnossapitoa elinkaariosaamisella

    Metsä Fibre Oy:n Joutsenon-sellutehdas Lappeenrannassa on maailman suurin yksilinjainen havusellutehdas, jossa on valmistettu sellua jo yli sata vuotta. Tehdas kuuluu sekä tehokkuudessa että ympäristöasioissa maailman parhaimpiin. 

Contact us

*
*
*
*
*
*

Please read our data privacy policy.