Optimaalista suorituskykyä ensimmäisestä käyttöpäivästä alkaen
DrivePro® Start-up perustuu yli 50 vuoden kokemukseen taajuusmuuttajien valmistuksesta ja tukee kaikkia uusimpia Danfossin taajuusmuuttajatuotteita. Kun optimoit taajuusmuuttajat käyttöönottoprosessin aikana, varmistat järjestelmän maksimaalisen energiatehokkuuden, käyttöiän ja kustannussäästöt ensimmäisestä käyttöpäivästä alkaen.
Koulutetut insinöörimme tarkastavat asennuksesi, määrittävät taajuusmuuttajien parametrit Danfossin valmistajan suositusten mukaisesti ja suorittavat todellisen sovellustestin. Lisäksi annamme käytössä oleville taajuusmuuttajille käytännön ohjeita ja Danfossin suosituksia, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja energiahävikkiä ja maksimoivat taajuusmuuttajan arvon.
DrivePro® Start-up -palvelu on suunniteltu sopimaan aikatauluusi. Se antaa mielenrauhaa siitä, että taajuusmuuttajasi on asennettu ja määritetty oikein.
Näin se toimii
Ominaisuudet ja edut
Varmista oikea asennus ja optimaalinen hienosäätö käyttötarkoitusta ja prosessia varten
- Pidennä taajuusmuuttajan käyttöikää jopa 50 %
- Vähennä käyttökatkoja jopa 30 %
Danfossin asiantuntemus parantaa prosessin tehokkuutta ja lisää energiansäästöä
- Paranna toiminnan tehokkuutta, saat jopa 20 %:n vuosittaiset energiansäästöt ensimmäisestä käynnistyksestä lähtien
Lyhyempi käyttöönottoaika Danfossin taajuusmuuttajille räätälöidyn käyttöönoton ansiosta
- Säästä käyttöönottokustannuksia
UKK
Tapauskertomukset
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® Lifecycle -palvelut varmistavat Rothes CoRDe -laitoksen maksimaalisen käyttöasteenSKOTLANTI: Biomassalla toimiva Rothes CoRDe -lämpövoimalaitos (CHP) varmisti maksimaalisen käyttöasteen useiden DrivePro® Lifecycle -palvelujen avulla.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON®-taajuusmuuttajat ja etävalvontapalvelu mahdollistavat optimaalisen tuotantotehon Stora Enson investointi-projektissaStora Enson Oulun tehtaassa on tällä hetkellä mahdollista seurata noin 320 taajuusmuuttajaa reaaliajassa DrivePro® Remote Monitoring -etävalvontapalvelun ansiosta. Etävalvonta- sekä varalaitepalvelujen avulla mahdolliset ongelmatilanteet voidaan ratkaista nopeasti eikä turhia keskeytyksiä tuotannossa synny.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfossin etävalvontajärjestelmä tuo tiedot hetkessä käden ulottuvilleReaaliaikaisen DrivePro® Remote Monitoring -etävalvonnan kautta pääsee käsiksi oman taajuusmuuttajan ja prosessin tietoihin verkon kautta, ja tietoja voi kerätä ja analysoida sijainnista riippumatta. Näin ongelmat voidaan ratkaista nopeasti ja tarkasti vaikka kotikonttorilta ennen kuin ne vaikuttavat prosesseihin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Maailman parasta kunnossapitoa elinkaariosaamisellaMetsä Fibre Oy:n Joutsenon-sellutehdas Lappeenrannassa on maailman suurin yksilinjainen havusellutehdas, jossa on valmistettu sellua jo yli sata vuotta. Tehdas kuuluu sekä tehokkuudessa että ympäristöasioissa maailman parhaimpiin.