Pidennä taajuusmuuttajien käyttöikää
DrivePro®-määräaikaishuolto koostuu säännöllisistä tarkastuksista ja komponenttien vaihdoista asennuksen, ympäristön ja kuormitusprofiilin paikan päällä tehtävään auditointiin perustuvan tuotekohtaisen huolto-ohjelman mukaisesti.
Huoltosuunnitelma räätälöidään sopimaan tiettyihin taajuusmuuttajatyyppeihin, taajuusmuuttajajärjestelmän vaatimuksiin ja asennuskohtaisiin ympäristöhaasteisiin. Räätälöityjä suunnitelmia voidaan luoda ympäristöolosuhteiden, nykyisen kuormituksen ja asiakkaan sovelluksen mittausarvojen perusteella. Asennus- ja ympäristöolosuhteet kirjataan ylös jokaisen huoltotarkastuksen yhteydessä poikkeamien varalta. Asiakkaat saavat jokaisen tarkastuksen jälkeen raportin suositelluista lisähuoltotoimenpiteistä tarvittaessa tai huoltosuunnitelman muutoksista ympäristön, kuormituksen, linjatehon, prosessin ohjauksen, ikääntymisen tai asiakkaan käytön mukaan taajuusmuuttajan ongelmattoman toiminnan ja pitkän käyttöiän varmistamiseksi.
Näin se toimii
Ominaisuudet ja edut
Estä odottamattomat ongelmat varmistamalla taajuusmuuttajan optimaalisen toiminnan
- Parempi käytettävyys
Vähennä kulumisen haittavaikutuksia
- Pidentää taajuusmuuttajan elinkaarta.
Räätälöity huolto-ohjelma auttaa välttämään reaktiivisia huoltotoimia ja varaosakuluja
- Ennustettava ja kustannuksia säästävä pitkän aikavälin huoltosuunnitelma
- Vältä ongelmatilanteet äläkä jätä huoltosuunnitelmaa sattuman varaan
Alkuperäiset tuotteet
- Maailman luotettavimmat taajuusmuuttajakomponentit, joilla on TS 16969 -hyväksyntä
- 100 % yhteensopivuus ja kestävyys
- Parasta suojaa muille laitteillesi
UKK
Tapauskertomukset
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DrivePro® Lifecycle -palvelut varmistavat Rothes CoRDe -laitoksen maksimaalisen käyttöasteenSKOTLANTI: Biomassalla toimiva Rothes CoRDe -lämpövoimalaitos (CHP) varmisti maksimaalisen käyttöasteen useiden DrivePro® Lifecycle -palvelujen avulla.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON®-taajuusmuuttajat ja etävalvontapalvelu mahdollistavat optimaalisen tuotantotehon Stora Enson investointi-projektissaStora Enson Oulun tehtaassa on tällä hetkellä mahdollista seurata noin 320 taajuusmuuttajaa reaaliajassa DrivePro® Remote Monitoring -etävalvontapalvelun ansiosta. Etävalvonta- sekä varalaitepalvelujen avulla mahdolliset ongelmatilanteet voidaan ratkaista nopeasti eikä turhia keskeytyksiä tuotannossa synny.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfossin etävalvontajärjestelmä tuo tiedot hetkessä käden ulottuvilleReaaliaikaisen DrivePro® Remote Monitoring -etävalvonnan kautta pääsee käsiksi oman taajuusmuuttajan ja prosessin tietoihin verkon kautta, ja tietoja voi kerätä ja analysoida sijainnista riippumatta. Näin ongelmat voidaan ratkaista nopeasti ja tarkasti vaikka kotikonttorilta ennen kuin ne vaikuttavat prosesseihin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Maailman parasta kunnossapitoa elinkaariosaamisellaMetsä Fibre Oy:n Joutsenon-sellutehdas Lappeenrannassa on maailman suurin yksilinjainen havusellutehdas, jossa on valmistettu sellua jo yli sata vuotta. Tehdas kuuluu sekä tehokkuudessa että ympäristöasioissa maailman parhaimpiin.