Paranna järjestelmän suorituskykyä pumppujen optimoinnilla
Jäähdytys- ja ilmastointisovelluksissa voidaan järjestelmän suorituskykyä parantaa merkittävästi optimoimalla pumppaustoimintoja. Danfossin taajuusmuuttajissa on useita erityisesti pumppuja varten suunniteltuja ohjaustoimintoja ja älykkäitä suojaustoimintoja, joiden avulla on mahdollista optimoida pumppausteho ja suojata taajuusmuuttajaa, moottoria ja järjestelmän muita laitteita. Ne myös varmistavat optimoidun nesteensyötön vuodon tai putkirikon yhteydessä.
Jos tapahtuu vuoto tai putkirikko, jatkuva veden tai glykolin saanti voidaan varmistaa. Esimerkiksi ylikuorma estetään hidastamalla taajuusmuuttajan nopeutta ja syöttö varmistetaan pienemmällä virtauksella.
Vuotosuojaus
Danfossin taajuusmuuttajiin integroidut kuivakäynnin tunnistus (Dry Pump Protection) ja End of Curve -toiminnot liittyvät tilanteisiin, joissa pumppu ei toimiessaan saavuta haluttua painetta. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun putki vuotaa. Tällaisessa tilanteessa taajuusmuuttaja antaa hälytyksen, sammuttaa pumpun tai suorittaa muun ennalta ohjelmoidun toiminnon.
Sekä puhallin- että pumppujärjestelmissä virtauksen kompensointi mahdollistaa merkittävän energiansäästön ja pienemmät asennuskustannukset. Puhaltimen tai pumpun lähelle asennettu paineanturi antaa viitepisteen, jonka avulla paine voidaan säilyttää vakaana järjestelmän painepuolella. Taajuusmuuttaja säätää paineen viitearvoa jatkuvasti seuratakseen järjestelmän käyrää.
Normaalisti käytön aikana pumppu kuluttaa sitä enemmän tehoa, mitä nopeammin se pyörii. Olematon/pieni virtaus -toiminto tunnistaa tilanteet, joissa pumppu pyörii nopeasti mutta ei ole täysin kuormitettu. Tämä voi tarkoittaa, että vedenkierto on loppunut, pumppu käy kuivakäynnillä tai putki vuotaa. Jatkuva nesteen saanti voidaan varmistaa vuodon tai putken rikkoutumisen yhteydessä. Esimerkiksi ylikuorma estetään hidastamalla taajuusmuuttajan nopeutta – ja syöttö varmistetaan pienemmällä virtauksella.
Lisää energiansäästöä
Automaattinen energian optimointi (AEO) tuo jopa 5 %:n lisäenergiansäästöt. Tämä toiminto sovittaa tulovirran moottorin todelliseen nopeuteen ja kuormaan ja käyttää vain sen verran tehoa kuin on tarpeen moottorin aktivoimiseksi ja käyttämiseksi tällä kuormalla. Näin vältytään moottorin ylimääräiseltä lämpöhäviöltä.
Kun hyötysuhde on jopa 99 % ja todellinen tehokerroin yli 0,9, Danfossin taajuusmuuttajat ovat selvästi parempia kuin muut vastaavat laitteet. Kuristimista ja suodattimista johtuvat häviöt on huomioitu jo nimellistehossa. Tämä vähentää paitsi itse taajuusmuuttajasta johtuvia energiakustannuksia, myös kylmälaitteista tai ylimääräisen lämmön poistamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Maailman vihrein hotelli käyttää 60 % vähemmän energiaa
Crowne Plaza Copenhagen Towers -hotelli optimoi energia- ja kustannustehokkuuden VLT® HVAC Drive -taajuusmuuttajan avulla.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
Tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Compact Starter MCD 201 ja MCD 202Kaksi pehmokäynnistinten tuoteperhettä, jotka tarjoavat kattavan ratkaisun enintään 110 kW:n moottoreiden käynnistykseen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pehmeän käynnistyksen ohjain VLT® Soft Start Controller MCD 100Erittäin kustannustehokas ja kompakti pehmokäynnistin, jossa on perustoiminnot pehmeään käynnistykseen ja pysäytykseen ja helppo asennus DIN-kiskoon.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pehmokäynnistin VLT® Soft Starter MCD 500Kokonaisvaltainen ratkaisu kolmivaiheisten asynkronisten moottorien pehmeään käynnistämiseen ja pysäyttämiseen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWSuunniteltu tehostamaan virtauksen ohjausta ja energian säästöä teollisuuden pumppu- ja puhallinsovelluksissa.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 ohjaa ja säätää kaikenlaisia pumppuja ja sisältää kaskadiohjaimen.