Erinomainen sähköinen pääpropulsio
Sähköpohjainen pääpropulsio mahdollistaa suuren vapauden laivansuunnittelussa, ja laivat voidaan suunnitella tehokkaammin ilman perinteisiä mekaanisista resistoreista johtuvia laitteistoasettelun rajoituksia.
Sähköisen propulsion hyödyt:
- Teho voidaan tuottaa millä tahansa generaattorimäärällä, mikä mahdollistaa suuren redundanssin.
- Moottorin ja taajuusmuuttajan yhdistelmä kuluttaa energiaa vain, kun azimuth-potkuria käännetään aktiivisesti.
- Ympäristö hyötyy matalista polttoaineenkulutus- ja kaasupäästötasoista
- Sähköinen propulsio on hyvä lähtökohta seuraavalla kehitysvaiheelle - hybridisoinnille.
Yleisesti ottaen moderneja sähkökäyttöisiä propulsiojärjestelmiä käyttävissä aluksissa, olipa kyse diesel-sähkö-, nestekaasu-sähkö- tai jopa täysin sähköisestä järjestelmästä, on melko helppo siirtyä hybridiratkaisuun. Parhaassa tapauksessa jo rinnakkaisen energian talteenottojärjestelmän lisääminen riittää, minkä jälkeen alusta voidaan käyttää akun teholla esimerkiksi silloin, kun tehon tarve on suurimmillaan. Joissakin tapauksissa paras ratkaisu on käyttää tasavirtatehonjakelua perinteisen vaihtovirtatehonjakelun sijasta tai sen rinnalla.
Danfoss Drivesin ratkaisuilla meri- ja telakkateollisuudelle on suurin määrä luokkatyyppihyväksyntöjä yhdeksältä viranomaiselta: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS ja Class NK.
Tämän myötä sinulla on erittäin laaja valikoima, josta valita taajuusmuuttajia meriteollisuuden sovelluskohteeseesi.

Akseligeneraattorilla optimaalinen propulsio PTO-/PTI-ratkaisuihin
Monet pitkän matkan alukset toimivat edelleen suoralla dieselvoimalla eikä niissä ole lainkaan sähköistä propulsiojärjestelmää. Näiden alusten tehoa voidaan parantaa ja päämoottorin kuorman teho ja päästöt optimoida lisäämällä akseligeneraattori/moottori potkurin ja päämoottorin väliin. Tämä ratkaisu, josta käytetään nimitystä voiman ulosotto ja voiman sisäänotto (PTO/PTI, Power Take Out and Power Take In) on sähköinen lisälaite, joka tekee näistä aluksista tehokkaampia ja jopa valmiita hybridisointiin. Hybridialuksissa akseligeneraattori tai taajuusmuuttajateknologiaa hyödyntävä moottori mahdollistaa propulsiokoneiston optimaalisen ohjauksen eri nopeuksilla, mikä säästää energiaa.

Puhdas hybridipropulsio
Taajuusmuuttajilla on tärkeä rooli hybridisoinnissa ja integroinnissa, ja ne tarjoavat ratkaisuja meri- ja telakkateollisuudelle, joka etsii keinoja dieselöljyn kulutuksen vähentämiseen ja päästöjen minimoimiseen. Siirtyminen puhtaampiin polttoaineisiin, kuten nestekaasuun, on jo käynnissä. Tulevaisuudessa siirrytään käyttämään täysin sähkötoimisia aluksia. Sillä välin telakat ja alusten omistajat investoivat merenkulussa yhä enemmän hybridijärjestelmiin suunnittelun ja asennuksen joustavuuden lisäämiseksi, toiminnan tehokkuuden optimoimiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Useat alustyypit pienistä edestakaisin liikkuvista lautoista valtaviin lentotukialuksiin voivat hyödyntää hybridisointiteknologiaa tehokkaamman ja puhtaamman toiminnan takaamiseksi.
Etuja ovat selkeästi liiketoimintaa edistävät tekijät:
- aluksen entistä parempi suorituskyky
- pienemmät päästöt
- pienemmät käyttökustannukset pienemmän polttoaineenkulutuksen ansiosta
- pienemmät dieselmoottoreiden huoltokustannukset
- alhaisempi melutaso
- tehonsyöttöjärjestelmän parempi hyötysuhde pitkällä aikavälillä

Miten hybridisointi tapahtuu
Hybridisoinnissa hyödynnetään taajuusmuuttajia käyttämällä niiden tehonmuunnoskykyä ja verkkomuunninteknologiaa. VACON®-taajuusmuuttajia käytetään silloin, kun hybridisoitua energiantuotantoa käytetään generaattoreiden kanssa, ja hybridisoituja kuormia käytetään esimerkiksi propulsion ja nostureiden yhteydessä.
Hybridialuksia käytetään kahdella tai useammalla tehonlähteellä: Päämoottorit ja generaattorit on yleensä yhdistetty integroituun energian talteenottoon, mikä toteutetaan akuilla tai superkondensaattoreilla. Tarkoituksena on ensinnäkin hybridisoida joko energiantuotanto päämoottorin optimoinnin helpottamiseksi ja toiseksi hybridisoida koko energiaa kuluttava koneisto koneen toiminnan optimoimiseksi.
Meri- ja telakkateollisuudessa tiedostetaan hybriditehon ja innovatiivisten propulsiojärjestelmien käytön mahdollisuudet. Ne vähentävät päästöjä ja polttoaineenkulutusta sekä pidentävät moottorin huoltovälejä ja käyttöikää. Hybridiratkaisujen avulla voidaan jopa pienentää moottorin kokoa, mikä pienentää investointikustannuksia ja aluksella tarvittavaa tilaa.
Energiantuotannossa joustavuus saadaan 'ajan' muodossa. Energian talteenotolla saadaan aikaa generointiin, jolloin voidaan reagoida optimaalisella tavalla kuormitusolosuhteiden muutoksiin. Kuorman puolella kuormituskäyttäytyminen ei riipu generoinnista ja se on vakio suhteessa 'aikaan'.
Vahvistettu takaisinkytkentä ja toimivista hybridialuksista saadut suunnittelutavoitteet ovat osoittaneet, että useita lähteitä hyödyntävät energiaratkaisut alusten voimanlähteinä voivat pienentää polttoaineen kulutusta 20–30 %. Voit päättää sammuttaa dieselmoottorin ja käyttää sen sijaan akkua tai pienempää generaattoria tai kytkeä akun tai generaattorin irti ja käynnistää moottorin uudelleen.
Erityisalukset, kuten hinaajat ja tukialukset, käyttävät esimerkiksi suuren osan käyntiajastaan joutokäyntiin siten, että päämoottorit ovat käynnissä ja valmiina reagoimaan, mutta voimaa ei käytetä aluksen liikuttamiseen. Hybridiratkaisuissa voidaan käyttää akkuja ja pienempiä dieselgeneraattoreita energian syöttämiseen alukselle sen ollessa valmiustilassa joutokäynnillä satamassa tapahtuvan ohjailun tai lyhyiden kuljetusmatkojen aikana. Vastaavaa prosessia voidaan käyttää lautoilla, jotka toimivat käynnistyksillä/pysäytyksillä ja aikataulutetuilla reiteillä. Dynaamisessa sijoittelussa akkuja voidaan käyttää työntövoiman lähteenä, kunnes uusi päämoottori on käynnistetty ja kiihdytetty vauhtiin, joka riittää pidempiaikaisen työntövoiman tarjoamiseen alukselle.

Potkuriohjaus tarkkaan ohjailuun
Keulapotkurilta tarvitaan tarkkaa ohjattavuutta kaikissa meriolosuhteissa, ja se voidaan saavuttaa Danfossin taajuusmuuttajilla, joiden vääntömomentinhallintakyky on hyvä ja toiminta nopeaa ja tarkkaa.
Danfossin taajuusmuuttajalla ohjatut muuttuvan nopeuden ja kiinteän lapakulman potkurit ovat tyypillisesti 20–30 % tehokkaampia kuin kiinteänopeuksiset muuttuvalla lapakulmalla varustetut potkurit, jotka hukkaavat noin 20 % tehosta nollatyöntövoimalla.
Taajuusohjattu muuttuvanopeuksinen potkuri käyttää 50 % vähemmän energiaa kuin hydrauliset muuttuvanopeuksiset potkurit. Erityisen moottorin esilämmitystoiminnon tarve eliminoi kondensaationestolämmittimen.
Sähköisesti ohjatut azimuth-keulapotkurit mahdollistavat tarkemman ohjauksen ja nopeamman vasteen kuin hydraulinen ohjausjärjestelmä. Käytössä on aina vähintään kaksi rinnakkaista moottoria ja taajuusmuuttajaa. Ohjausjärjestelmä on käytettävissä, vaikka yksi yhdistelmä pysähtyisi.

Ohjausvaihde
Muuttuvan nopeudenohjauksen avulla voidaan saavuttaa tarkka peräsimen asemointi, mikä mahdollistaa tarkan analogisen ohjausjärjestelmän. Käyttämällä VLT®- tai VACON®-taajuusmuuttajaa nopeuden ja suunnan muuttamiseen pyörivän siivekkeen ohjauslaitteessa käännettävien hydraulipumppujen kanssa säästetään energiaa, koska laitteet käyvät vain aluksen muuttaessa kurssia.

Hybriditehokkuutta rahtialuksen propulsiossa
Diesel-sähkö-hybridipropulsion jälkiasennus on maksanut itsensä nopeasti takaisin kuivarahtikuljetuksissa.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
Tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000 Enclosed DriveDanfossin keskijännitetaajuusmuuttajat ovat markkinoiden uusi virstanpylväs, kun tarvitaan parasta mahdollista suorituskykyä ja luotettavuutta.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000 Drive kitModulaaristen, keskijännitteellä (MV) toimivien taajuusmuuttajien mallisto antaa järjestelmäintegroijille ja OEM-valmistajille uusia mahdollisuuksia. Se tarjoaa täysin uuden lähestymistavan parhaan mahdollisen suorituskyvyn tavoitteluun tarkkaan räätälöitynä kunkin käyttötarkoituksen tarpeisiin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCVaativiin sovelluksiin suunniteltu koteloitu taajuusmuuttaja, jossa voidaan käyttää Active Front End -yksiköitä ja harmonisia yliaaltoja suodattavia ratkaisuja.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid Cooled Enclosed DriveActive Front-end -tekniikalla varustetut taajuusmuuttajat kompaktissa IP54-luokan kotelossa suurtehosovelluksiin. Active Front-end- (NXA), Non-regenerative Front-end- (NXN), Brake Chopper- (NXB) Inverter-kokoonpanot (NXI) ovat käytettävissä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveMääritelty ja koottu vastaamaan tarpeitasi, tarvitset sitten ohjausta yhdelle tai useammalle moottorille.