Optimoi luotettavuus ja tarkkuus suurella vääntömomentilla
Porauskaivojen olosuhteet muuttuvat ajan myötä, joten tuottavuuden kannalta on optimaalista sopeuttaa pumppauskapasiteettia muuttuvien tarpeiden mukaan. Taajuusmuuttajien avulla pumppujen kokoa ei tarvitse muuttaa porausreiän muuttuvien olosuhteiden myötä. Taajuusmuuttajien käyttäminen pumppujen ohjaamiseen vähentää myös käyttökustannuksia, parantaa tehokkuutta ja luotettavuutta sekä pidentää käyttöikää. Erinomainen luotettavuus, vähäiset yläpitovaatimukset ja mahdollisuus etäohjaukseen tekevät niistä erittäin soveltuvia merille.
Puhdas sähkö on myös tärkeää toiminnan eheyden kannalta. Danfossin pien- ja keskijännitekäyttöisissä taajuusmuuttajissa on ainutlaatuisia ominaisuuksia sujuvaan ja keskeytyksettömään tehonmuuntamiseen. Näissä LVD- ja MVD-laitteissa on integroitu harmonisten yliaaltojen suodatus ja VACON® DCGuard® -teknologia, jotka varmistavat laadukkaan laitteistosuojauksen ja toiminnan eheyden.
Yläkäyttökoneiston suorituskyvyn parantaminen
Taajuusmuuttajat parantavat tarkkuutta ja tehokkuutta käytettäessä suurta vääntömomenttia teräputkeen reikää kairattaessa. Nykyisin tätä tehtävää hoitaa normaalisti yläkäyttökoneisto. Tehtävässä tarvitaan hyvää ohjaustarkkuutta suurella vääntömomentilla, joten yläkäyttökoneisto on vaativimpia meriöljynporauksen sovelluksia, jossa samassa akselissa on yksi tai kaksi taajuusmuuttajan ohjaamaa moottoria rinnankytkettyinä. Aikaisemmin kääntöpöytä oli yleisempi, mutta taajuusmuuttajaohjaus parantaa kuitenkin kummankin toimintatavan suorituskykyä. Taajuusmuuttaja mahdollistaa sen varmistamalla erittäin tarkan vääntömomentin ja nopeuden ohjauksen.
Nostolaitteen ohjaus
Porauslautan ensisijaisen nostolaitteen päätehtävänä on nostaa ja laskea väkipyörää, yläkäyttökoneistoa ja poraputkea. Tarkka ohjaus korkeilla nopeuksilla on tärkeää nostolaitteen tehokkaan toiminnan kannalta, joten tämä on toinen erittäin vaativa sovellus merillä. Kun 2–4 moottoria käyttää rinnakkain samaa akselia, taajuusmuuttajaohjauksen käyttäminen mahdollistaa kuorman jakamisen moottorien välillä sekä linjankireyden ja nosto- tai laskunopeuden tarkan hallinnan. Vääntömomentin ja nopeuden erittäin tarkan ohjaamisen lisäksi Danfossin taajuusmuuttajissa on myös vankka vaihteiston ja jarrun suojaus mekaanisen jarrun avulla.
Liejupumpun suojaus
Taajuusmuuttajat suojaavat liejupumppujen mäntäpumppuja ja pidentävät niiden käyttöikää sekä optimoivat energiatehokkuutta. Kaksi rinnakkain asennettua moottoria kierrättävät porausnestettä korkeapaineella (jopa 7 500 psi) poraputkea pitkin alas ja takaisin ylös lautalle. Kun näitä moottoreita säädellään taajuusmuuttajilla, liejupumpun suorituskyky paranee ja samalla käyttökustannukset ja energiankulutus laskevat.
Eräs tapa, jolla taajuusmuuttajat parantavat suorituskykyä on varmistamalla optimaalinen kuorman jako useiden samaa pumppua käyttävien moottorien välillä.
Vankka putkenkäsittely
Kun porausputkea siirretään varastosta poraustasolle, taajuusmuuttajan avulla voidaan optimoida putkenkäsittelykoneiden luotettavuus ja tarkka toiminta.
Jack-up-lautan luotettavuus
Kun useita moottoreita toimii rinnakkain samalla akselilla jalkojen laskemiseksi alas merenpohjaan ja koko lautan nostamiseksi ylös vedestä, tunkkaus on kriittisimpiä merellä suoritettavia sovelluksia, ja se vaatii täydellistä luotettavuutta kaikissa sääolosuhteissa ja avomerellä. Käyttämällä taajuusmuuttajia näiden moottorien toiminnan ohjaamiseen saavutetaan optimaalinen vakaus, ja siten turvallisuus.
Danfoss Drivesin ratkaisuilla meriteollisuudelle on suurin määrä meriluokkatyyppihyväksyntöjä yhdeksältä viranomaiselta: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS ja Class NK. Meillä on myös yläkäyttökoneistoissa ja nostolaitteissa vaadittuja SIRA EX -sertifioituja taajuusmuuttajia.
Tämän myötä käytettävissä on erittäin laaja valikoima, josta valita taajuusmuuttajia öljynporauslauttasovelluksiisi.
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä
Tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000 Enclosed DriveDanfossin keskijännitetaajuusmuuttajat ovat markkinoiden uusi virstanpylväs, kun tarvitaan parasta mahdollista suorituskykyä ja luotettavuutta.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 3000 Drive kitModulaaristen, keskijännitteellä (MV) toimivien taajuusmuuttajien mallisto antaa järjestelmäintegroijille ja OEM-valmistajille uusia mahdollisuuksia. Se tarjoaa täysin uuden lähestymistavan parhaan mahdollisen suorituskyvyn tavoitteluun tarkkaan räätälöitynä kunkin käyttötarkoituksen tarpeisiin.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledSopii hyvin sovelluksiin, joissa ilmanlaatu on kriittinen, tilaa on rajallisesti ja tarvitaan tehokasta lämmönsiirtoa. Active Front-end- (NXA), Non-regenerative Front-end- (NXN), Brake Chopper- (NXB) Inverter-kokoonpanot (NXI) ovat käytettävissä.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledSuunniteltu vaativiin sovelluksiin, erityisesti kohteisiin, joissa tarvitaan suurta tehoa ja järjestelmäkäyttöjä.